DLI-3P-DLI9000

Información general

DLi’s 3DLP9000 is a DLP® light engine designed with the professional-grade DLP 3D printer in mind. Based on the DLP9000 chipset, the 3DLP9000 offers over 4 million pixel resolution, enabling larger build areas for DLP 3D printers.

Funciones
  • On-axis, 0% offset
  • Multiple projection lens configurations
  • High uniformity, low distortion optics
  • Multiple mounting options
  • Compatible with DLP LightCrafter™ 6500/9000 GUI and DLPC900 API
  • Development kits for DLP9000 also available
Controladores y conductores de DLP
DLPC900 — Controlador DLP® para dispositivos digitales de microespejos (DMD) DLP6500, DLP670S, DLP500YX y DLP9

 

DMD visibles (420 a 700 nm)
DLP9000 — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® WQXGA de 0.9 pulgadas
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de Digital Light Innovations

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DLI9000A-DK — DLi9000 WQXGA Development Kit

Productos y hardware compatibles

DLI9000A-DK — DLi9000 WQXGA Development Kit

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide DLP LightCrafter 6500 and 9000 EVM User's Guide (Rev. D) 5/03/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Firmware
DLPC900REF-SW — Paquete de firmware y software DLP® LightCrafter 6500 y 9000 DLPR900 — Configuración y soporte del firmware DLPC900
Kit de desarrollo de software (SDK)
DLP-ALC-LIGHTCRAFTER-SDK — SDK con control de luz avanzado DLP® para controladores en serie LightCrafter™

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con Digital Light Innovations.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.