DLI-3P-DLI6500

Información general

The DLi6500 development kit includes the DLPC900 digital controller and supports two .65” 1080p resolution DMDs, either the DLP6500FYE or the DLP6500FLQ. At the heart of the DLi6500 development kit is the DLPC900 digital controller. The DLPC900 allows for high-speed binary pattern rates up to 9.5 kHz, 8-bit grayscale patterns up to 250 Hz and grayscale video at 60 Hz. The kit and its compatible software allow designers maximum pixel control and flexibility to create and sequence light patterns, making these kits ideal for use with industrial, medical and scientific applications.

  • Compatible with DLP® LightCrafter™ 6500/9000 GUI and DLPC900 API
  • LED and fiber optics bundles also available
Learn more about DLi at https://www.dlinnovations.com.

Controladores y conductores de DLP
DLPC900 — Controlador DLP® para dispositivos digitales de microespejos (DMD) DLP6500, DLP670S, DLP500YX y DLP9

 

DMD visibles (420 a 700 nm)
DLP6500FLQ — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® de tipo A 1080p de 0.65 pulgadas DLP6500FYE — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® s600 1080p de 0.65 pulgadas
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de Digital Light Innovations

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DLI6500A-DK — DLP6500FLQ .65” 1080p Type-A DMD DLPC900 Digital Controller

Productos y hardware compatibles

DLI6500A-DK — DLP6500FLQ .65” 1080p Type-A DMD DLPC900 Digital Controller

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Placa de evaluación

DLI6500S-DK — DMD/Chipset DLP6500FYE .65” 1080p Type-S DMD DLPC900 Digital Controller

Productos y hardware compatibles

DLI6500S-DK — DMD/Chipset DLP6500FYE .65” 1080p Type-S DMD DLPC900 Digital Controller

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide DLP LightCrafter 6500 and 9000 EVM User's Guide (Rev. D) 5/03/2019
* EVM User's guide DLP Software Development Kit (SDK) User's Guide 28/04/2016

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Firmware
DLPC900REF-SW — Paquete de firmware y software DLP® LightCrafter 6500 y 9000 DLPR900 — Configuración y soporte del firmware DLPC900
Kit de desarrollo de software (SDK)
DLP-ALC-LIGHTCRAFTER-SDK — SDK con control de luz avanzado DLP® para controladores en serie LightCrafter™

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con Digital Light Innovations.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.