CEVA-3P-CEVA-WAVES-LEAP

CEVA-3P-CEVA-WAVES-LEAP

Desde: Ceva Inc.
Haga su pedido ahora

Información general

Para aplicaciones tales como llaves digitales para el acceso a vehículos, sistemas de acceso inteligente (como cerraduras), acceso lógico (sustitución de contraseñas), automatización industrial y seguimiento de activos, Ceva ofrece el algoritmo Ceva-Waves LEAP (Low Energy Algorithm for Positioning) Channel Sounding. Se trata de una solución de software de tamaño reducido y bajo MIPS que procesa muestras de tono coherente de fase (PCT) capturadas por la radio Bluetooth® para ofrecer una precisión de alcance segura y a nivel decimétrico, incluso en entornos de varias rutas o sin línea de visión. Este algoritmo funciona bien en las familias de MCU inalámbricas SimpleLink™ de TI CC2340 y CC2755 compatibles con Bluetooth LE.

Funciones
  • Proporciona una distancia estimada en centímetros
  • Soporta múltiples antenas
  • Admite la compensación de la calibración
Productos de 2.4 GHz de baja potencia
CC2340R2 — MCU inalám. Bluetooth, Zigbee y Thread con corriente de reposo ultrabaja, flash de 256 kB y +8 dB CC2340R5 — MCU inalám. Bluetooth, Zigbee y Thread con corriente de reposo ultrabaja, flash de 512 kB y +8 dB CC2340R5MODA — Módulo inalámbrico Bluetooth con antena integrada, flash de 512 KB y +8dBm CC2755P10 — MCU inalám. SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33, compat. EdgeAI, seg., +20 dBm y <1 µA en modo de espera CC2755P20 — MCU multiprotocolo de 2.4 GHz con HSM en chip, Edge AI, 2 MB de flash, +20 dBm y <1 µA en espera CC2755R10 — MCU inalámbrico, Bluetooth, Zigbee, Thread y Matter, NPU para Edge AI, HSM, 1 MB flash y +10 dBm<

 

Productos de conectividad inalámbrica automotriz
CC2340R5-Q1 — MCU inalámbrico SimpleLink™ Bluetooth® de baja energía apto para automoción y flash de 512 kB
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de Ceva Inc.

Solicite y comience el desarrollo

Controlador o biblioteca

CEVA-WAVES-LEAP — Algoritmo de sondeo de canales basado en la fase LEAP de Ceva-Waves

Productos y hardware compatibles

CEVA-WAVES-LEAP — Algoritmo de sondeo de canales basado en la fase LEAP de Ceva-Waves

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con Ceva Inc..

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.