BRDWY-3P-BA620XX

Información general

La placa de control para sillón de masaje Broadway Technology (Jiangsu) BA620XX utiliza el dispositivo MSPM0G1106 como MCU principal, que controla el DRV8251 y otras unidades de accionamiento del motor y proporciona un sistema de control electrónico central para sillones de masaje 2D y 3D.

BA62038 admite un motor de 5 vías, bomba de aire, control de unidad de calefacción, control de válvula de aire de 10 vías y tarjeta de control multicanal mediante comunicación serie.

BA62042 admite un motor de 8 vías, bomba de aire, control de unidad de calefacción, control de válvula de aire de 8 vías y tarjeta de control multicanal mediante comunicación serie.

Amplificadores de propósito general
LM2902 — Amplificador operacional cuádruple de 26 V, 1.2 MHz y 2 mV de tensión de desplazamiento

 

Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)
DRV8251 — Controlador de motor puente H de 50 V y 4.1 A con regulación de corriente integrada y OCP con enclav

 

Interruptores del lado de tierra
ULN2003A — Matriz de transistor Darlington de 50 V y 7 canales

 

MCU de uso general
MSPM0G1106 — MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 12 bits y 4 Msps y amplificador operacional con SRAM de MSPM0G3507 — MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 4 Msps, DAC, 3 COMP, 2 OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM de

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TLV700 — Regulador de tensión de caída baja, alta PSRR, baja IQ, 200 mA con activación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de Broadway Technology (Jiangsu) Co., Ltd.

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BA62038 — BA62038 5-way motor massage chair control board

Productos y hardware compatibles

BA62038 — BA62038 5-way motor massage chair control board

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Placa de evaluación

BA62042 — BA62042 8-way motor massage chair control board

Productos y hardware compatibles

BA62042 — BA62042 8-way motor massage chair control board

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
LP-MSPM0G3507 — Kit de desarrollo MSPM0G3507 LaunchPad™ para MCU Arm® Cortex®-M0+ de 80 MHz

Desarrollo de software

IDE, configuración, compilador o depurador
CCSTUDIO — IDE CCStudio™: entorno de desarrollo con capacidades de IA. SYSCONFIG — Herramienta de configuración del sistema

Soporte y capacitación

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.