ANHUA-3P-DLP45OPTICALMOD

Información general

Anhua Optoelectronics offers a variety of production ready optical modules featuring DLP® 0.45” WXGA DMD for different throw ratio, brightness level, size and wavelength options. Requests for system modifications including changing the light source or redesigning the optical system are welcome.


Controladores y conductores de DLP
DLPC350 — Controlador DLP® para dispositivos de microespejo digital DLP4500 y DLP4500NIR (DMD)

 

DMD con NIR (>700 nm)
DLP4500NIR — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® WXGA NIR de 0.45 pulgadas

 

DMD visibles (420 a 700 nm)
DLP4500 — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® WXGA de 0.45 pulgadas
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de Anhua Optoelectronics Technology Co., Ltd

Solicite y comience el desarrollo

Módulo óptico

ANHUA-DLP45OPTICALMOD — Anhua Opto DLP4500 optical modules

Productos y hardware compatibles

ANHUA-DLP45OPTICALMOD — Anhua Opto DLP4500 optical modules
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
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario DLPC350 Programmer’s Guide (Rev. G) 5/07/2018

Soporte y capacitación

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.