ANHUA-3P-DLP3010LC-I
Módulos ópticos de AnHua Optoelectronics para uso industrial con DLP3010LC
ANHUA-3P-DLP3010LC-I
Información general
AnHua Optoelectronics es una empresa independiente de terceros con experiencia en el diseño y la fabricación de módulos ópticos, un conjunto compacto que incluye un dispositivo de microespejo digital, una fuente de iluminación, y óptica y mecánica asociadas, para aplicaciones industriales que usan el DLP3010LC. A los módulos ópticos y sus especificaciones los producen y administran empresas de terceros, no Texas Instruments. Por lo tanto, se espera que los módulos incluidos en esta lista estén actualmente en producción por parte de la empresa de terceros.
DMD visibles (420 a 700 nm)
Solicite y comience el desarrollo
M6-LC — El módulo óptico M6s (LC) admite una resolución de 720p con una longitud de onda de hasta 456 nm a todo color y una relación de lanzamiento de hasta 1.2
M6-LC — El módulo óptico M6s (LC) admite una resolución de 720p con una longitud de onda de hasta 456 nm a todo color y una relación de lanzamiento de hasta 1.2
M6S-LC — El módulo óptico M6S (LC) admite una resolución de 720p con una longitud de onda de hasta 456 nm y una relación de lanzamiento de hasta 1.7
M6S-LC — El módulo óptico M6S (LC) admite una resolución de 720p con una longitud de onda de hasta 456 nm y una relación de lanzamiento de hasta 1.7
M6SA-LC — El módulo óptico M6SA (LC) admite una resolución de 720p con una longitud de onda de hasta 456 nm y una relación de lanzamiento de hasta 0.7 W
M6SA-LC — El módulo óptico M6SA (LC) admite una resolución de 720p con una longitud de onda de hasta 456 nm y una relación de lanzamiento de hasta 0.7 W
M6SC-LC — El módulo óptico M6SC (LC) admite una resolución de 720p con una longitud de onda de hasta 456 nm y una relación de lanzamiento de hasta 0.2 W
M6SC-LC — El módulo óptico M6SC (LC) admite una resolución de 720p con una longitud de onda de hasta 456 nm y una relación de lanzamiento de hasta 0.2 W
Soporte y capacitación
Serie de videos
Ver todos los videosVideos
Descargo de responsabilidad
Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.