AMC1304L25EVM

AMC1304L25EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The AMC1304L25 is an isolated single-channel delta-sigma (ΔΣ) modulator used in high-resolution measurement applications including current monitoring, industrial process control and motor positioning systems. The AMC1304L25EVM is a small form factor board containing all the necessary components to evaluate the AMC1304L25 device. The AMC1304L25EVM Users Guide contains a complete circuit schematic and describes the characteristics and use of the evaluation module. For complete details on the AMC1304L25, please refer to the AMC1304L25 product folder.

Funciones
  • 2mm, 2-terminal screw connectors to provide easy access to the analog inputs of the modulator
  • 2mm, 2-terminal screw connectors to provide easy access to the modulator digital output (DATA) and modulator clock input (CLKIN)
  • Optional isolated power to the AMC1304L25 analog voltage supply input derived from the controller-side power supply
ADC aislados
AMC1304L25 — Entrada de ±250 mV, modulador aislado reforzado con detección de corriente de precisión con interfaz AMC1304L25-Q1 — Modulador aislado reforzado con detección de corriente para automoción, entrada de ±250 mV, con inte
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

AMC1304L25EVM — AMC1304L25 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

AMC1304L25EVM — AMC1304L25 Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Herramienta de cálculo

SBAR010 — Delta Sigma Modulator Filter Calculator

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
ADC aislados
AMC1106E05 — Modulador Delta-Sigma aislado básico pequeño con entrada ±50 mV e interfaz CMOS codificada Mancheste AMC1106M05 — Modulador básico aislado, entrada de ±50 mV con detección de corriente de precisión AMC1203 — Modulador básico aislado con detección de corriente de precisión y entrada de ±250 mV con reloj inte AMC1204 — Modulador básico aislado, entrada de +250 mV con detección de corriente de precisión AMC1204-Q1 — Modulador básico aislado de detección de corriente de precisión, ±250 mV de entrada, para uso aut AMC1210 — Filtro digital de 4 canales para moduladores delta-sigma AMC1303E0510 — Entrada de ±50 mV, modulador aislado reforzado con detección de corriente, reloj interno de 10 MHz y AMC1303E0520 — Entrada de ±50 mV, modulador aislado reforzado con detección de corriente, reloj interno de 20 MHz y AMC1303E2510 — Entrada de ±250 mV, modulador aislado reforzado con detección de corriente, reloj interno de 10 MHz AMC1303E2520 — Entrada de ±250 mV, modulador aislado reforzado con detección de corriente, reloj interno de 20 MHz AMC1303M0510 — Entrada de ±50 mV, modulador aislado reforzado con detección de corriente de precisión y reloj int. AMC1303M0520 — Entrada de ±50 mV, modulador aislado reforzado con detección de corriente de precisión y reloj int. AMC1303M2510 — Entrada de ±250 mV, modulador aislado reforzado con detección de corriente de precisión y reloj int. AMC1303M2520 — Modulador aislado reforzado con detección de corriente de precisión, entrada de ±250 mV y reloj inte AMC1304L05 — Entrada de ±50 mV, modulador aislado reforzado con detección de corriente de precisión con interfaz AMC1304L05-Q1 — Modulador aislado reforzado con detección de corriente para automoción, entrada de ±50 mV, con inter AMC1304L25 — Entrada de ±250 mV, modulador aislado reforzado con detección de corriente de precisión con interfaz AMC1304L25-Q1 — Modulador aislado reforzado con detección de corriente para automoción, entrada de ±250 mV, con inte AMC1304M05 — Modulador aislado reforzado, entrada de ±50 mV, detección de corriente de precisión con LDO AMC1304M05-Q1 — Modulador aislado reforzado para automoción, entrada de ±50 mV, detección de corriente de precisión AMC1304M25 — Modulador aislado reforzado, entrada de ±250 mV, detección de corriente de precisión con LDO AMC1304M25-Q1 — Modulador aislado reforzado para automoción, entrada de ±250 mV, detección de corriente de precisión AMC1305L25 — Entrada de ±250 mV, modulador aislado reforzado con detección de corriente de precisión e interfaz L AMC1305L25-Q1 — Modulador aislado reforzado con detección de corriente para automoción, entrada de ±250 mV, con inte AMC1305M05 — Modulador aislado reforzado con detección de corriente de precisión y entrada de ±50 mV AMC1305M05-Q1 — Modulador aislado reforzado para automoción, entrada de ±50 mV, detección de corriente de precisión AMC1305M25 — Entrada de ±250 mV, modulador aislado reforzado con detección de corriente de precisión AMC1305M25-Q1 — Modulador aislado reforzado para automoción, entrada de ±250 mV, detección de corriente de precisión AMC1306E05 — Modulador aislado reforzado con detección de corriente de precisión y entrada de ±50 mV con CC/CC in AMC1306E25 — Modulador aislado reforzado con detección de corriente de precisión y entrada de ±250 mV con CC/CC i AMC1306M05 — Modulador aislado reforzado con detección de corriente de precisión y entrada de ±50 mV AMC1306M25 — Entrada de ±250 mV, modulador aislado reforzado con detección de corriente de precisión AMC1336 — Modulador aislado reforzado de precisión de entrada de ±1 V para detección de tensión AMC1336-Q1 — Modulador delta-sigma aislado reforzado con detección de tensión de precisión y entrada ±1 V para au AMC3306M05 — Modulador aislado reforzado con detección de corriente de precisión y entrada de ±50 mV con CC/CC in AMC3306M25 — Modulador aislado reforzado con detección de corriente de precisión y entrada de ±250 mV con CC/CC i AMC3336 — Entrada de ±1 V, modulador aislado reforzado con detección de tensión de precisión y CC/CC integrado AMC3336-Q1 — Entrada de ±1 V para automoción, modulador aislado reforzado con detección de tensión de precisión y
ADC de precisión
ADS1202 — Modulador delta-sigma de derivación de corriente, 10 MHz CLK, entrada +/-250 mV, resolución de 16 bi ADS1203 — Modulador delta-sigma de derivación de corriente, 10 MHz CLK, entrada +/-250 mV, resolución de 16 bi ADS1204 — Cuatro moduladores Delta-Sigma, 10 MHz CLK, entrada 0-5 V, resolución de 16 bits ADS1205 — Dos moduladores Delta-Sigma de 1 bit, 10 MHz, segundo orden ADS1208 — Modulador de 10 MHz con excitación de corriente integrada para sensores Hall ADS1209 — Modulador Delta-Sigma de 16 bits, 10 MHz y 2 canales AMC1035 — Modulador delta-sigma de precisión con entrada bipolar de ±1 V y salida de referencia de 2,5 V AMC1035-Q1 — Modulador delta-sigma de precisión para automoción con entrada bipolar de ±1 V y salida de referenci
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
AMC1304L25EVM — Módulo de evaluación de AMC1304L25

SBAR010 — Delta Sigma Modulator Filter Calculator

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 13/09/2020
Productos
ADC aislados
AMC1106E05 — Modulador Delta-Sigma aislado básico pequeño con entrada ±50 mV e interfaz CMOS codificada Mancheste AMC1106M05 — Modulador básico aislado, entrada de ±50 mV con detección de corriente de precisión AMC1203 — Modulador básico aislado con detección de corriente de precisión y entrada de ±250 mV con reloj inte AMC1204 — Modulador básico aislado, entrada de +250 mV con detección de corriente de precisión AMC1204-Q1 — Modulador básico aislado de detección de corriente de precisión, ±250 mV de entrada, para uso aut AMC1210 — Filtro digital de 4 canales para moduladores delta-sigma AMC1303E0510 — Entrada de ±50 mV, modulador aislado reforzado con detección de corriente, reloj interno de 10 MHz y AMC1303E0520 — Entrada de ±50 mV, modulador aislado reforzado con detección de corriente, reloj interno de 20 MHz y AMC1303E2510 — Entrada de ±250 mV, modulador aislado reforzado con detección de corriente, reloj interno de 10 MHz AMC1303E2520 — Entrada de ±250 mV, modulador aislado reforzado con detección de corriente, reloj interno de 20 MHz AMC1303M0510 — Entrada de ±50 mV, modulador aislado reforzado con detección de corriente de precisión y reloj int. AMC1303M0520 — Entrada de ±50 mV, modulador aislado reforzado con detección de corriente de precisión y reloj int. AMC1303M2510 — Entrada de ±250 mV, modulador aislado reforzado con detección de corriente de precisión y reloj int. AMC1303M2520 — Modulador aislado reforzado con detección de corriente de precisión, entrada de ±250 mV y reloj inte AMC1304L05 — Entrada de ±50 mV, modulador aislado reforzado con detección de corriente de precisión con interfaz AMC1304L05-Q1 — Modulador aislado reforzado con detección de corriente para automoción, entrada de ±50 mV, con inter AMC1304L25 — Entrada de ±250 mV, modulador aislado reforzado con detección de corriente de precisión con interfaz AMC1304L25-Q1 — Modulador aislado reforzado con detección de corriente para automoción, entrada de ±250 mV, con inte AMC1304M05 — Modulador aislado reforzado, entrada de ±50 mV, detección de corriente de precisión con LDO AMC1304M05-Q1 — Modulador aislado reforzado para automoción, entrada de ±50 mV, detección de corriente de precisión AMC1304M25 — Modulador aislado reforzado, entrada de ±250 mV, detección de corriente de precisión con LDO AMC1304M25-Q1 — Modulador aislado reforzado para automoción, entrada de ±250 mV, detección de corriente de precisión AMC1305L25 — Entrada de ±250 mV, modulador aislado reforzado con detección de corriente de precisión e interfaz L AMC1305L25-Q1 — Modulador aislado reforzado con detección de corriente para automoción, entrada de ±250 mV, con inte AMC1305M05 — Modulador aislado reforzado con detección de corriente de precisión y entrada de ±50 mV AMC1305M05-Q1 — Modulador aislado reforzado para automoción, entrada de ±50 mV, detección de corriente de precisión AMC1305M25 — Entrada de ±250 mV, modulador aislado reforzado con detección de corriente de precisión AMC1305M25-Q1 — Modulador aislado reforzado para automoción, entrada de ±250 mV, detección de corriente de precisión AMC1306E05 — Modulador aislado reforzado con detección de corriente de precisión y entrada de ±50 mV con CC/CC in AMC1306E25 — Modulador aislado reforzado con detección de corriente de precisión y entrada de ±250 mV con CC/CC i AMC1306M05 — Modulador aislado reforzado con detección de corriente de precisión y entrada de ±50 mV AMC1306M25 — Entrada de ±250 mV, modulador aislado reforzado con detección de corriente de precisión AMC1336 — Modulador aislado reforzado de precisión de entrada de ±1 V para detección de tensión AMC1336-Q1 — Modulador delta-sigma aislado reforzado con detección de tensión de precisión y entrada ±1 V para au AMC3306M05 — Modulador aislado reforzado con detección de corriente de precisión y entrada de ±50 mV con CC/CC in AMC3306M25 — Modulador aislado reforzado con detección de corriente de precisión y entrada de ±250 mV con CC/CC i AMC3336 — Entrada de ±1 V, modulador aislado reforzado con detección de tensión de precisión y CC/CC integrado AMC3336-Q1 — Entrada de ±1 V para automoción, modulador aislado reforzado con detección de tensión de precisión y
ADC de precisión
ADS1202 — Modulador delta-sigma de derivación de corriente, 10 MHz CLK, entrada +/-250 mV, resolución de 16 bi ADS1203 — Modulador delta-sigma de derivación de corriente, 10 MHz CLK, entrada +/-250 mV, resolución de 16 bi ADS1204 — Cuatro moduladores Delta-Sigma, 10 MHz CLK, entrada 0-5 V, resolución de 16 bits ADS1205 — Dos moduladores Delta-Sigma de 1 bit, 10 MHz, segundo orden ADS1208 — Modulador de 10 MHz con excitación de corriente integrada para sensores Hall ADS1209 — Modulador Delta-Sigma de 16 bits, 10 MHz y 2 canales AMC1035 — Modulador delta-sigma de precisión con entrada bipolar de ±1 V y salida de referencia de 2,5 V AMC1035-Q1 — Modulador delta-sigma de precisión para automoción con entrada bipolar de ±1 V y salida de referenci
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
AMC1304L25EVM — Módulo de evaluación de AMC1304L25

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbar010 or www.ti.com/lit/xx/sbar010/sbar010.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SBAR010. Please update any bookmarks accordingly.
Modelo de simulación

AMC1304L25 IBIS Model

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
ADC aislados
AMC1304L25 — Entrada de ±250 mV, modulador aislado reforzado con detección de corriente de precisión con interfaz
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
AMC1304L25EVM — Módulo de evaluación de AMC1304L25

AMC1304L25 IBIS Model

close
Versión: null
Fecha de publicación: 26/03/2019
Productos
ADC aislados
AMC1304L25 — Entrada de ±250 mV, modulador aislado reforzado con detección de corriente de precisión con interfaz
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
AMC1304L25EVM — Módulo de evaluación de AMC1304L25
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 14
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide AMC1304EVM User's Guide 24/10/2014
Certificado VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AC) 2/10/2026
Informe Comparing Isolated Amplifiers and Isolated Modulators (Rev. B) PDF | HTML 4/06/2024
Libro electrónico An Engineer's Guide to Isolated Signal Chain Solutions PDF | HTML 23/05/2024
Nota sobre la aplicación Clock Edge Delay Compensation With Isolated Modulators Digital Interface to MCUs (Rev. A) PDF | HTML 12/01/2024
Application brief Shunt Resistor Selection for Isolated Data Converters PDF | HTML 4/05/2023
Nota sobre la aplicación Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs (Rev. A) PDF | HTML 29/03/2023
Certificado UL Certificate of Compliance Vol4 Sec5 E181974 (Rev. A) 23/01/2023
Application brief Integrated, Current Sensing Analog-to-Digital Converter (Rev. A) PDF | HTML 28/09/2021
Libro electrónico E-book: An engineer’s guide to industrial robot designs 12/02/2020
Hoja de datos AMC1304x High-Precision, Reinforced Isolated Delta-Sigma Modulators with LDO datasheet (Rev. F) PDF | HTML 6/01/2020
Certificado AMC1304L25EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Informe High Voltage Isolation Quality and Reliability for AMC130x 21/06/2016
Nota sobre la aplicación How to Optimize Performance of AMC1304/05M25 in Voltage Sensing 31/08/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos