ALPHA-3P-VB630-SPACE-AMD

ALPHA-3P-VB630-SPACE-AMD

Haga su pedido ahora

Información general

Se trata de un factor de forma VPX 3U que destaca el SoC/FPGA adaptable AMD-Xilinx® Versal AI Edge XQRVE2302. El ADM-VB630 es una placa de computadoras de una sola placa. La mayoría de los componentes son una gama de alimentación, interfaz, reloj y procesamiento integrado (-SEP) de administración de potencia tolerantes a la radiación.

Amplificadores analógicos de detección de corriente
INA901-SP — Amp. de detección de corriente de fase dividida, QML-V, de −15 V a 65 V, resistente a la radiación

 

Circuitos integrados de alimentación para memoria DDR
TPS7H3302-SEP — Regulador LDO, 2.3 V a 3.5 V de entr., 3 A fuente y disipador terminación DDR, tolerante a radiación

 

Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia
TPS7H3024-SP — Supervisor de 4 canales, 3 V a 14 V, QML-V, resistente a la radiación con temporizador de vigilancia

 

Controladores de CA/CC
TPS7H5006-SEP — Controlador PWM de 2 MHz, tolerancia a la radiación, rectif. síncrona y config. de tiempo muerto

 

Controladores de medio puente
TPS7H6025-SEP — Controlador de puerta de nitrurio de galio (GaN) de medio puente de 22 V y tolerante a la radiación

 

Conversión de tensión
SN54SLC8T245-SEP — Convertidor de nivel de 8 bits con tolerancia a la radiación y control de dirección, 0.65 V a 3.3 V

 

Convertidores de CC/CC
TPS7H4010-SEP — Convertidor reductor sincrónico de 6 A con entrada de 3.5 V a 32 V y tolerancia a la radiación

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS7H1111-SEP — Regulador de caída baja (LDO) de RF de 1.5 A, ruido ultrabajo, rechazo de ondulación de la fuente de

 

Secuenciadores
TPS7H3014-SP — Secuenciador de fuente de alimentación de 4 canales de 14 V, resistente a la radiación, QML-V

 

Sensores de temperatura digitales
TMP9R01-SEP — Sensor de temperatura local y remoto de precisión alta tolerante a la radiación, certif. SEP

 

Transceptores CAN
SN55HVD233-SEP — Transreceptor CAN de 3.3 V con tolerancia a la radiación y modo de espera
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de Alpha Data Parallel Systems Ltd.

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ADM-VB630 — 3U Space VPX platform featuring the AMD Versal AI Edge XQRVE2302 Adaptive SoC for Space applications

Productos y hardware compatibles

ADM-VB630 — 3U Space VPX platform featuring the AMD Versal AI Edge XQRVE2302 Adaptive SoC for Space applications

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con Alpha Data Parallel Systems Ltd..

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.