ABACO-3P-FMC134

ABACO-3P-FMC134

Desde: Abaco Systems
Haga su pedido ahora

Información general

Abaco FMC134 proporciona cuatro convertidores analógico a digital ADC de 12-bits 3.2-GSPS o dos convertidores analógico-digitales (ADC) de 6.4-GSPS de 12 bits. El módulo destaca el ADC (dos) ADC12DJ3200 de dos canales, 12 bits y 3.2 GSPS de Texas Instruments en una tarjeta secundaria con un conector de tarjeta intermedia FPGA (FMC) que utiliza la interfaz digital de convertidor de datos JEDEC JESD204B.

El FMC134 cumple mecánica y eléctricamente la norma FMC+ (ANSI/VITA 57.4). La tarjeta se conecta a una tarjeta portadora FPGA a través de un conector estándar de recuento de pines alto (HPC).

ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)
ADC12DJ3200 — Convertidor analógico a digital (ADC) de muestreo de RF de 12 bits, 3,2 GSPS dobles o 6,4 GSPS simpl
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de Abaco Systems

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

FMC134-FPGA-MEZZANINE-CARD — FMC134 FPGA mezzanine card

Productos y hardware compatibles

FMC134-FPGA-MEZZANINE-CARD — FMC134 FPGA mezzanine card
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
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Hoja de datos ADC12DJ3200 6.4-GSPS Single-Channel or 3.2-GSPS Dual-Channel, 12-bit, RF-Sampling Analog-to-Digital Converter (ADC) datasheet (Rev. A) PDF | HTML 21/02/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
ADC12DJ3200EVM — Módulo de evaluación de ADC de muestreo de RF ADC12DJ3200 de 12 bits, 3.2 GSPS dobles o 6.4 GSPS sim

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con Abaco Systems.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.