ABACO-3P-FMC120

ABACO-3P-FMC120

Desde: Abaco Systems
Haga su pedido ahora

Información general

El FMC120 de Abaco proporciona cuatro convertidores analógico a digital (ADC) de 16 bits y cuatro convertidores digital a analógico (DAC) de 16 bits. El módulo destaca dos productos de Texas Instruments: el ADC ADS54J60 de dos canales, 16-bits y 1-GSPS (dos) y el DAC39J84 de cuatro canales, 16-bits y 2.8-GSPS (uno) en una tarjeta secundaria con un conector de tarjeta intermedia FPGA (FMC) que utiliza la interfaz digital de convertidor de datos JEDEC JESD204B.

El FMC120 cumple mecánica y eléctricamente la norma FMC (ANSI/VITA 57.1). La tarjeta se conecta a una tarjeta portadora FPGA a través de un conector estándar de recuento de pines alto (HPC).

ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)
ADS54J60 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 16 bits y 1,0 GSPS

 

DAC de alta velocidad (> 10 MSPS)
DAC39J84 — Convertidor digital a analógico (DAC) de 4 canales, 16 bits, 2,8 GSPS, 1x-16x de interpolación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de Abaco Systems

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

FMC120-FPGA-MEZZANINE-CARD — FMC120 FPGA mezzanine card

Productos y hardware compatibles

FMC120-FPGA-MEZZANINE-CARD — FMC120 FPGA mezzanine card
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
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Hoja de datos ADS54J60 Dual-Channel, 16-Bit, 1.0-GSPS Analog-to-Digital Converter datasheet (Rev. D) PDF | HTML 17/04/2019
Hoja de datos DAC39J84 Quad-Channel, 16-Bit, 2.8 GSPS, Digital-to-Analog Converter with 12.5 Gbps JESD204B Interface datasheet (Rev. A) PDF | HTML 26/01/2015

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
ADS54J60EVM — Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADS54J60 de dos canales, 16 bits y 1,0 GSPS DAC39J84EVM — Convertidor digital a analógico DAC39J84 EVM de cuatro canales, 16 bits, 2,8 GSPS, 1x-16x con interp

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con Abaco Systems.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.