ABACO-3P-FMC108FPGA

ABACO-3P-FMC108FPGA

Desde: Abaco Systems
Haga su pedido ahora

Información general

The FMC108 is an eight-channel ADC FMC (FPGA mezzanine card) which is fully compliant with the VITA 57.1-2010 standard. The FMC108 is based on the TI ADS62P49 dual channel 12-Bit 250 MSPS ADC, which can be sampled by an internal clock source (optionally locked to an external reference) or an externally supplied sample clock. The FMC108 has the HPC (high pin count) connector, front panel I/O, and is conduction cooled compliant.

ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)
ADS62P49 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 14 bits y 250 MSPS
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de Abaco Systems

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

FMC108-FPGA-MEZZANINE-CARD — FMC108 FPGA mezzanine card

Productos y hardware compatibles

FMC108-FPGA-MEZZANINE-CARD — FMC108 FPGA mezzanine card

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con Abaco Systems.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.