XMICR-3P-LMX2594

XMICR-3P-LMX2594

Jetzt bestellen

Überblick

X-MWblocks consist of RF and Microwave “Drop-In” components that can be used individually for prototyping or in production assemblies. X-MWblocks are easy to test, integrate, align, and configure to 60 GHz and beyond. No messy Sweat Soldering or Silver Epoxy processes are required. X-MWblocks are highly characterized with S-Parameter models and connect with a patented solder-less interconnect technology.

This X-MWblock incorporates the LMX2594. The LMX2594 is a 15-GHz wideband PLLatinum™ RF synthesizer with phase synchronization and JESD204B support.

HF-PLLs und Synthesizer
LMX2594 — 15-GHz-Breitband PLLatinum™ RF-Synthesizer mit Phasensynchronisation und JESD204B-Unterstützung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von X-Microwave

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

XM-A724-0609D — Phase lock loops with Int VCO

Unterstützte Produkte und Hardware

XM-A724-0609D — Phase lock loops with Int VCO

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Designtool

PLLATINUMSIM-SW — PLL-Schleifenfilter, Phasenrauschen, Sperrzeit und Spur-Simulationstool

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
HF-PLLs und Synthesizer
LMX2430 — Dual-Hochfrequenz-Synthesizer PLLatinum, 3,0/0,8 GHz, für persönliche Kommunikation LMX2433 — Dual-Hochfrequenz-Synthesizer PLLatinum, 3,6/1,7 GHz, für persönliche Kommunikation LMX2434 — 5,0-GHz/2,5-GHz-PLLatinum-Dual-Frequenzsynthesizer mit geringem Stromverbrauch für persönliche RF-Ko LMX2470 — 2,6-GHz-Delta-Sigma-Fractional-N-PLL mit 800-MHz-Integer-N-PLL LMX2485 — 500-MHz- bis 3-GHz-Delta-Sigma-Dual-PLL mit niedriger Leistung für RF-Personalkommunikation LMX2485E — 50-MHz- bis 3-GHz-Delta-Sigma-Dual-PLL mit niedriger Leistung für RF-Personalkommunikation LMX2485Q-Q1 — Delta-Sigma-Dual-PLL mit geringem Stromverbrauch für die Automobilindustrie (500 MHz bis 3 GHz) LMX2486 — Energieeffizienter Delta-Sigma-Dual-PLL, 1 GHz bis 4,5 GHz, für persönliche RF-Kommunikation LMX2487 — Delta-Sigma Low Power Dual PLLatinum-Frequenz Synthesizer, 1 bis 6 GHz, mit 3,0 GHz Integer-PLL LMX2487E — Energieeffiziente 3-GHz- bis 7,5-GHz-Delta-Sigma-Dual-PLL für persönliche RF-Kommunikation LMX2491 — Rauscharme 6,4-GHz-Fractional-N-PLL mit Rampen/Chirp-Erzeugung LMX2492 — 500 MHz bis 14 GHz Breitband, rauscharme fractional-N PLL mit Rampen/Chirp-Erzeugung LMX2492-Q1 — 500-MHz- bis 14-GHz-Breitband, rauscharme Fractional-N-PLL mit Rampen-/Chirp-Erzeugung für die Autom LMX2502 — Hochleistungsfähiges Frequenz-Synthesizer-System mit integrierten VCOs LMX2522 — Zweifaches Frequenzsynthesizer-System PLLatinum mit integrierten VCOs LMX2531 — Hochleistungs-Frequenzsynthesizer-System mit integriertem VCO LMX2541 — Extrem rauscharme PLLatinum-Frequenz-Synthesizer mit integriertem VCO LMX2571 — Energieeffizienter HF-Synthesizer für extreme Temperaturen mit 1,34 GHz und FSK-Modulation (Frequenc LMX2571-EP — Verbessertes Produkt – Optimierter HF-Synthesizer mit 1,34 GHz und geringem Stromverbrauch für extre LMX2572 — HF-Breitbandsynthesizer, 6,4 GHz, energieeffizient LMX2572LP — 2-GHz-Breitband-RF-Synthesizer mit geringem Stromverbrauch und FSK-Modulation LMX2581 — 3,76-GHz-Breitband-Frequenzsynthesizer mit integriertem VCO LMX2581E — 3,8-GHz-Breitband-Frequenzsynthesizer mit integriertem VCO LMX2582 — 5,5-GHz-Hochleistungs-Breitband-PLLatinum-RF-Synthesizer LMX2592 — 9,8-GHz-Breitband-Frequenzsynthesizer mit integriertem VCO LMX2594 — 15-GHz-Breitband PLLatinum™ RF-Synthesizer mit Phasensynchronisation und JESD204B-Unterstützung LMX2595 — 20-GHz-Breitband-RF-Synthesizer mit Phasensynchronisation und JESD204B-Unterstützung LMX2615-SP — Strahlungsfester Synthesizer m. Synchronisierung u. JESD204B-Unterstützung, QML-V, 40 MHz bis 15 GHz LMX2624-SP — Strahlungsfester Synthesizer m. Synchronisierung u. JESD204B-Unterstützung, QML-P, 5 MHz bis 30 GHz LMX2694-EP — Optimierter HF-Synthesizer mit 15 GHz und Phasensynchronisierung LMX2694-SEP — Strahlungsfester HF-Breitband-Synthesizer PLLatinum™, 15 GHz LMX2695-SEP — Strahlungstol. Breitbandsynthesizer, 5–30 GHz mit Phasensynchronisierung und JESD204B-Unterstützung LMX2820 — 22,6-GHz-Breitband-HF-Synthesizer mit Phasensynchronisation, JESD und < 5-μs Frequenzkalibrierung
Oszillatoren
LMK60A0-148351 — LVDS-Hochleistungs-Differenzialoszillator (148,352 MHz) mit geringem Jitter LMK60A0-148M — 148,5-MHz-LVDS-Hochleistungs-Differenzialoszillator mit geringem Jitter LMK60E0-156257 — Hochleistungsoszillator mit geringem Jitter, 156,257 MHz, LVPECL, ±25 ppm LMK60E0-156M — Hochleistungsoszillator, 156,5 MHz, ±25 ppm, LVPECL, niedriger Jitter LMK60E0-212M — 212,5 MHz, LVPECL, ±25 ppm, Hochleistungsoszillator mit geringem Jitter LMK60E2-100M — 100,0 MHz, LVPECL, ±50 ppm, Hochleistungsoszillator mit geringem Jitter LMK60E2-125M — 125-MHz, LVPECL, ±50 ppm, Hochleistungsoszillator mit geringem Jitter LMK60E2-150M — 150 MHz, LVPECL, ±50 ppm, niedriger Jitter, Standard-Oszillator LMK60E2-156M — Hochleistungsoszillator mit geringem Jitter, 156,25 MHz, LVPECL, ±50 ppm LMK60I2-100M — 100 MHz, HCSL, ±50 ppm, Hochleistungsoszillator mit geringem Jitter LMK60I2-322M — 322,27 MHz, HCSL, ±50 ppm, Hochleistungsoszillator mit geringem Jitter LMK61A2-100M — 100-MHz, ±50 ppm, LVDS-Standard-Differenzialoszillator mit extrem niedrigem Jitter LMK61A2-125M — 125-MHz, ±50 ppm, LVDS-Standard-Differenzialoszillator mit extrem niedrigem Jitter LMK61A2-156M — 156,25-MHz, ±50 ppm, LVDS-Standard-Differenzialoszillator mit extrem niedrigem Jitter LMK61A2-312M — Standard-Differenzialoszillator, 312,5 MHz, ±50 ppm, LVDS, extrem niedriger Jitter LMK61A2-644M — Programmierbarer LVDS-Oszillator mit extrem niedrigem Jitter und internem EEPROM LMK61E0-050M — Standard-Differenzialoszillator, 50 MHz, ±25 ppm, LVPECL, extrem niedriger Jitter LMK61E0-155M — 155,52 MHz, LVPECL ±25 ppm, extrem-niedriger Jitter, Standard-Differenzialoszillator LMK61E0-156M — 156,25-MHz, ±25 ppm, LVPECL-Standard-Differenzialoszillator mit extrem niedrigem Jitter LMK61E07 — Multisignal-Format, programmierbarer LVDS-Oszillator mit extrem geringem Jitter und internem EEPROM LMK61E08 — Programmierbarer Oszillator mit extrem geringem Jitter und internem EEPROM LMK61E0M — Programmierbarer LVCMOS-Oszillator mit extrem niedrigem Jitter und internem EEPROM LMK61E2 — Programmierbarer EEPROM-Oszillator mit extrem geringem Jitter für medizinische Bildgebung sowie T LMK61E2-100M — Standard-Differenzialoszillator, 100 MHz, ±50 ppm, LVPECL, extrem niedriger Jitter LMK61E2-125M — 125-MHz, ±50 ppm, LVPECL-Standard-Differenzialoszillator mit extrem niedrigem Jitter LMK61E2-156M — 156,25-MHz, ±50 ppm, LVPECL-Standard-Differenzialoszillator mit extrem niedrigem Jitter LMK61E2-312M — Standard-Differenzialoszillator, 312,5 MHz, ±50 ppm, LVPECL, extrem niedriger Jitter LMK61I2-100M — 100 MHz, ±50 ppm, HCSL-Standard-Differenzialoszillator mit extrem niedrigem Jitter LMK61PD0A2 — ±50 ppm, extrem geringer Jitter, Pin wählbar, Differenzialoszillator LMK62A2-100M — 100 MHz, LVDS ±50 ppm, hochleistungsfähiger Standard-Oszillator mit geringem Jitter LMK62A2-150M — 150 MHz, LVDS ±50 ppm, Hochleistungs-Standardoszillator mit geringem Jitter LMK62A2-156M — 156,25 MHz, LVDS ±50 ppm, hochleistungsfähiger, jitterarmer Oszillator LMK62A2-200M — 200 MHz, LVDS ±50 ppm, Hochleistungs-Standardoszillator mit geringem Jitter LMK62A2-266M — 266,66 MHz, LVDS ±50 ppm, Hochleistungs-Standardoszillator mit geringem Jitter LMK62E0-156M — 156,25 MHz, LVPECL, ±25 ppm, Hochleistungsoszillator mit geringem Jitter LMK62E2-100M — 100-MHz, LVPECL, ±50 ppm, Hochleistungsoszillator mit geringem Jitter LMK62E2-156M — 156,25 MHz, LVPECL, ±50 ppm, hohe Leistung, geringer Jitter, Standardoszillator LMK62I0-100M — 100 MHz, HCSL, ±25 ppm, Hochleistungsoszillator mit geringem Jitter LMK62I0-156M — 156,25 MHz, HCSL, ±25 ppm, Hochleistungsoszillator mit geringem Jitter LMK6B — Differenzialoszillator mit extrem geringem Jitter, hoher Leistung und fester Frequenz, 9,3 fs LMK6C — Jitterarmer Hochleistungs-Bulk-Acoustic-Wave (BAW)-Festfrequenz-LVCMOS-Oszillator LMK6D — Jitterarmer Hochleistungs-Bulk-Acoustic-Wave (BAW)-Festfrequenz-LVDS-Oszillator LMK6H — Jitterarmer Hochleistungs-Bulk-Acoustic-Wave (BAW)-Festfrequenz-HCSL-Oszillator LMK6L-Q1 — Energieeff., extrem jitterarmer diff. und unsymm., werks. programm. BAW-Oszillator m. Festfrequenz LMK6P — Jitterarmer Hochleistungs-Bulk-Acoustic-Wave (BAW)-Festfrequenz-LVPECL-Oszillator
Takt-Jitter-Cleaner
LMK04803 — Rauscharmer Takt-Jitter-Cleaner mit zwei kaskadierten PLLs und integriertem 1,9-GHz-VCO LMK04805 — Rauscharmer Takt-Jitter-Cleaner mit zwei kaskadierten PLLs und integriertem 2,2-GHz-VCO LMK04806 — Rauscharmer Takt-Jitter-Cleaner mit zwei kaskadierten PLLs und integriertem 2,5-GHz-VCO LMK04808 — Rauscharmer Takt-Jitter-Cleaner mit Dual- Loop-PLLs und integriertem 2,9-GHz-VCO LMK04816 — Rauscharmer Takt-Jitter-Cleaner mit drei Eingängen und Doppelschleifen-PLLs LMK04821 — Ultra-Low-Jitter-Synthesizer und Jitter-Cleaner mit JESD204B-Unterstützung LMK04826 — Ultra rauscharmer, JESD204B-konformer Takt-Jitter-Cleaner mit integriertem 1.840 bis 1.970-MHz-VCO0 LMK04828 — Ultra rauscharmer, JESD204B-konformer Takt-Jitter-Cleaner mit integriertem 2.370 bis 2.630-MHz-VCO0. LMK04828-EP — Ultra rauscharmer JESD204B-konformer Takt-Jitter-Cleaner mit Temperaturbereich -55 bis 105 °C LMK04832 — Extrem rauscharmer JESD204B Takt-Jitter-Cleaner mit 3,2 GHz, mit 15 Ausgängen, mit Dual-Loop LMK04832-SEP — Strahlungstoleranter, extrem rauscharmer JESD204C-Jitter-Cleaner, 30 krad, 3,2 GHz, 15 Ausgänge LMK04832-SP — Strahlungsfester (QML-V), extrem rauscharmer 3,2-GHz-Takt-Jitter-Cleaner mit 15 Ausgängen
Taktgeneratoren
LMK03318 — Ultra-Low-Jitter-Takt-Generator-Familie mit Einzel-PLL LMK03328 — Extrem jitterarme Taktgeneratorfamilie mit zwei unabhängigen PLLs LMK3C0105 — Referenzloser Taktgenerator mit 5 Ausgängen und Bulk Acoustic Wave (BAW) LMK3C0105-Q1 — Referenzloser Taktgenerator mit 5 Ausgängen und Bulk-Acoustic Wave (BAW) für die Automobilindustrie LMK3H0102 — Referenzloser Taktgenerator nach dem BAW-Prinzip (Bulk Acoustic Wave), konform mit PCIe Gen 1 bis Ge LMK3H0102-Q1 — PCIe Gen 7-konformer, referenzloser Taktgenerator mit Bulk Acoustic Wave (BAW) für die Automobili LMK3H2104 — Referenzloser BAW-Taktgenerator, 4 Ausgänge, kompatibel mit PCIe Gen 1–7, Takt-Mux und Puffer LMK3H2108 — Referenzloser BAW-Taktgenerator, 8 Ausgänge, kompatibel mit PCIe Gen 1–7, Takt-Mux und Puffer
Taktpuffer
CDCDB2000 — DB2000QL-konformer Taktpuffer mit 20 Ausgängen für PCIe® Gen 1 bis Gen 7 CDCDB400 — Taktpuffer mit 4 Ausgängen für PCIe® Gen 1 bis Gen 7 CDCDB800 — Taktpuffer mit 8 Ausgängen für PCIe® Gen 1 bis Gen 7 CDCDB803 — Taktpuffer mit 8 Ausgängen für PCIe® Gen 1 bis Gen 6 mit auswählbaren SMBus-Adressen CDCLVC1102 — Jitterarmer Fanout-Taktpuffer, 1:2 LVCMOS CDCLVC1103 — Jitterarmer Fanout-Taktpuffer, 1:3 LVCMOS CDCLVC1104 — Jitterarmer Fanout-Taktpuffer, 1:4 LVCMOS CDCLVC1106 — Jitterarmer Fanout-Taktpuffer, 1:6 LVCMOS CDCLVC1108 — Jitterarmer Fanout-Taktpuffer, 1:8 LVCMOS CDCLVC1110 — Jitterarmer Fanout-Taktpuffer, 1:10 LVCMOS CDCLVC1112 — Jitterarmer Fanout-Taktpuffer, 1:12 LVCMOS CDCLVC1310 — LVCMOS-Puffer mit Universaleingang, 10 Ausgängen und niedriger Impedanz CDCLVD110A — 1 bis 10 LVDS-Taktpuffer bis zu 1100 MHz mit minimalem Versatz für Taktverteilung CDCLVD1204 — Jitterarmer 1:4-Universal-auf-LVDS-Puffer mit zwei auswählbaren Eingängen CDCLVD1208 — Jitterarmer 1:8-Universal-auf-LVDS-Puffer mit zwei auswählbaren Eingängen CDCLVD1212 — Jitterarmer 1:12-Universal-auf-LVDS-Puffer mit zwei auswählbaren Eingängen CDCLVD1213 — Jitterarmer 1:4 Universal-zu-LVDS-Puffer mit wählbarem Ausgangsteiler CDCLVD1216 — Jitterarmer 1:16-Universal-auf-LVDS-Puffer mit zwei auswählbaren Eingängen CDCLVD2102 — Dual-1:2-Universal-zu-LVDS-Puffer mit geringem Jitter CDCLVD2104 — Dual-1:4-Universal-zu-LVDS-Puffer mit geringem Jitter CDCLVD2106 — Jitterarmer 1:12-Universal-auf-LVDS-Puffer mit zwei auswählbaren Eingängen CDCLVD2108 — Dual-1:8-Universal-zu-LVDS-Puffer mit geringem Jitter CDCLVP110 — 1:10-LVPECL/HSTL-zu-LVPECL-Takttreiber CDCLVP1102 — Jitterarmer Puffer, 1:2, universeller Eingang, LVPECL-Ausgang CDCLVP111 — 1:10 LVPECL-Puffer mit wählbarem Eingang CDCLVP111-EP — HiRel, 1:10-LVPECL-Puffer mit wählbarem Eingang CDCLVP111-SEP — Strahlungstoleranter 1:10-LVPECL-Highspeed-Taktpuffer mit wählbarem Eingangstakttreiber CDCLVP111-SP — Strahlungsfester 1:10-Highspeed-Taktpuffer, QML-V, mit auswählbarem Eingangstaktd CDCLVP1204 — Jitterarmer, wählbarer 1:1:4-Universal-zu-LVPECL-Puffer mit zwei Eingängen CDCLVP1208 — Jitterarmer, wählbarer 1:8-Universal-zu-LVPECL-Puffer mit 2 Eingängen CDCLVP1212 — Jitterarmer 1:12-Universal-auf-LVPECL-Puffer mit zwei auswählbaren Eingängen CDCLVP1216 — Jitterarmer 1:16-Universal-auf-LVPECL-Puffer mit zwei auswählbaren Eingängen CDCLVP2102 — Dual-1:2-Universal-zu-LVPECL-Puffer mit geringem Jitter CDCLVP2104 — Dual-1:4-Universal-zu-LVPECL-Puffer mit geringem Jitter CDCLVP2106 — Jitterarmer 1:12-Universal-auf-LVPECL-Puffer mit zwei auswählbaren Eingängen CDCLVP2108 — Dual-1:8-Universal-zu-LVPECL-Puffer mit geringem Jitter CDCLVP215 — Zwei 1:5-Hochgeschwindigkeits-LVPECL-Fan-Out-Puffer LMK00301 — 3-GHz-Differenzial-Fanout-Puffer/Pegelumsetzer mit 10 Ausgängen LMK00304 — 3,1-GHz-Differenzialtaktpuffer/Pegelumsetzer mit 4 konfigurierbaren Ausgängen LMK00306 — 3,1-GHz-Differenzialtaktpuffer/Pegelumsetzer mit 6 konfigurierbaren Ausgängen LMK00308 — 3,1-GHz-Differenzialtaktpuffer/Pegelumsetzer mit 8 konfigurierbaren Ausgängen LMK00334 — Taktpuffer und Pegelumsetzer mit vier Ausgängen für PCIe® Gen. 1 bis Gen. 7 LMK00334-Q1 — Taktpuffer/Pegelumsetzer, 4 Ausgänge, PCIe® Gen1/Gen2/Gen3/Gen4/Gen5, automotiv LMK00338 — Taktpuffer und Pegelumsetzer mit acht Ausgängen für PCIe® Gen. 1 bis Gen. 7 LMK1C1102 — 1,8-V-LVCMOS-Puffer mit 2-Kanal-Ausgang LMK1C1102-Q1 — 1,8-V-LVCMOS-Puffer mit 2-Kanal-Ausgang, für die Automobilindustrie LMK1C1102A — Asynchroner LVCMOS-Puffer mit 2, 2.5 V oder 3.3 V Kanälen und 1.8 V Kanälen LMK1C1103 — 1,8-V-LVCMOS-Puffer mit 3-Kanal-Ausgang LMK1C1103A — Asynchroner LVCMOS-Puffer mit 3, 2.5 V oder 3.3 V Kanälen und 1.8 V Kanälen LMK1C1104 — 1,8-V-LVCMOS-Puffer mit 4-Kanal-Ausgang LMK1C1104-Q1 — 1,8-V-LVCMOS-Puffer mit 4-Kanal-Ausgang, für die Automobilindustrie LMK1C1104A — Asynchroner LVCMOS-Puffer mit 4, 2.5 V oder 3.3 V Kanälen und 1.8 V Kanälen LMK1C1106 — 1,8-V-LVCMOS-Puffer mit 6-Kanal-Ausgang LMK1C1106-Q1 — 1,8-V-LVCMOS-Puffer mit 6-Kanal-Ausgang, für die Automobilindustrie LMK1C1106A — Asynchroner LVCMOS-Puffer mit 6, 2.5 V oder 3.3 V Kanälen und 1.8 V Kanälen LMK1C1108 — 1,8-V-LVCMOS-Puffer mit 8-Kanal-Ausgang LMK1C1108-Q1 — 1,8-V-LVCMOS-Puffer mit 8-Kanal-Ausgang, für die Automobilindustrie LMK1C1108A — Asynchroner LVCMOS-Puffer mit 8, 2.5 V oder 3.3 V Kanälen und 1.8 V Kanälen LMK1D1204 — 1,8-V-LVDS-Puffer mit 4-Kanal-Ausgang LMK1D1204P — 4-Kanal-Ausgang LVDS 1,8-V-, 2,5-V- und 3,3-V-Puffer mit Pinsteuerung LMK1D1208 — 8-Kanal-Ausgang LVDS 1,8-V-, 2,5-V- und 3,3-V-Puffer LMK1D1208I — 8-Kanal-Ausgang 1,8-V-, 2,5-V- und 3,3-V-LVDS-Puffer mit I²C-Schnittstelle LMK1D1208P — 8-Kanal-Ausgang 1,8-V-, 2,5-V- und 3,3-V-LVDS-Puffer mit Pin-Steuerung LMK1D1212 — 12-Kanal-Ausgang 1,8-V-, 2,5-V- und 3,3-V-LVDS-Puffer LMK1D1216 — 16-Kanal-Ausgang 1,8-V-, 2,5-V- und 3,3-V-LVDS-Puffer LMK1D2102 — 2-Kanal-Ausgang Dual-Bank-LVDS 1,8-V-, 2,5-V- und 3,3-V-Puffer LMK1D2102L — LVDS-Puffer mit geringem additivem Jitter LMK1D2104 — LVDS-Puffer, 2 Bänke, 4 Kanäle, 1,8 V, 2,5 V, 3,3 V LMK1D2104L — LVDS-Puffer, 2 Bänke, 4 Kanäle, 1,8 V, 2,5 V und 3,3 V, mit 0,7 V Gleichtaktoption am Ausgang LMK1D2106 — 6-Kanal-Ausgang Dual-Bank mit 1,8-V-, 2,5-V- und 3,3-V-LVDS-Puffer LMK1D2106L — LVDS-Puffer, 2 Bänke, 2 Kanäle, 1,8 V, 2,5 V und 3,3 V, mit 0,7 V Gleichtaktoption am Ausgang LMK1D2108 — 8-Kanal-Ausgang Dual-Bank mit 1,8-V-, 2,5-V- und 3,3-V-LVDS-Puffer
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LMK04832EVM — Evaluierungsmodul für JESD204B-Takt-Jitter-Cleaner/Taktgenerator/Taktverteilung LMK04832 LMX2571EPEVM — LMX2571-EP-Evaluierungsmodul für 1,34-GHz-HF-Synthesizer mit geringem Stromverbrauch für extreme Tem LMX2594PSEVM — LMX2594-Evaluierungsmodul für 15-GHz-HF-Synthesizer mit Phasensynchronisierung über mehrere Baustein XMICR-3P-LMX2492 — LMX2492 X-MWblock evaluation modules XMICR-3P-LMX2572 — LMX2572 X-MWblock evaluation modules XMICR-3P-LMX2592 — LMX2592 X-MWblock evaluation modules XMICR-3P-LMX2594 — LMX2594 X-MWblock evaluation modules XMICR-3P-LMX2595 — LMX2595 X-MWblock evaluation modules

PLLATINUMSIM-SW — PLL-Schleifenfilter, Phasenrauschen, Sperrzeit und Spur-Simulationstool

close
Version: 1.6.9.1
Veröffentlichungsdatum: 19.11.2025

PLLatinum Sim 1.6.9.1 installer binary for Windows operating system

SHA-256-Prüfsumme
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
HF-PLLs und Synthesizer
LMX2430 — Dual-Hochfrequenz-Synthesizer PLLatinum, 3,0/0,8 GHz, für persönliche Kommunikation LMX2433 — Dual-Hochfrequenz-Synthesizer PLLatinum, 3,6/1,7 GHz, für persönliche Kommunikation LMX2434 — 5,0-GHz/2,5-GHz-PLLatinum-Dual-Frequenzsynthesizer mit geringem Stromverbrauch für persönliche RF-Ko LMX2470 — 2,6-GHz-Delta-Sigma-Fractional-N-PLL mit 800-MHz-Integer-N-PLL LMX2485 — 500-MHz- bis 3-GHz-Delta-Sigma-Dual-PLL mit niedriger Leistung für RF-Personalkommunikation LMX2485E — 50-MHz- bis 3-GHz-Delta-Sigma-Dual-PLL mit niedriger Leistung für RF-Personalkommunikation LMX2485Q-Q1 — Delta-Sigma-Dual-PLL mit geringem Stromverbrauch für die Automobilindustrie (500 MHz bis 3 GHz) LMX2486 — Energieeffizienter Delta-Sigma-Dual-PLL, 1 GHz bis 4,5 GHz, für persönliche RF-Kommunikation LMX2487 — Delta-Sigma Low Power Dual PLLatinum-Frequenz Synthesizer, 1 bis 6 GHz, mit 3,0 GHz Integer-PLL LMX2487E — Energieeffiziente 3-GHz- bis 7,5-GHz-Delta-Sigma-Dual-PLL für persönliche RF-Kommunikation LMX2491 — Rauscharme 6,4-GHz-Fractional-N-PLL mit Rampen/Chirp-Erzeugung LMX2492 — 500 MHz bis 14 GHz Breitband, rauscharme fractional-N PLL mit Rampen/Chirp-Erzeugung LMX2492-Q1 — 500-MHz- bis 14-GHz-Breitband, rauscharme Fractional-N-PLL mit Rampen-/Chirp-Erzeugung für die Autom LMX2502 — Hochleistungsfähiges Frequenz-Synthesizer-System mit integrierten VCOs LMX2522 — Zweifaches Frequenzsynthesizer-System PLLatinum mit integrierten VCOs LMX2531 — Hochleistungs-Frequenzsynthesizer-System mit integriertem VCO LMX2541 — Extrem rauscharme PLLatinum-Frequenz-Synthesizer mit integriertem VCO LMX2571 — Energieeffizienter HF-Synthesizer für extreme Temperaturen mit 1,34 GHz und FSK-Modulation (Frequenc LMX2571-EP — Verbessertes Produkt – Optimierter HF-Synthesizer mit 1,34 GHz und geringem Stromverbrauch für extre LMX2572 — HF-Breitbandsynthesizer, 6,4 GHz, energieeffizient LMX2572LP — 2-GHz-Breitband-RF-Synthesizer mit geringem Stromverbrauch und FSK-Modulation LMX2581 — 3,76-GHz-Breitband-Frequenzsynthesizer mit integriertem VCO LMX2581E — 3,8-GHz-Breitband-Frequenzsynthesizer mit integriertem VCO LMX2582 — 5,5-GHz-Hochleistungs-Breitband-PLLatinum-RF-Synthesizer LMX2592 — 9,8-GHz-Breitband-Frequenzsynthesizer mit integriertem VCO LMX2594 — 15-GHz-Breitband PLLatinum™ RF-Synthesizer mit Phasensynchronisation und JESD204B-Unterstützung LMX2595 — 20-GHz-Breitband-RF-Synthesizer mit Phasensynchronisation und JESD204B-Unterstützung LMX2615-SP — Strahlungsfester Synthesizer m. Synchronisierung u. JESD204B-Unterstützung, QML-V, 40 MHz bis 15 GHz LMX2624-SP — Strahlungsfester Synthesizer m. Synchronisierung u. JESD204B-Unterstützung, QML-P, 5 MHz bis 30 GHz LMX2694-EP — Optimierter HF-Synthesizer mit 15 GHz und Phasensynchronisierung LMX2694-SEP — Strahlungsfester HF-Breitband-Synthesizer PLLatinum™, 15 GHz LMX2695-SEP — Strahlungstol. Breitbandsynthesizer, 5–30 GHz mit Phasensynchronisierung und JESD204B-Unterstützung LMX2820 — 22,6-GHz-Breitband-HF-Synthesizer mit Phasensynchronisation, JESD und < 5-μs Frequenzkalibrierung
Oszillatoren
LMK60A0-148351 — LVDS-Hochleistungs-Differenzialoszillator (148,352 MHz) mit geringem Jitter LMK60A0-148M — 148,5-MHz-LVDS-Hochleistungs-Differenzialoszillator mit geringem Jitter LMK60E0-156257 — Hochleistungsoszillator mit geringem Jitter, 156,257 MHz, LVPECL, ±25 ppm LMK60E0-156M — Hochleistungsoszillator, 156,5 MHz, ±25 ppm, LVPECL, niedriger Jitter LMK60E0-212M — 212,5 MHz, LVPECL, ±25 ppm, Hochleistungsoszillator mit geringem Jitter LMK60E2-100M — 100,0 MHz, LVPECL, ±50 ppm, Hochleistungsoszillator mit geringem Jitter LMK60E2-125M — 125-MHz, LVPECL, ±50 ppm, Hochleistungsoszillator mit geringem Jitter LMK60E2-150M — 150 MHz, LVPECL, ±50 ppm, niedriger Jitter, Standard-Oszillator LMK60E2-156M — Hochleistungsoszillator mit geringem Jitter, 156,25 MHz, LVPECL, ±50 ppm LMK60I2-100M — 100 MHz, HCSL, ±50 ppm, Hochleistungsoszillator mit geringem Jitter LMK60I2-322M — 322,27 MHz, HCSL, ±50 ppm, Hochleistungsoszillator mit geringem Jitter LMK61A2-100M — 100-MHz, ±50 ppm, LVDS-Standard-Differenzialoszillator mit extrem niedrigem Jitter LMK61A2-125M — 125-MHz, ±50 ppm, LVDS-Standard-Differenzialoszillator mit extrem niedrigem Jitter LMK61A2-156M — 156,25-MHz, ±50 ppm, LVDS-Standard-Differenzialoszillator mit extrem niedrigem Jitter LMK61A2-312M — Standard-Differenzialoszillator, 312,5 MHz, ±50 ppm, LVDS, extrem niedriger Jitter LMK61A2-644M — Programmierbarer LVDS-Oszillator mit extrem niedrigem Jitter und internem EEPROM LMK61E0-050M — Standard-Differenzialoszillator, 50 MHz, ±25 ppm, LVPECL, extrem niedriger Jitter LMK61E0-155M — 155,52 MHz, LVPECL ±25 ppm, extrem-niedriger Jitter, Standard-Differenzialoszillator LMK61E0-156M — 156,25-MHz, ±25 ppm, LVPECL-Standard-Differenzialoszillator mit extrem niedrigem Jitter LMK61E07 — Multisignal-Format, programmierbarer LVDS-Oszillator mit extrem geringem Jitter und internem EEPROM LMK61E08 — Programmierbarer Oszillator mit extrem geringem Jitter und internem EEPROM LMK61E0M — Programmierbarer LVCMOS-Oszillator mit extrem niedrigem Jitter und internem EEPROM LMK61E2 — Programmierbarer EEPROM-Oszillator mit extrem geringem Jitter für medizinische Bildgebung sowie T LMK61E2-100M — Standard-Differenzialoszillator, 100 MHz, ±50 ppm, LVPECL, extrem niedriger Jitter LMK61E2-125M — 125-MHz, ±50 ppm, LVPECL-Standard-Differenzialoszillator mit extrem niedrigem Jitter LMK61E2-156M — 156,25-MHz, ±50 ppm, LVPECL-Standard-Differenzialoszillator mit extrem niedrigem Jitter LMK61E2-312M — Standard-Differenzialoszillator, 312,5 MHz, ±50 ppm, LVPECL, extrem niedriger Jitter LMK61I2-100M — 100 MHz, ±50 ppm, HCSL-Standard-Differenzialoszillator mit extrem niedrigem Jitter LMK61PD0A2 — ±50 ppm, extrem geringer Jitter, Pin wählbar, Differenzialoszillator LMK62A2-100M — 100 MHz, LVDS ±50 ppm, hochleistungsfähiger Standard-Oszillator mit geringem Jitter LMK62A2-150M — 150 MHz, LVDS ±50 ppm, Hochleistungs-Standardoszillator mit geringem Jitter LMK62A2-156M — 156,25 MHz, LVDS ±50 ppm, hochleistungsfähiger, jitterarmer Oszillator LMK62A2-200M — 200 MHz, LVDS ±50 ppm, Hochleistungs-Standardoszillator mit geringem Jitter LMK62A2-266M — 266,66 MHz, LVDS ±50 ppm, Hochleistungs-Standardoszillator mit geringem Jitter LMK62E0-156M — 156,25 MHz, LVPECL, ±25 ppm, Hochleistungsoszillator mit geringem Jitter LMK62E2-100M — 100-MHz, LVPECL, ±50 ppm, Hochleistungsoszillator mit geringem Jitter LMK62E2-156M — 156,25 MHz, LVPECL, ±50 ppm, hohe Leistung, geringer Jitter, Standardoszillator LMK62I0-100M — 100 MHz, HCSL, ±25 ppm, Hochleistungsoszillator mit geringem Jitter LMK62I0-156M — 156,25 MHz, HCSL, ±25 ppm, Hochleistungsoszillator mit geringem Jitter LMK6B — Differenzialoszillator mit extrem geringem Jitter, hoher Leistung und fester Frequenz, 9,3 fs LMK6C — Jitterarmer Hochleistungs-Bulk-Acoustic-Wave (BAW)-Festfrequenz-LVCMOS-Oszillator LMK6D — Jitterarmer Hochleistungs-Bulk-Acoustic-Wave (BAW)-Festfrequenz-LVDS-Oszillator LMK6H — Jitterarmer Hochleistungs-Bulk-Acoustic-Wave (BAW)-Festfrequenz-HCSL-Oszillator LMK6L-Q1 — Energieeff., extrem jitterarmer diff. und unsymm., werks. programm. BAW-Oszillator m. Festfrequenz LMK6P — Jitterarmer Hochleistungs-Bulk-Acoustic-Wave (BAW)-Festfrequenz-LVPECL-Oszillator
Takt-Jitter-Cleaner
LMK04803 — Rauscharmer Takt-Jitter-Cleaner mit zwei kaskadierten PLLs und integriertem 1,9-GHz-VCO LMK04805 — Rauscharmer Takt-Jitter-Cleaner mit zwei kaskadierten PLLs und integriertem 2,2-GHz-VCO LMK04806 — Rauscharmer Takt-Jitter-Cleaner mit zwei kaskadierten PLLs und integriertem 2,5-GHz-VCO LMK04808 — Rauscharmer Takt-Jitter-Cleaner mit Dual- Loop-PLLs und integriertem 2,9-GHz-VCO LMK04816 — Rauscharmer Takt-Jitter-Cleaner mit drei Eingängen und Doppelschleifen-PLLs LMK04821 — Ultra-Low-Jitter-Synthesizer und Jitter-Cleaner mit JESD204B-Unterstützung LMK04826 — Ultra rauscharmer, JESD204B-konformer Takt-Jitter-Cleaner mit integriertem 1.840 bis 1.970-MHz-VCO0 LMK04828 — Ultra rauscharmer, JESD204B-konformer Takt-Jitter-Cleaner mit integriertem 2.370 bis 2.630-MHz-VCO0. LMK04828-EP — Ultra rauscharmer JESD204B-konformer Takt-Jitter-Cleaner mit Temperaturbereich -55 bis 105 °C LMK04832 — Extrem rauscharmer JESD204B Takt-Jitter-Cleaner mit 3,2 GHz, mit 15 Ausgängen, mit Dual-Loop LMK04832-SEP — Strahlungstoleranter, extrem rauscharmer JESD204C-Jitter-Cleaner, 30 krad, 3,2 GHz, 15 Ausgänge LMK04832-SP — Strahlungsfester (QML-V), extrem rauscharmer 3,2-GHz-Takt-Jitter-Cleaner mit 15 Ausgängen
Taktgeneratoren
LMK03318 — Ultra-Low-Jitter-Takt-Generator-Familie mit Einzel-PLL LMK03328 — Extrem jitterarme Taktgeneratorfamilie mit zwei unabhängigen PLLs LMK3C0105 — Referenzloser Taktgenerator mit 5 Ausgängen und Bulk Acoustic Wave (BAW) LMK3C0105-Q1 — Referenzloser Taktgenerator mit 5 Ausgängen und Bulk-Acoustic Wave (BAW) für die Automobilindustrie LMK3H0102 — Referenzloser Taktgenerator nach dem BAW-Prinzip (Bulk Acoustic Wave), konform mit PCIe Gen 1 bis Ge LMK3H0102-Q1 — PCIe Gen 7-konformer, referenzloser Taktgenerator mit Bulk Acoustic Wave (BAW) für die Automobili LMK3H2104 — Referenzloser BAW-Taktgenerator, 4 Ausgänge, kompatibel mit PCIe Gen 1–7, Takt-Mux und Puffer LMK3H2108 — Referenzloser BAW-Taktgenerator, 8 Ausgänge, kompatibel mit PCIe Gen 1–7, Takt-Mux und Puffer
Taktpuffer
CDCDB2000 — DB2000QL-konformer Taktpuffer mit 20 Ausgängen für PCIe® Gen 1 bis Gen 7 CDCDB400 — Taktpuffer mit 4 Ausgängen für PCIe® Gen 1 bis Gen 7 CDCDB800 — Taktpuffer mit 8 Ausgängen für PCIe® Gen 1 bis Gen 7 CDCDB803 — Taktpuffer mit 8 Ausgängen für PCIe® Gen 1 bis Gen 6 mit auswählbaren SMBus-Adressen CDCLVC1102 — Jitterarmer Fanout-Taktpuffer, 1:2 LVCMOS CDCLVC1103 — Jitterarmer Fanout-Taktpuffer, 1:3 LVCMOS CDCLVC1104 — Jitterarmer Fanout-Taktpuffer, 1:4 LVCMOS CDCLVC1106 — Jitterarmer Fanout-Taktpuffer, 1:6 LVCMOS CDCLVC1108 — Jitterarmer Fanout-Taktpuffer, 1:8 LVCMOS CDCLVC1110 — Jitterarmer Fanout-Taktpuffer, 1:10 LVCMOS CDCLVC1112 — Jitterarmer Fanout-Taktpuffer, 1:12 LVCMOS CDCLVC1310 — LVCMOS-Puffer mit Universaleingang, 10 Ausgängen und niedriger Impedanz CDCLVD110A — 1 bis 10 LVDS-Taktpuffer bis zu 1100 MHz mit minimalem Versatz für Taktverteilung CDCLVD1204 — Jitterarmer 1:4-Universal-auf-LVDS-Puffer mit zwei auswählbaren Eingängen CDCLVD1208 — Jitterarmer 1:8-Universal-auf-LVDS-Puffer mit zwei auswählbaren Eingängen CDCLVD1212 — Jitterarmer 1:12-Universal-auf-LVDS-Puffer mit zwei auswählbaren Eingängen CDCLVD1213 — Jitterarmer 1:4 Universal-zu-LVDS-Puffer mit wählbarem Ausgangsteiler CDCLVD1216 — Jitterarmer 1:16-Universal-auf-LVDS-Puffer mit zwei auswählbaren Eingängen CDCLVD2102 — Dual-1:2-Universal-zu-LVDS-Puffer mit geringem Jitter CDCLVD2104 — Dual-1:4-Universal-zu-LVDS-Puffer mit geringem Jitter CDCLVD2106 — Jitterarmer 1:12-Universal-auf-LVDS-Puffer mit zwei auswählbaren Eingängen CDCLVD2108 — Dual-1:8-Universal-zu-LVDS-Puffer mit geringem Jitter CDCLVP110 — 1:10-LVPECL/HSTL-zu-LVPECL-Takttreiber CDCLVP1102 — Jitterarmer Puffer, 1:2, universeller Eingang, LVPECL-Ausgang CDCLVP111 — 1:10 LVPECL-Puffer mit wählbarem Eingang CDCLVP111-EP — HiRel, 1:10-LVPECL-Puffer mit wählbarem Eingang CDCLVP111-SEP — Strahlungstoleranter 1:10-LVPECL-Highspeed-Taktpuffer mit wählbarem Eingangstakttreiber CDCLVP111-SP — Strahlungsfester 1:10-Highspeed-Taktpuffer, QML-V, mit auswählbarem Eingangstaktd CDCLVP1204 — Jitterarmer, wählbarer 1:1:4-Universal-zu-LVPECL-Puffer mit zwei Eingängen CDCLVP1208 — Jitterarmer, wählbarer 1:8-Universal-zu-LVPECL-Puffer mit 2 Eingängen CDCLVP1212 — Jitterarmer 1:12-Universal-auf-LVPECL-Puffer mit zwei auswählbaren Eingängen CDCLVP1216 — Jitterarmer 1:16-Universal-auf-LVPECL-Puffer mit zwei auswählbaren Eingängen CDCLVP2102 — Dual-1:2-Universal-zu-LVPECL-Puffer mit geringem Jitter CDCLVP2104 — Dual-1:4-Universal-zu-LVPECL-Puffer mit geringem Jitter CDCLVP2106 — Jitterarmer 1:12-Universal-auf-LVPECL-Puffer mit zwei auswählbaren Eingängen CDCLVP2108 — Dual-1:8-Universal-zu-LVPECL-Puffer mit geringem Jitter CDCLVP215 — Zwei 1:5-Hochgeschwindigkeits-LVPECL-Fan-Out-Puffer LMK00301 — 3-GHz-Differenzial-Fanout-Puffer/Pegelumsetzer mit 10 Ausgängen LMK00304 — 3,1-GHz-Differenzialtaktpuffer/Pegelumsetzer mit 4 konfigurierbaren Ausgängen LMK00306 — 3,1-GHz-Differenzialtaktpuffer/Pegelumsetzer mit 6 konfigurierbaren Ausgängen LMK00308 — 3,1-GHz-Differenzialtaktpuffer/Pegelumsetzer mit 8 konfigurierbaren Ausgängen LMK00334 — Taktpuffer und Pegelumsetzer mit vier Ausgängen für PCIe® Gen. 1 bis Gen. 7 LMK00334-Q1 — Taktpuffer/Pegelumsetzer, 4 Ausgänge, PCIe® Gen1/Gen2/Gen3/Gen4/Gen5, automotiv LMK00338 — Taktpuffer und Pegelumsetzer mit acht Ausgängen für PCIe® Gen. 1 bis Gen. 7 LMK1C1102 — 1,8-V-LVCMOS-Puffer mit 2-Kanal-Ausgang LMK1C1102-Q1 — 1,8-V-LVCMOS-Puffer mit 2-Kanal-Ausgang, für die Automobilindustrie LMK1C1102A — Asynchroner LVCMOS-Puffer mit 2, 2.5 V oder 3.3 V Kanälen und 1.8 V Kanälen LMK1C1103 — 1,8-V-LVCMOS-Puffer mit 3-Kanal-Ausgang LMK1C1103A — Asynchroner LVCMOS-Puffer mit 3, 2.5 V oder 3.3 V Kanälen und 1.8 V Kanälen LMK1C1104 — 1,8-V-LVCMOS-Puffer mit 4-Kanal-Ausgang LMK1C1104-Q1 — 1,8-V-LVCMOS-Puffer mit 4-Kanal-Ausgang, für die Automobilindustrie LMK1C1104A — Asynchroner LVCMOS-Puffer mit 4, 2.5 V oder 3.3 V Kanälen und 1.8 V Kanälen LMK1C1106 — 1,8-V-LVCMOS-Puffer mit 6-Kanal-Ausgang LMK1C1106-Q1 — 1,8-V-LVCMOS-Puffer mit 6-Kanal-Ausgang, für die Automobilindustrie LMK1C1106A — Asynchroner LVCMOS-Puffer mit 6, 2.5 V oder 3.3 V Kanälen und 1.8 V Kanälen LMK1C1108 — 1,8-V-LVCMOS-Puffer mit 8-Kanal-Ausgang LMK1C1108-Q1 — 1,8-V-LVCMOS-Puffer mit 8-Kanal-Ausgang, für die Automobilindustrie LMK1C1108A — Asynchroner LVCMOS-Puffer mit 8, 2.5 V oder 3.3 V Kanälen und 1.8 V Kanälen LMK1D1204 — 1,8-V-LVDS-Puffer mit 4-Kanal-Ausgang LMK1D1204P — 4-Kanal-Ausgang LVDS 1,8-V-, 2,5-V- und 3,3-V-Puffer mit Pinsteuerung LMK1D1208 — 8-Kanal-Ausgang LVDS 1,8-V-, 2,5-V- und 3,3-V-Puffer LMK1D1208I — 8-Kanal-Ausgang 1,8-V-, 2,5-V- und 3,3-V-LVDS-Puffer mit I²C-Schnittstelle LMK1D1208P — 8-Kanal-Ausgang 1,8-V-, 2,5-V- und 3,3-V-LVDS-Puffer mit Pin-Steuerung LMK1D1212 — 12-Kanal-Ausgang 1,8-V-, 2,5-V- und 3,3-V-LVDS-Puffer LMK1D1216 — 16-Kanal-Ausgang 1,8-V-, 2,5-V- und 3,3-V-LVDS-Puffer LMK1D2102 — 2-Kanal-Ausgang Dual-Bank-LVDS 1,8-V-, 2,5-V- und 3,3-V-Puffer LMK1D2102L — LVDS-Puffer mit geringem additivem Jitter LMK1D2104 — LVDS-Puffer, 2 Bänke, 4 Kanäle, 1,8 V, 2,5 V, 3,3 V LMK1D2104L — LVDS-Puffer, 2 Bänke, 4 Kanäle, 1,8 V, 2,5 V und 3,3 V, mit 0,7 V Gleichtaktoption am Ausgang LMK1D2106 — 6-Kanal-Ausgang Dual-Bank mit 1,8-V-, 2,5-V- und 3,3-V-LVDS-Puffer LMK1D2106L — LVDS-Puffer, 2 Bänke, 2 Kanäle, 1,8 V, 2,5 V und 3,3 V, mit 0,7 V Gleichtaktoption am Ausgang LMK1D2108 — 8-Kanal-Ausgang Dual-Bank mit 1,8-V-, 2,5-V- und 3,3-V-LVDS-Puffer
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LMK04832EVM — Evaluierungsmodul für JESD204B-Takt-Jitter-Cleaner/Taktgenerator/Taktverteilung LMK04832 LMX2571EPEVM — LMX2571-EP-Evaluierungsmodul für 1,34-GHz-HF-Synthesizer mit geringem Stromverbrauch für extreme Tem LMX2594PSEVM — LMX2594-Evaluierungsmodul für 15-GHz-HF-Synthesizer mit Phasensynchronisierung über mehrere Baustein XMICR-3P-LMX2492 — LMX2492 X-MWblock evaluation modules XMICR-3P-LMX2572 — LMX2572 X-MWblock evaluation modules XMICR-3P-LMX2592 — LMX2592 X-MWblock evaluation modules XMICR-3P-LMX2594 — LMX2594 X-MWblock evaluation modules XMICR-3P-LMX2595 — LMX2595 X-MWblock evaluation modules

Dokumentation

PLLatinum Sim 1.6.9.1 software manifest

Versionsinformationen

PLLatinum Sim 1.6.9.1 is a bugfix release to 1.6.9.

Neuheiten

  • Fix phase noise trace load initial point scaling up from 0dBc - the initial value should now be correct
  • Fix phase noise modeling for devices with VCO post-divider
  • Improvements to spur modeling
Support-Software

TICSPRO-SW — TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
HF-PLLs und Synthesizer
LMX1204 — 12,8-GHz-RF-Puffer, -Multiplikator und -Teiler mit SYSREF-Unterstützung gemäß JESD204B/C und Phasens LMX1205 — Rauscharmer Hochfrequenz-Puffer/Multiplikator/Teiler mit JESD204-Unterstützung und prog. Taktverzöge LMX1214 — 1:5, 18-GHz-HF-Puffer und Teiler mit Hilfstakt LMX1404-EP — Puffer/Multiplikator/Teiler, 15 GHz, mit SYSREF (JESD204B/C-Unterstützung) und FPGA-Takt LMX1860-SEP — Strahlungstoleranter HF-Puffer, 300 MHz–15 GHz, 1:4, SYSREF-Unterstützung (JESD204B/C), FPGA-Takt LMX1906-SP — Strahlungsfester (QML-P) 15GHz-Puffer, -Multiplikator und -Teiler mit SYSREF- und FPGA-Takt LMX2485 — 500-MHz- bis 3-GHz-Delta-Sigma-Dual-PLL mit niedriger Leistung für RF-Personalkommunikation LMX2485E — 50-MHz- bis 3-GHz-Delta-Sigma-Dual-PLL mit niedriger Leistung für RF-Personalkommunikation LMX2485Q-Q1 — Delta-Sigma-Dual-PLL mit geringem Stromverbrauch für die Automobilindustrie (500 MHz bis 3 GHz) LMX2486 — Energieeffizienter Delta-Sigma-Dual-PLL, 1 GHz bis 4,5 GHz, für persönliche RF-Kommunikation LMX2487 — Delta-Sigma Low Power Dual PLLatinum-Frequenz Synthesizer, 1 bis 6 GHz, mit 3,0 GHz Integer-PLL LMX2487E — Energieeffiziente 3-GHz- bis 7,5-GHz-Delta-Sigma-Dual-PLL für persönliche RF-Kommunikation LMX2491 — Rauscharme 6,4-GHz-Fractional-N-PLL mit Rampen/Chirp-Erzeugung LMX2492 — 500 MHz bis 14 GHz Breitband, rauscharme fractional-N PLL mit Rampen/Chirp-Erzeugung LMX2492-Q1 — 500-MHz- bis 14-GHz-Breitband, rauscharme Fractional-N-PLL mit Rampen-/Chirp-Erzeugung für die Autom LMX2531 — Hochleistungs-Frequenzsynthesizer-System mit integriertem VCO LMX2541 — Extrem rauscharme PLLatinum-Frequenz-Synthesizer mit integriertem VCO LMX2571 — Energieeffizienter HF-Synthesizer für extreme Temperaturen mit 1,34 GHz und FSK-Modulation (Frequenc LMX2571-EP — Verbessertes Produkt – Optimierter HF-Synthesizer mit 1,34 GHz und geringem Stromverbrauch für extre LMX2572 — HF-Breitbandsynthesizer, 6,4 GHz, energieeffizient LMX2572LP — 2-GHz-Breitband-RF-Synthesizer mit geringem Stromverbrauch und FSK-Modulation LMX2581 — 3,76-GHz-Breitband-Frequenzsynthesizer mit integriertem VCO LMX2581E — 3,8-GHz-Breitband-Frequenzsynthesizer mit integriertem VCO LMX2582 — 5,5-GHz-Hochleistungs-Breitband-PLLatinum-RF-Synthesizer LMX2592 — 9,8-GHz-Breitband-Frequenzsynthesizer mit integriertem VCO LMX2594 — 15-GHz-Breitband PLLatinum™ RF-Synthesizer mit Phasensynchronisation und JESD204B-Unterstützung LMX2595 — 20-GHz-Breitband-RF-Synthesizer mit Phasensynchronisation und JESD204B-Unterstützung LMX2624-SP — Strahlungsfester Synthesizer m. Synchronisierung u. JESD204B-Unterstützung, QML-P, 5 MHz bis 30 GHz LMX2820 — 22,6-GHz-Breitband-HF-Synthesizer mit Phasensynchronisation, JESD und < 5-μs Frequenzkalibrierung
Netzwerk-Taktsynchronisierer
LMK05028 — Jitterarmer Taktgeber für Netzwerk-Synchronisierer mit zwei Kanälen LMK05318 — Extrem jitterarmer Netzwerk-Synchronisierungstaktgeber mit einem Kanal und BAW LMK05318B — Extrem jitterarmer Netzwerk-Synchronisierungstaktgeber mit einem Kanal und BAW LMK5B12204 — Taktgenerator mit extrem geringem Jitter, Netzwerksynchronisierung und BAW-Technologie LMK5B12212 — Extrem jitterarmer Ein-DPLL/zwei-APLL-Netzwerksynchronisierer mit 12 Ausgängen und integriertem 2,5- LMK5B33216 — Netzwerksynchronisierer mit 16 Ausgängen, drei DPLL und APLL, mit integriertem 2,5-GHz-Bulk-Acoustic LMK5B33414 — Netzwerksynchronisierer mit 14 Ausgängen, drei DPLL und APLL, mit integriertem 2,5-GHz-Bulk-Acoustic LMK5C22212A — Netzwerk-Synchronisierer mit zwei DPLL, zwei APLL, zwei Eingängen und 12 Ausgängen mit BAW VCO LMK5C33216 — Extrem jitterarmer Taktsynchronisierer mit JESD204B für drahtlose Kommunikation mit BAW LMK5C33216A — Netzwerk-Synchronisierer mit drei DPLL, drei APLL, zwei Eingängen und 16 Ausgängen mit JESD204B/C un
Oszillatoren
LMK61E0M — Programmierbarer LVCMOS-Oszillator mit extrem niedrigem Jitter und internem EEPROM LMK61E2 — Programmierbarer EEPROM-Oszillator mit extrem geringem Jitter für medizinische Bildgebung sowie T
Takt-Jitter-Cleaner
LMK04100 — Präziser Takt-Jitter-Cleaner für Taktumformer mit kaskadierten PLLs LMK04101 — Jitter-Cleaner, integrierte VCO:3-Ausgänge (1430 bis 1570 MHz) für 2VPEC/LVPEC+4-Ausgänge für LVCOMS LMK04102 — Jitter-Cleaner, integrierte VCO:3-Ausgänge (1600–1750 MHz) für 2VPEC/LVPEC+4-Ausgänge für LVCOMS LMK04110 — Jitter-Cleaner mit integriertem 1185 bis 1296-MHz-VCO:5-Ausgang für 2VPEC/LVPEC LMK04111 — Jitter-Cleaner mit integriertem 1430 bis 1570-MHz-VCO:5-Ausgang für 2VPEC/LVPEC LMK04131 — Jitter-Cleaner mit integriertem 1430 bis 1570-MHz-VCO:2-Ausgang für 2VPEC/LVPEC+LVDS+LVCOMS LMK04133 — Jitter-Cleaner mit integriertem 1840 bis 2160-MHz-VCO:2-Ausgang für 2VPEC/LVPEC+LVDS+LVCOMS LMK04208 — Ultra rauscharmer Takt-Jitter-Cleaner mit 6 programmierbaren Ausgängen LMK04228 — Extrem rauscharmer Takt-Jitter-Cleaner mit Dual-Loop-PLLs LMK04368-EP — Verbessertes Produkt, extrem rauscharmer 3,2-GHz-JESD204C-Jitter-Cleaner LMK04610 — Extrem rauscharmer und energieeffiziente JESD204B-konformer Takt-Jitter-Cleaner mit zwei PLLs LMK04616 — Extrem rauscharme und energieeffizienter JESD204B-konformer Takt-Jitter-Cleaner LMK04714-Q1 — Extrem rauscharmer 3,2-GHz-, JESD204B- und JESD204C-Dual-Loop-Takt-Jitter-Cleaner für die Automobili LMK04803 — Rauscharmer Takt-Jitter-Cleaner mit zwei kaskadierten PLLs und integriertem 1,9-GHz-VCO LMK04816 — Rauscharmer Takt-Jitter-Cleaner mit drei Eingängen und Doppelschleifen-PLLs LMK04821 — Ultra-Low-Jitter-Synthesizer und Jitter-Cleaner mit JESD204B-Unterstützung LMK04826 — Ultra rauscharmer, JESD204B-konformer Takt-Jitter-Cleaner mit integriertem 1.840 bis 1.970-MHz-VCO0 LMK04828 — Ultra rauscharmer, JESD204B-konformer Takt-Jitter-Cleaner mit integriertem 2.370 bis 2.630-MHz-VCO0. LMK04828-EP — Ultra rauscharmer JESD204B-konformer Takt-Jitter-Cleaner mit Temperaturbereich -55 bis 105 °C LMK04832 — Extrem rauscharmer JESD204B Takt-Jitter-Cleaner mit 3,2 GHz, mit 15 Ausgängen, mit Dual-Loop LMK04832-SEP — Strahlungstoleranter, extrem rauscharmer JESD204C-Jitter-Cleaner, 30 krad, 3,2 GHz, 15 Ausgänge LMK04832-SP — Strahlungsfester (QML-V), extrem rauscharmer 3,2-GHz-Takt-Jitter-Cleaner mit 15 Ausgängen
Taktgeneratoren
CDCE6214-Q1 — Taktgenerator mit extrem geringem Stromverbrauch und Unterstützung für PCIe Gen 1-5 mit 2 Eingängen, CDCI6214 — Extrem energieeffizienter Taktgenerator, Unterstützung für PCIe Gen4, mit vier programmierbaren Ausg LMK02000 — 1 bis 800 MHz, präziser Taktverteiler mit integriertem PLL und 3 LVDS/5 LVPECL-Ausgängen LMK02002 — 1 bis 800-MHz-Präzisions-Taktverteiler mit integrierter PLL und 4 LVPECL-Ausgängen LMK03200 — Präziser Taktumformer mit 0 Verzögerung und integriertem VCO LMK03318 — Ultra-Low-Jitter-Takt-Generator-Familie mit Einzel-PLL LMK03328 — Extrem jitterarme Taktgeneratorfamilie mit zwei unabhängigen PLLs LMK03806 — Extrem jitterarmer Taktgenerator mit 14 Ausgängen LMK3H0102 — Referenzloser Taktgenerator nach dem BAW-Prinzip (Bulk Acoustic Wave), konform mit PCIe Gen 1 bis Ge
Taktpuffer
CDCDB2000 — DB2000QL-konformer Taktpuffer mit 20 Ausgängen für PCIe® Gen 1 bis Gen 7 CDCDB800 — Taktpuffer mit 8 Ausgängen für PCIe® Gen 1 bis Gen 7 LMK01000 — 1,6-GHz-Hochleistungstaktpuffer, ‑teiler und ‑verteiler mit 3 LVDS- und 5 LVPECL-Ausgängen LMK01010 — 1,6-GHz-Hochleistungstaktpuffer, ‑teiler und ‑verteiler mit 8 LVDS-Ausgängen LMK01020 — 1,6-GHz-Hochleistungstaktpuffer, ‑teiler und ‑verteiler mit 8 LVPECL-Ausgängen LMK01801 — Doppelte Taktverteilung LMK1D1208I — 8-Kanal-Ausgang 1,8-V-, 2,5-V- und 3,3-V-LVDS-Puffer mit I²C-Schnittstelle LMKDB1104 — LP-HCSL-Taktpuffer mit vier Ausgängen für PCIe Gen. 1 bis Gen. 7 LMKDB1108 — LP-HCSL-Taktpuffer mit 8 Ausgängen für PCIe® Gen. 1 bis Gen. 7 LMKDB1120 — DB2000QL-konformer Taktpuffer mit 20 Ausgängen für PCIe Gen 1 bis Gen 7 LMKDB1204 — LP-HCSL-Takt-Multiplexer mit 2 Eingängen, 4 Ausgängen für PCIe Gen 1 bis Gen 7
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
CDCE6214-Q1EVM — Evaluierungsmodul für Taktgenerator mit 4 differenziellen und 1 LVCMOS-Ausgängen CDCI6214EVM — Evaluierungsmodul für CDCI6214-Taktgenerator mit extrem geringem Stromverbrauch LMK03806BEVAL — LMK03806B-Evaluierungsplatine LMK04208EVM — Takt-Jitter-Cleaner mit zwei Eingängen, 6+1 Ausgängen, zwei kaskadierten PLLs und integriertem 2,9-G LMK04368EPEVM — Evaluierungsmodul LMK04368-EP für Dual-Loop-Takt-Jitter-Cleaner gemäß JESD204B/C LMK04616EVM — LMK04616-Evaluierungsmodul LMK04805BEVAL — Rauscharmer Takt-Jitter-Cleaner mit zwei kaskadierten PLLs und integriertem VCO, 2,2 GHz LMK04806BEVAL — Rauscharmer Takt-Jitter-Cleaner mit zwei kaskadierten PLLs und integriertem VCO, 2,5 GHz LMK04816BEVAL — Takt-Jitter-Cleaner mit zwei kaskadierten PLLs und integriertem 2,5-GHz-VC mit drei Eingängen, dreiz LMK04826BEVM — LMK04826BEVM-Evaluierungsmodul LMK04828BEVM — LMK04828-Evaluierungsmodul LMK04832EVM — Evaluierungsmodul für JESD204B-Takt-Jitter-Cleaner/Taktgenerator/Taktverteilung LMK04832 LMK04832EVM-CVAL — LMK04832-SP-Evaluierungsmodul für extrem rauscharmen Dual-Loop-Jitter-Cleaner JESD204B LMK04832SEPEVM — LMK04832-SEP-Evaluierungsmodul für extrem rauscharmen 3,2-GHz-Takt-Jitter-Cleaner mit 15 Ausgänge LMK04906BEVAL — Rauscharmer Takt-Jitter-Cleaner mit zwei kaskadierten PLLs und integriertem VCO, 2,5 GHz, 2 Eingänge LMK05028EVM — LMK05028 Evaluierungsmodul für Netzwerk-Taktgenerator und -Synchronisator LMK05318BEVM — Evaluierungsmodul für Netzwerksynchronisierer-Taktgeber LMK3H0102EVM — LMK3H0102-Evaluierungsmodul LMK5B12212EVM — LMK5B12212 – Evaluierungsmodul LMK5B33216EVM — LMK5B33216 – Evaluierungsmodul für Netzwerksynchronisierer mit BAW VCO mit 16 Ausgängen, drei DPLL u LMK5B33414EVM — LMK5B33414 – Evaluierungsmodul für Netzwerksynchronisierer mit BAW VCO mit 14 Ausgängen, drei DPLL u LMK5C33216AEVM — LMK5C33216A – Evaluierungsmodul LMK5C33216EVM — LMK5C33216 Taktsynchronisator, DPLL 2-Eingang, 16 Ausgänge, Evaluierungsmodul LMK5C33414AEVM — LMK5C33414A – Evaluierungsmodul LMK61E0MEVM — LMK61E0M Programmierbares Oszillator-Evaluierungsmodul mit extrem geringen Jitter LMK61E2EVM — LMK61E2EVM-Evaluierungsmodul für programmierbaren Oszillator mit extrem geringem Jitter LMX1204EVM — LMX1204-Evaluierungsmodul zur Evaluierung eines RF-Puffers, -Multiplikators und -Teilers mit SYSREF- LMX2571EPEVM — LMX2571-EP-Evaluierungsmodul für 1,34-GHz-HF-Synthesizer mit geringem Stromverbrauch für extreme Tem LMX2572EVM — HF-Breitbandsynthesizer (6,4 GHz) mit niedrigem Energieverbrauch, Phasensynchronisierung und JESD204 LMX2572LPEVM — Energieeffizienter HF-Synthesizer, 2 GHz, mit FSK-Modulation – Evaluierungsmodul LMX2581EVM — LMX2581EVM-Evaluierungsmodul LMX2582EVM — LMX2582EVM Hochleistungs-, Breitband-Frequenz-PLLatin-HF-Synthesizer mit integriertem VCO LMX2592EVM — LMX2592EVM hochleistungsfähiger HF-Synthesizer mit Breitbandfrequenz, PLLATINUM™ integrierte Schaltu LMX2594EVM — LMX2594EVM 15-GHz-Breitband-RF-Synth. mit Phasensynchronisation und JESD204B – Evaluierungsmodul LMX2594PSEVM — LMX2594-Evaluierungsmodul für 15-GHz-HF-Synthesizer mit Phasensynchronisierung über mehrere Baustein LMX2595EVM — 20-GHz-Breitband-RF-Synthesizer mit Phasensynchronisation und JESD204B – Evaluierungsmodul LMX2615EVM-CVAL — Evaluierungsmodul für Synthesizer in Raumfahrtqualität LMX2694EPEVM — Evaluierungsmodul für HF-Breitbandsynthesizer mit 15 GHz LMX2820EVM — LMX2820 22,6-GHz-Breitband-HF-Synthesizer-Evaluierungsmodul LMX8410LEVM — Evaluierungsmodul für I/Q-Demodulator XMICR-3P-LMX2492 — LMX2492 X-MWblock evaluation modules XMICR-3P-LMX2572 — LMX2572 X-MWblock evaluation modules XMICR-3P-LMX2592 — LMX2592 X-MWblock evaluation modules XMICR-3P-LMX2594 — LMX2594 X-MWblock evaluation modules XMICR-3P-LMX2595 — LMX2595 X-MWblock evaluation modules

TICSPRO-SW — TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices

close
Version: 1.7.10.2
Veröffentlichungsdatum: 16.10.2026

TICS Pro 1.7.10.2 installer binary for Windows operating system

SHA-256-Prüfsumme
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
HF-PLLs und Synthesizer
LMX1204 — 12,8-GHz-RF-Puffer, -Multiplikator und -Teiler mit SYSREF-Unterstützung gemäß JESD204B/C und Phasens LMX1205 — Rauscharmer Hochfrequenz-Puffer/Multiplikator/Teiler mit JESD204-Unterstützung und prog. Taktverzöge LMX1214 — 1:5, 18-GHz-HF-Puffer und Teiler mit Hilfstakt LMX1404-EP — Puffer/Multiplikator/Teiler, 15 GHz, mit SYSREF (JESD204B/C-Unterstützung) und FPGA-Takt LMX1860-SEP — Strahlungstoleranter HF-Puffer, 300 MHz–15 GHz, 1:4, SYSREF-Unterstützung (JESD204B/C), FPGA-Takt LMX1906-SP — Strahlungsfester (QML-P) 15GHz-Puffer, -Multiplikator und -Teiler mit SYSREF- und FPGA-Takt LMX2485 — 500-MHz- bis 3-GHz-Delta-Sigma-Dual-PLL mit niedriger Leistung für RF-Personalkommunikation LMX2485E — 50-MHz- bis 3-GHz-Delta-Sigma-Dual-PLL mit niedriger Leistung für RF-Personalkommunikation LMX2485Q-Q1 — Delta-Sigma-Dual-PLL mit geringem Stromverbrauch für die Automobilindustrie (500 MHz bis 3 GHz) LMX2486 — Energieeffizienter Delta-Sigma-Dual-PLL, 1 GHz bis 4,5 GHz, für persönliche RF-Kommunikation LMX2487 — Delta-Sigma Low Power Dual PLLatinum-Frequenz Synthesizer, 1 bis 6 GHz, mit 3,0 GHz Integer-PLL LMX2487E — Energieeffiziente 3-GHz- bis 7,5-GHz-Delta-Sigma-Dual-PLL für persönliche RF-Kommunikation LMX2491 — Rauscharme 6,4-GHz-Fractional-N-PLL mit Rampen/Chirp-Erzeugung LMX2492 — 500 MHz bis 14 GHz Breitband, rauscharme fractional-N PLL mit Rampen/Chirp-Erzeugung LMX2492-Q1 — 500-MHz- bis 14-GHz-Breitband, rauscharme Fractional-N-PLL mit Rampen-/Chirp-Erzeugung für die Autom LMX2531 — Hochleistungs-Frequenzsynthesizer-System mit integriertem VCO LMX2541 — Extrem rauscharme PLLatinum-Frequenz-Synthesizer mit integriertem VCO LMX2571 — Energieeffizienter HF-Synthesizer für extreme Temperaturen mit 1,34 GHz und FSK-Modulation (Frequenc LMX2571-EP — Verbessertes Produkt – Optimierter HF-Synthesizer mit 1,34 GHz und geringem Stromverbrauch für extre LMX2572 — HF-Breitbandsynthesizer, 6,4 GHz, energieeffizient LMX2572LP — 2-GHz-Breitband-RF-Synthesizer mit geringem Stromverbrauch und FSK-Modulation LMX2581 — 3,76-GHz-Breitband-Frequenzsynthesizer mit integriertem VCO LMX2581E — 3,8-GHz-Breitband-Frequenzsynthesizer mit integriertem VCO LMX2582 — 5,5-GHz-Hochleistungs-Breitband-PLLatinum-RF-Synthesizer LMX2592 — 9,8-GHz-Breitband-Frequenzsynthesizer mit integriertem VCO LMX2594 — 15-GHz-Breitband PLLatinum™ RF-Synthesizer mit Phasensynchronisation und JESD204B-Unterstützung LMX2595 — 20-GHz-Breitband-RF-Synthesizer mit Phasensynchronisation und JESD204B-Unterstützung LMX2624-SP — Strahlungsfester Synthesizer m. Synchronisierung u. JESD204B-Unterstützung, QML-P, 5 MHz bis 30 GHz LMX2820 — 22,6-GHz-Breitband-HF-Synthesizer mit Phasensynchronisation, JESD und < 5-μs Frequenzkalibrierung
Netzwerk-Taktsynchronisierer
LMK05028 — Jitterarmer Taktgeber für Netzwerk-Synchronisierer mit zwei Kanälen LMK05318 — Extrem jitterarmer Netzwerk-Synchronisierungstaktgeber mit einem Kanal und BAW LMK05318B — Extrem jitterarmer Netzwerk-Synchronisierungstaktgeber mit einem Kanal und BAW LMK5B12204 — Taktgenerator mit extrem geringem Jitter, Netzwerksynchronisierung und BAW-Technologie LMK5B12212 — Extrem jitterarmer Ein-DPLL/zwei-APLL-Netzwerksynchronisierer mit 12 Ausgängen und integriertem 2,5- LMK5B33216 — Netzwerksynchronisierer mit 16 Ausgängen, drei DPLL und APLL, mit integriertem 2,5-GHz-Bulk-Acoustic LMK5B33414 — Netzwerksynchronisierer mit 14 Ausgängen, drei DPLL und APLL, mit integriertem 2,5-GHz-Bulk-Acoustic LMK5C22212A — Netzwerk-Synchronisierer mit zwei DPLL, zwei APLL, zwei Eingängen und 12 Ausgängen mit BAW VCO LMK5C33216 — Extrem jitterarmer Taktsynchronisierer mit JESD204B für drahtlose Kommunikation mit BAW LMK5C33216A — Netzwerk-Synchronisierer mit drei DPLL, drei APLL, zwei Eingängen und 16 Ausgängen mit JESD204B/C un
Oszillatoren
LMK61E0M — Programmierbarer LVCMOS-Oszillator mit extrem niedrigem Jitter und internem EEPROM LMK61E2 — Programmierbarer EEPROM-Oszillator mit extrem geringem Jitter für medizinische Bildgebung sowie T
Takt-Jitter-Cleaner
LMK04100 — Präziser Takt-Jitter-Cleaner für Taktumformer mit kaskadierten PLLs LMK04101 — Jitter-Cleaner, integrierte VCO:3-Ausgänge (1430 bis 1570 MHz) für 2VPEC/LVPEC+4-Ausgänge für LVCOMS LMK04102 — Jitter-Cleaner, integrierte VCO:3-Ausgänge (1600–1750 MHz) für 2VPEC/LVPEC+4-Ausgänge für LVCOMS LMK04110 — Jitter-Cleaner mit integriertem 1185 bis 1296-MHz-VCO:5-Ausgang für 2VPEC/LVPEC LMK04111 — Jitter-Cleaner mit integriertem 1430 bis 1570-MHz-VCO:5-Ausgang für 2VPEC/LVPEC LMK04131 — Jitter-Cleaner mit integriertem 1430 bis 1570-MHz-VCO:2-Ausgang für 2VPEC/LVPEC+LVDS+LVCOMS LMK04133 — Jitter-Cleaner mit integriertem 1840 bis 2160-MHz-VCO:2-Ausgang für 2VPEC/LVPEC+LVDS+LVCOMS LMK04208 — Ultra rauscharmer Takt-Jitter-Cleaner mit 6 programmierbaren Ausgängen LMK04228 — Extrem rauscharmer Takt-Jitter-Cleaner mit Dual-Loop-PLLs LMK04368-EP — Verbessertes Produkt, extrem rauscharmer 3,2-GHz-JESD204C-Jitter-Cleaner LMK04610 — Extrem rauscharmer und energieeffiziente JESD204B-konformer Takt-Jitter-Cleaner mit zwei PLLs LMK04616 — Extrem rauscharme und energieeffizienter JESD204B-konformer Takt-Jitter-Cleaner LMK04714-Q1 — Extrem rauscharmer 3,2-GHz-, JESD204B- und JESD204C-Dual-Loop-Takt-Jitter-Cleaner für die Automobili LMK04803 — Rauscharmer Takt-Jitter-Cleaner mit zwei kaskadierten PLLs und integriertem 1,9-GHz-VCO LMK04816 — Rauscharmer Takt-Jitter-Cleaner mit drei Eingängen und Doppelschleifen-PLLs LMK04821 — Ultra-Low-Jitter-Synthesizer und Jitter-Cleaner mit JESD204B-Unterstützung LMK04826 — Ultra rauscharmer, JESD204B-konformer Takt-Jitter-Cleaner mit integriertem 1.840 bis 1.970-MHz-VCO0 LMK04828 — Ultra rauscharmer, JESD204B-konformer Takt-Jitter-Cleaner mit integriertem 2.370 bis 2.630-MHz-VCO0. LMK04828-EP — Ultra rauscharmer JESD204B-konformer Takt-Jitter-Cleaner mit Temperaturbereich -55 bis 105 °C LMK04832 — Extrem rauscharmer JESD204B Takt-Jitter-Cleaner mit 3,2 GHz, mit 15 Ausgängen, mit Dual-Loop LMK04832-SEP — Strahlungstoleranter, extrem rauscharmer JESD204C-Jitter-Cleaner, 30 krad, 3,2 GHz, 15 Ausgänge LMK04832-SP — Strahlungsfester (QML-V), extrem rauscharmer 3,2-GHz-Takt-Jitter-Cleaner mit 15 Ausgängen
Taktgeneratoren
CDCE6214-Q1 — Taktgenerator mit extrem geringem Stromverbrauch und Unterstützung für PCIe Gen 1-5 mit 2 Eingängen, CDCI6214 — Extrem energieeffizienter Taktgenerator, Unterstützung für PCIe Gen4, mit vier programmierbaren Ausg LMK02000 — 1 bis 800 MHz, präziser Taktverteiler mit integriertem PLL und 3 LVDS/5 LVPECL-Ausgängen LMK02002 — 1 bis 800-MHz-Präzisions-Taktverteiler mit integrierter PLL und 4 LVPECL-Ausgängen LMK03200 — Präziser Taktumformer mit 0 Verzögerung und integriertem VCO LMK03318 — Ultra-Low-Jitter-Takt-Generator-Familie mit Einzel-PLL LMK03328 — Extrem jitterarme Taktgeneratorfamilie mit zwei unabhängigen PLLs LMK03806 — Extrem jitterarmer Taktgenerator mit 14 Ausgängen LMK3H0102 — Referenzloser Taktgenerator nach dem BAW-Prinzip (Bulk Acoustic Wave), konform mit PCIe Gen 1 bis Ge
Taktpuffer
CDCDB2000 — DB2000QL-konformer Taktpuffer mit 20 Ausgängen für PCIe® Gen 1 bis Gen 7 CDCDB800 — Taktpuffer mit 8 Ausgängen für PCIe® Gen 1 bis Gen 7 LMK01000 — 1,6-GHz-Hochleistungstaktpuffer, ‑teiler und ‑verteiler mit 3 LVDS- und 5 LVPECL-Ausgängen LMK01010 — 1,6-GHz-Hochleistungstaktpuffer, ‑teiler und ‑verteiler mit 8 LVDS-Ausgängen LMK01020 — 1,6-GHz-Hochleistungstaktpuffer, ‑teiler und ‑verteiler mit 8 LVPECL-Ausgängen LMK01801 — Doppelte Taktverteilung LMK1D1208I — 8-Kanal-Ausgang 1,8-V-, 2,5-V- und 3,3-V-LVDS-Puffer mit I²C-Schnittstelle LMKDB1104 — LP-HCSL-Taktpuffer mit vier Ausgängen für PCIe Gen. 1 bis Gen. 7 LMKDB1108 — LP-HCSL-Taktpuffer mit 8 Ausgängen für PCIe® Gen. 1 bis Gen. 7 LMKDB1120 — DB2000QL-konformer Taktpuffer mit 20 Ausgängen für PCIe Gen 1 bis Gen 7 LMKDB1204 — LP-HCSL-Takt-Multiplexer mit 2 Eingängen, 4 Ausgängen für PCIe Gen 1 bis Gen 7
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
CDCE6214-Q1EVM — Evaluierungsmodul für Taktgenerator mit 4 differenziellen und 1 LVCMOS-Ausgängen CDCI6214EVM — Evaluierungsmodul für CDCI6214-Taktgenerator mit extrem geringem Stromverbrauch LMK03806BEVAL — LMK03806B-Evaluierungsplatine LMK04208EVM — Takt-Jitter-Cleaner mit zwei Eingängen, 6+1 Ausgängen, zwei kaskadierten PLLs und integriertem 2,9-G LMK04368EPEVM — Evaluierungsmodul LMK04368-EP für Dual-Loop-Takt-Jitter-Cleaner gemäß JESD204B/C LMK04616EVM — LMK04616-Evaluierungsmodul LMK04805BEVAL — Rauscharmer Takt-Jitter-Cleaner mit zwei kaskadierten PLLs und integriertem VCO, 2,2 GHz LMK04806BEVAL — Rauscharmer Takt-Jitter-Cleaner mit zwei kaskadierten PLLs und integriertem VCO, 2,5 GHz LMK04816BEVAL — Takt-Jitter-Cleaner mit zwei kaskadierten PLLs und integriertem 2,5-GHz-VC mit drei Eingängen, dreiz LMK04826BEVM — LMK04826BEVM-Evaluierungsmodul LMK04828BEVM — LMK04828-Evaluierungsmodul LMK04832EVM — Evaluierungsmodul für JESD204B-Takt-Jitter-Cleaner/Taktgenerator/Taktverteilung LMK04832 LMK04832EVM-CVAL — LMK04832-SP-Evaluierungsmodul für extrem rauscharmen Dual-Loop-Jitter-Cleaner JESD204B LMK04832SEPEVM — LMK04832-SEP-Evaluierungsmodul für extrem rauscharmen 3,2-GHz-Takt-Jitter-Cleaner mit 15 Ausgänge LMK04906BEVAL — Rauscharmer Takt-Jitter-Cleaner mit zwei kaskadierten PLLs und integriertem VCO, 2,5 GHz, 2 Eingänge LMK05028EVM — LMK05028 Evaluierungsmodul für Netzwerk-Taktgenerator und -Synchronisator LMK05318BEVM — Evaluierungsmodul für Netzwerksynchronisierer-Taktgeber LMK3H0102EVM — LMK3H0102-Evaluierungsmodul LMK5B12212EVM — LMK5B12212 – Evaluierungsmodul LMK5B33216EVM — LMK5B33216 – Evaluierungsmodul für Netzwerksynchronisierer mit BAW VCO mit 16 Ausgängen, drei DPLL u LMK5B33414EVM — LMK5B33414 – Evaluierungsmodul für Netzwerksynchronisierer mit BAW VCO mit 14 Ausgängen, drei DPLL u LMK5C33216AEVM — LMK5C33216A – Evaluierungsmodul LMK5C33216EVM — LMK5C33216 Taktsynchronisator, DPLL 2-Eingang, 16 Ausgänge, Evaluierungsmodul LMK5C33414AEVM — LMK5C33414A – Evaluierungsmodul LMK61E0MEVM — LMK61E0M Programmierbares Oszillator-Evaluierungsmodul mit extrem geringen Jitter LMK61E2EVM — LMK61E2EVM-Evaluierungsmodul für programmierbaren Oszillator mit extrem geringem Jitter LMX1204EVM — LMX1204-Evaluierungsmodul zur Evaluierung eines RF-Puffers, -Multiplikators und -Teilers mit SYSREF- LMX2571EPEVM — LMX2571-EP-Evaluierungsmodul für 1,34-GHz-HF-Synthesizer mit geringem Stromverbrauch für extreme Tem LMX2572EVM — HF-Breitbandsynthesizer (6,4 GHz) mit niedrigem Energieverbrauch, Phasensynchronisierung und JESD204 LMX2572LPEVM — Energieeffizienter HF-Synthesizer, 2 GHz, mit FSK-Modulation – Evaluierungsmodul LMX2581EVM — LMX2581EVM-Evaluierungsmodul LMX2582EVM — LMX2582EVM Hochleistungs-, Breitband-Frequenz-PLLatin-HF-Synthesizer mit integriertem VCO LMX2592EVM — LMX2592EVM hochleistungsfähiger HF-Synthesizer mit Breitbandfrequenz, PLLATINUM™ integrierte Schaltu LMX2594EVM — LMX2594EVM 15-GHz-Breitband-RF-Synth. mit Phasensynchronisation und JESD204B – Evaluierungsmodul LMX2594PSEVM — LMX2594-Evaluierungsmodul für 15-GHz-HF-Synthesizer mit Phasensynchronisierung über mehrere Baustein LMX2595EVM — 20-GHz-Breitband-RF-Synthesizer mit Phasensynchronisation und JESD204B – Evaluierungsmodul LMX2615EVM-CVAL — Evaluierungsmodul für Synthesizer in Raumfahrtqualität LMX2694EPEVM — Evaluierungsmodul für HF-Breitbandsynthesizer mit 15 GHz LMX2820EVM — LMX2820 22,6-GHz-Breitband-HF-Synthesizer-Evaluierungsmodul LMX8410LEVM — Evaluierungsmodul für I/Q-Demodulator XMICR-3P-LMX2492 — LMX2492 X-MWblock evaluation modules XMICR-3P-LMX2572 — LMX2572 X-MWblock evaluation modules XMICR-3P-LMX2592 — LMX2592 X-MWblock evaluation modules XMICR-3P-LMX2594 — LMX2594 X-MWblock evaluation modules XMICR-3P-LMX2595 — LMX2595 X-MWblock evaluation modules

Dokumentation

TICS Pro 1.7.10.2 Release Notes

TICS Pro 1.7.10.2 Software Manifest

Versionsinformationen

v1.7.10.2 contains bug fixes and improvements to TICS Pro core binary and many devices.

Improvements

  • See release notes for complete list of updates
  • Updated LMK05318B, CDCE6214-Q1, LMK5Bxxxxx, LMK5CxxxxxA, and PCIe Report Generator

Bugfixes

  • See release notes for complete list of bug fixes
  • Fix Raw Registers page bug that overwrote addresses
  • Fix Burst Mode race condition
  • Fixed LMK05318B and LMK5Bxxxxx/LMK5CxxxxxA desynchronization and EEPROM script issues

Known Issues

  • LMK5B and LMK5C family - In some cases, "Assign Selected VCO Settings to Device" and "Apply Output Clock Settings to Device" may need to be pressed twice for certain cascaded configurations to display correctly
  • LMK05318 - In some cases, it is necessary to press "Calculate Frequency Plan" twice for correct VCO2 frequency. This issue is resolved in LMK05318B GUI.
  • User Controls page can sometimes become desynchronized from Raw Registers and other pages. Refer to Raw Registers or other pages for correct values. Saving/Loading and Import/Export of register data is unaffected, and register data will still be written to and read from connected devices correctly.

Neuheiten

  • Bugfixes and improvements to core binary and many devices
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
LMX2594EVM — LMX2594EVM 15-GHz-Breitband-RF-Synth. mit Phasensynchronisation und JESD204B – Evaluierungsmodul

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks
PLLATINUMSIM-SW — Texas Instruments PLLatinum-Simulator-Tool TICSPRO-SW — Texas Instruments Clocks and Synthesizers (TICS) Pro Software

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an X-Microwave.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.