WDST-3P-PRO6600

Überblick

Wintech’s PRO6600 is a compact, production ready light engine delivering UHD 4K solution for 3D printing applications needing high resolution and large build volumes. It incorporates the DLP660TE 0.66" 4K DMD (3860x2160 array) and dual DLPC4422 controllers.

DMDs für Heimkino, Unternehmen & Bildungswesen
DLP660TE — Digitales DLP® Mikrospiegelarray (DMD), 0,66 Zoll, 4 K UHD 2XLVDS
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von Wintech Digital Systems Technology

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Optisches Modul

WINTECH-PRO6600 — Wintech PRO6600 ultra-high resolution 4K production ready optical engine

Unterstützte Produkte und Hardware

WINTECH-PRO6600 — Wintech PRO6600 ultra-high resolution 4K production ready optical engine

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Wintech Digital Systems Technology.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.