VISI-3P-LRS-WQM

VISI-3P-LRS-WQM

Von: VISITECH
Jetzt bestellen

Überblick

The LUXBEAM® Rapid System LRS-WQm is specifically designed for implementations in compact desktop-type 3D printing and Additive Manufacturing systems. With its 4 million native pixels it offers a high resolution DLP® technology based stereolithography subsystem. At the same time, it takes into consideration the needs in the cost-sensitive desktop 3D print industries, offering superior quality and performance at competitive costs.

Merkmale
  • Features the TI DLP660TE DMD
  • Up to 5W (with 405 nm), 4.5W (with 385nm), 2W (with 365nm)
  • High resolution desktop configuration
  • Advanced LC4KA-EKT electronics
  • 2716 x 1528 native pixel mode
  • Air cooling (fan)
  • Excellent cost-performance and compact box size
DLP-Controller & -Treiber
DLPA100 — DLP®-Treiber für DLPC4420, DLPC4430 und DLPC7540

 

DMDs für Heimkino, Unternehmen & Bildungswesen
DLP660TE — Digitales DLP® Mikrospiegelarray (DMD), 0,66 Zoll, 4 K UHD 2XLVDS
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von VISITECH

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

VISITECH-ADDITIVE-MANUFACTURING — LUXBEAM® rapid system- LRS-WQm

Unterstützte Produkte und Hardware

VISITECH-ADDITIVE-MANUFACTURING — LUXBEAM® rapid system- LRS-WQm

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an VISITECH.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.