VISI-3P-LRS-MCX-HD-UV

VISI-3P-LRS-MCX-HD-UV

Von: VISITECH
Jetzt bestellen

Überblick

Offering the same performance as the LRS-HD light engines, the LUXBEAM® Rapid System LRS-MCx offers stackability of modules for stitched images down to 50 micron pixel pitch in image. This allows for highest manufacturing throughput for 3D printing with single pass linear motion systems. Special alignment features grant pixel precise alignment of the modules and features the same robust and reliable high resolution.

Merkmale
  • DLP9500 0,95” 1080p HD
  • Up to 9W (with 405 nm), 7W (with 385nm), 5W (with 365nm)
  • Multihead scrolling systems for 3D printing and Additive Manufaturing (AM)
  • 1920 x 1080, (UV/VIS)
  • 1920 x 1200, (VIS)
  • Liquid cooling (water)
  • Complete API (Windows, Linux), platform independent web interface
  • Advanced control software package (optional)
DLP-Controller & -Treiber
DLPA200 — Treiber für DLP® Digitalen Mikrospiegelbaustein (DMD) DLPC410 — DLP®-Controller für digitale Mikrospiegelbausteine (DMDs) DLP650LNIR, DLP7000, und DLP9500

 

DMDs für sichtbare Spektren (420 bis 700 nm)
DLP9500 — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 1080p, 0,95 Zoll

 

UV-DMDs (<420 nm)
DLP9500UV — Digitaler Mikrospiegelbaustein (DMD) DLP®, 0,95 Zoll, 1080p
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von VISITECH

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

VISITECH-ADDITIVE-MANUFACTURING-LRS-MCX-HD-UV — LUXBEAM® rapid system- LRS-MCx-HD-UV

Unterstützte Produkte und Hardware

VISITECH-ADDITIVE-MANUFACTURING-LRS-MCX-HD-UV — LUXBEAM® rapid system- LRS-MCx-HD-UV

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
DLPLCR95EVM — DLP9500 DMD-Evaluierungsplatine DLPLCR95UVEVM — DLP9500UV DMD-Evaluierungsplatine DLPLCRC410EVM — DLPLCRC410 – Evaluierungsmodul

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an VISITECH.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.