VIALUX-3P-ULTRASPEED-PLM

VIALUX-3P-ULTRASPEED-PLM

Von: ViALUX
Jetzt bestellen

Überblick

Erzielen Sie eine schnellere, effizientere und hochgradig anpassbare Lichtmodulation mit ViALUX UltraSpeed V-Modulen. Diese sofort einsetzbaren Plug-and-Play-Module basieren auf der Phasenlichtmodulator-Technologie von Texas Instruments und bieten ein stabiles und optimiertes Hardwaredesign für erweiterte optische Anwendungen.

Die V-Module wurden für eine nahtlose Integration entwickelt und verfügen über effiziente USB 3.0- oder Gen3 PCIe x8-Schnittstellen und 16 GB oder 32 GB DDR4-RAM zur Musterspeicherung mit hoher Kapazität auf der Platine. Ob Sie flexible Kabelverbindungen oder spezielle Gehäuselösungen benötigen, die UltraSpeed-Serie bietet die Anpassungsfähigkeit, die für komplexe Konfigurationen erforderlich ist. Jedes Modul wird von der ALP-5.1 Controller Suite (API)-Software für Windows und Linux unterstützt, die eine präzise Steuerung und optimierte Auslöseroptionen für maximale Systemleistung gewährleistet.

Merkmale
  • Plug and Play: Sofort einsatzbereites Design für eine direkte Bereitstellung
  • Hochgeschwindigkeitsdaten: Effiziente USB 3.0- oder Gen3 PCIe x8-Schnittstellen
  • Große Musterkapazität: Bis zu 32 GB DDR4-RAM auf der Platine
  • Plattformübergreifend: Vollständige Unterstützung der ALP-5.1 API für Windows und Linux
  • Flexible Einrichtung: Anpassbare Kabel, Auslöser und Gehäuse
DLP-Controller & -Treiber
DLPC964 — DLP® Controller für DLP991UFLV Digitalen Mikrospiegelbaustein (DMD)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von ViALUX

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ViALUX-ULTRA-SPEED-V-9903P-UV — UltraSpeed V-Module with DLPM990UV

Unterstützte Produkte und Hardware

ViALUX-ULTRA-SPEED-V-9903P-UV — UltraSpeed V-Module with DLPM990UV

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

ViALUX-ULTRA-SPEED-V-9903P-VIS — UltraSpeed V-Module with DLPM990VISFLX

Unterstützte Produkte und Hardware

ViALUX-ULTRA-SPEED-V-9903P-VIS — UltraSpeed V-Module with DLPM990VISFLX

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an ViALUX.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.