VIALUX-3P-DLP9000X-I

VIALUX-3P-DLP9000X-I

Von: ViALUX
Jetzt bestellen

Überblick

ViALUX GmbH Ist ein unabhängiges Drittunternehmen mit Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von optischen Modulen – einer kompakten Baugruppe, die aus einem digitalen Mikrospiegelbaustein, einer Lichtquelle, optischen Bauteilen und der zugehörigen Mechanik besteht – für die Industrie unter Verwendung des DLP9000X. Die optischen Module und deren Spezifikationen werden von Drittunternehmen und nicht von Texas Instruments hergestellt und verwaltet. Daher ist zu erwarten, dass die in dieser Liste enthaltenen Module derzeit von Drittunternehmen produziert werden.

DMDs für sichtbare Spektren (420 bis 700 nm)
DLP9000X — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), WQXGA, 0,9 Zoll, Hochgeschwindigkeit
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von ViALUX

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Optisches Modul

V-9001-VIS — Dieses optische Modul unterstützt die WQXGA-Auflösung für direkte Bild-Lithografie

Unterstützte Produkte und Hardware

V-9001-VIS — Dieses optische Modul unterstützt die WQXGA-Auflösung für direkte Bild-Lithografie

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an ViALUX.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.