TMDS62LEVM

TMDS62LEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) TMDS62LEVM ist für die Produktfamilie der kostengünstigen und leistungsoptimierten Anwendungsprozessoren AM62L konzipiert. Der AM62L verfügt über skalierbare Arm® Cortex®-A53-Core-Leistung und Embedded-Funktionen wie: Multimedia-DSI-Unterstützung, integrierter ADC auf dem Chip, erweiterte Energiesparmodi und umfangreiche Sicherheitsoptionen für IP-Schutz und Secure Boot. Die AM62L-Bausteinfamilie unterstützt die Entwicklung mit Linux® und FreeRTOS™. Das TMDS62LEVM verfügt über eine umfangreiche Auswahl an Peripheriebauteilen, die es zu einem gut geeigneten Universalbaustein für ein breites Spektrum von industriellen Anwendungen machen. Gleichzeitig bietet es intelligente Funktionen und eine optimierte Stromversorgungsarchitektur. Darüber hinaus ermöglicht der umfangreiche Satz an Peripheriebauteilen des AM62L Konnektivität auf Systemebene, wie z. B.: Schnittstellen für USB, MMC/SD, OSPI, CAN-FD, oder ein ADC zur Vereinfachung des Prototyping. Darüber hinaus verfügt es über zwei integrierte Temperatursensoren zur Überwachung von SoC und LPDDR4 thermischen Bedingungen.

Merkmale
  • Verarbeitung: AM62L Dual 64-Bit Arm Cortex-A53 bis zu 1,25 GHz Display: DSI-Display-Anschluss, HDMI-Anschluss für externes Display
  • Konnektivität: Zwei Gigabit-Ethernet-Anschlüsse (RJ45), ein Typ-A USB 2.0, ein Typ-C Dual-Role-Bauteil (DRD) USB 2.0 zum USB-Booten
  • Vier universelle asynchrone Empfänger-Sender (UARTs) über USB 2.0-B, M.2-Anschluss für WLAN/BT-Modul, drei MCAN-Header, ADC-Header, GPIO-Erweiterungsanschluss, integrierter XDS110 Joint Test Action Group (JTAG)-Emulator
  • Speicher: 2 GB LPDDR4 16 Bit weit, Datenraten bis zu 1600 MT/s, 32 GB eMMC-Flash-Speicher, 512 MB serielle Achtfach-Peripherieschnittstelle, 1 GB serielle Vierfach-Peripherieschnittstelle (QSPI), abnehmbares microSD

  • Stromversorgung und Kabel für USB-C 5 V–15 V und 3 A (nicht enthalten, empfohlene Stromversorgungen: TR9CZ3000USBCG2R6BF2 oder QADC-65-20-08CB)
  • Micro-SD-Karte (nicht enthalten)
  • USB-Micro-B-Kabel für serielle UART-Kommunikation (nicht enthalten)

Mehrkanal-ICs (PMICs)
TPS65214 — Integriertes Power-Management (PMIC) für AM62L-Prozessor

 

Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM62L — Arm® Cortex® A53-SoC mit geringem Stromverbrauch und Display für kostenoptimierte IoT-, HMI-und U
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TMDS62LEVM — AM62L EVM

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010939 — Referenzdesign für Frontend-Controller für Elektrofahrzeug-Versorgungsausstattung
Tochterkarte
AM62L-EVSE-DEV-EVM — AM62L EVSE-Evaluierungsmodul
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMDS62LEVM — AM62L EVM

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010939 — Referenzdesign für Frontend-Controller für Elektrofahrzeug-Versorgungsausstattung
Tochterkarte
AM62L-EVSE-DEV-EVM — AM62L EVSE-Evaluierungsmodul
Software-Entwicklungskit (SDK)

AM62L-FREERTOS-SDK — FreeRTOS SDK for AM62L family of devices

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM62L — Arm® Cortex® A53-SoC mit geringem Stromverbrauch und Display für kostenoptimierte IoT-, HMI-und U
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TMDS62LEVM — AM62L – Evaluierungsmodul

AM62L-FREERTOS-SDK — FreeRTOS SDK for AM62L family of devices

close
Version: 11.02.00.23
Veröffentlichungsdatum: 15.12.2025
Produkte
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM62L — Arm® Cortex® A53-SoC mit geringem Stromverbrauch und Display für kostenoptimierte IoT-, HMI-und U
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TMDS62LEVM — AM62L – Evaluierungsmodul

Dokumentation

FREERTOS SDK online documentation

Performance measurement datasheet

Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)

Tool to configure SOC pimux and FREERTOS SDK driver parameters

Buildsheet of supported features

GCC aarch64 cross compiler for windows

GCC aarch64 cross compiler for linux

Manifest of software components used with license details

Versionsinformationen

Thank you for your interest in the AM62L FREERTOS Software Development Kit (SDK). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.


  • The SDK includes a real-time multitasking kernel, examples and drivers.
  • The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality.
  • The software components are fully tested to ensure that they work together with TI’s Code Composer Studio integrated development environment.


Neuheiten

  • Critical Bug Fixes
Software-Entwicklungskit (SDK)

AM62L-LINUX-RT-SDK — Linux RT SDK for AM62L family of devices

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM62L — Arm® Cortex® A53-SoC mit geringem Stromverbrauch und Display für kostenoptimierte IoT-, HMI-und U
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TMDS62LEVM — AM62L – Evaluierungsmodul

AM62L-LINUX-RT-SDK — Linux RT SDK for AM62L family of devices

close
Version: 12.01.00.05.03
Veröffentlichungsdatum: 31.07.2026

AM62L LINUX RT SDK - Linux Installer for sources, pre-built binaries and file system images generated using Yocto build environment

SHA-256-Prüfsumme

AM62L LINUX RT SDK Jailhouse Hypervisor - SD card image

SHA-256-Prüfsumme

AM62L LINUX RT SDK Debian Trixie - SD card image

SHA-256-Prüfsumme

AM62L LINUX RT SDK Buildroot - SD card image

SHA-256-Prüfsumme

Get access to latest bug fixes and feature enhancements with Yocto build environment

Produkte
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM62L — Arm® Cortex® A53-SoC mit geringem Stromverbrauch und Display für kostenoptimierte IoT-, HMI-und U
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TMDS62LEVM — AM62L – Evaluierungsmodul

Dokumentation

Quick Start Guide for the AM62L EVM board

Learn how to build embedded Linux systems using AM62L processors

Yocto SDK user manual for developers

Instructions to build Linux image for AM62L EVM using Yocto build environment

Debian SDK manual for developers with build instructions

Buildroot SDK manual for developers with build instructions

Get the various Linux Performance Benchmarks for this release

AM62L LINUX RT SDK for Yocto Linux - Software manifest

AM62L LINUX RT SDK for Jailhouse Hypervisor - Software manifest

AM62L LINUX RT SDK for Debian Linux - Software manifest

AM62L LINUX RT SDK for Buildroot Linux - Software manifest

Build Sheet of supported features for AM62Lx

AM62L LINUX RT SDK - Software Bill of Materials information for Yocto and Buildroot distributions

Versionsinformationen

AM62L Linux RT SDK

AM62L LINUX RT SDK is a software package from Texas Instruments that gives developers everything needed to build and run applications on TI embedded processors. It is designed for Linux-based systems and includes pre-built demos, benchmarks, and development tools to help you get started quickly. The SDK works consistently across TI's processor family, so code and tools developed for one device can be reused on others with minimal rework.


Latest Development Downloads – CI/CD

AM62L Downloads

In addition to official SDK releases, TI provides periodic builds available for download. These builds are generated automatically and include the latest bug fixes and new features as soon as they are merged into the code base without waiting for the next scheduled SDK release. If you hit a bug during development, a periodic CI/CD build may already contain the fix. This is intended for local development use and lets you keep moving without being blocked by an open issue. The periodic downloads is not a replacement for the official Processors SDK releases which have full documentation, training and support.

Neuheiten

  • Second 2026 LTS Reference Release Including RT combined branch model with U-Boot 2026.01 Bootloaders and 6.18.38 Kernel (Including RT)
  • Power Management: Support for active power saving using Standby and Deep Standby Mode
  • Security: Post Quantum Cryptography alogrithms and full Secure Boot Chain on HS-SE variants
  • Support for multiple Linux distributions, such as Yocto (wrynose LTS), Debian (Trixie) based on Armbian framework, and Buildroot (2026.05).
  • LVGL (Light and Versatile Graphics Library) version 9.4 out-of-the-box (OOB) on Yocto, also supported on Buildroot and Debian. Slint example demos on Yocto.
  • New webserver out-of-box demo showcases Audio Classification and Speech-to-Text demos.
  • Jailhouse support with Kernel v6.18.38 with Yocto
  • Snagfactory version 2.6.1 support
  • SBOM support: SPDX 3.0 (Yocto) and CycloneDX (Buildroot)
Software-Entwicklungskit (SDK)

AM62L-LINUX-SDK — Linux SDK for AM62L family of devices

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM62L — Arm® Cortex® A53-SoC mit geringem Stromverbrauch und Display für kostenoptimierte IoT-, HMI-und U
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TMDS62LEVM — AM62L – Evaluierungsmodul

AM62L-LINUX-SDK — Linux SDK for AM62L family of devices

close
Version: 12.01.00.05.03
Veröffentlichungsdatum: 31.07.2026

AM62L LINUX SDK - Linux Installer for sources, pre-built binaries and file system images generated using Yocto build environment

SHA-256-Prüfsumme

AM62L LINUX SDK Jailhouse Hypervisor - SD card image

SHA-256-Prüfsumme

AM62L LINUX SDK Debian Trixie - SD card image

SHA-256-Prüfsumme

AM62L LINUX SDK Buildroot - SD card image

SHA-256-Prüfsumme

Get access to latest bug fixes and feature enhancements with Yocto build environment

Produkte
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM62L — Arm® Cortex® A53-SoC mit geringem Stromverbrauch und Display für kostenoptimierte IoT-, HMI-und U
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TMDS62LEVM — AM62L – Evaluierungsmodul

Dokumentation

Quick Start Guide for the AM62L EVM board

Learn how to build embedded Linux systems using AM62L processors

Yocto SDK user manual for developers

Instructions to build Linux image for AM62L EVM using Yocto build environment

Debian SDK manual for developers with build instructions

Buildroot SDK manual for developers with build instructions

Get the various Linux Performance Benchmarks for this release

AM62L LINUX SDK for Yocto Linux - Software manifest

AM62L LINUX SDK for Jailhouse Hypervisor - Software manifest

AM62L LINUX SDK for Debian Linux - Software manifest

AM62L LINUX SDK for Buildroot Linux - Software manifest

Build Sheet of supported features for AM62Lx

AM62L LINUX SDK - Software Bill of Materials information for Yocto and Buildroot distributions

Versionsinformationen

AM62L Linux SDK

AM62L LINUX SDK is a software package from Texas Instruments that gives developers everything needed to build and run applications on TI embedded processors. It is designed for Linux-based systems and includes pre-built demos, benchmarks, and development tools to help you get started quickly. The SDK works consistently across TI's processor family, so code and tools developed for one device can be reused on others with minimal rework.


Latest Development Downloads – CI/CD

AM62L Downloads

In addition to official SDK releases, TI provides periodic builds available for download. These builds are generated automatically and include the latest bug fixes and new features as soon as they are merged into the code base without waiting for the next scheduled SDK release. If you hit a bug during development, a periodic CI/CD build may already contain the fix. This is intended for local development use and lets you keep moving without being blocked by an open issue. The periodic downloads is not a replacement for the official Processors SDK releases which have full documentation, training and support.

Neuheiten

  • Second 2026 LTS Reference Release Including RT combined branch model with U-Boot 2026.01 Bootloaders and 6.18.38 Kernel (Including RT)
  • Power Management: Support for active power saving using Standby and Deep Standby Mode
  • Security: Post Quantum Cryptography alogrithms and full Secure Boot Chain on HS-SE variants
  • Support for multiple Linux distributions, such as Yocto (wrynose LTS), Debian (Trixie) based on Armbian framework, and Buildroot (2026.05).
  • LVGL (Light and Versatile Graphics Library) version 9.4 out-of-the-box (OOB) on Yocto, also supported on Buildroot and Debian. Slint example demos on Yocto.
  • New webserver out-of-box demo showcases Audio Classification and Speech-to-Text demos.
  • Jailhouse support with Kernel v6.18.38 with Yocto
  • Snagfactory version 2.6.1 support
  • SBOM support: SPDX 3.0 (Yocto) and CycloneDX (Buildroot)
Software-Entwicklungskit (SDK)

AM62L-ZEPHYR-SDK — Zephyr SDK for AM62L family of devices

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM62L — Arm® Cortex® A53-SoC mit geringem Stromverbrauch und Display für kostenoptimierte IoT-, HMI-und U
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TMDS62LEVM — AM62L – Evaluierungsmodul

AM62L-ZEPHYR-SDK — Zephyr SDK for AM62L family of devices

close
Version: 1.00.00.02
Veröffentlichungsdatum: 30.10.2026
Produkte
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM62L — Arm® Cortex® A53-SoC mit geringem Stromverbrauch und Display für kostenoptimierte IoT-, HMI-und U
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TMDS62LEVM — AM62L – Evaluierungsmodul

Dokumentation

Documentation - START HERE

Supported features in the platform

AM62L Zephyr SDK SBOM Package

Software manifest with license details

Versionsinformationen

Thank you for your interest in the AM62L Zephyr Software Development Kit (SDK). The AM62L Zephyr SDK provides a unified, comprehensive software platform designed to simplify development and accelerate time to market across TI’s embedded processor portfolio. The SDK brings together everything developers need to get started, including:

  • Zephyr RTOS Support: Integrated Zephyr source code with support for the AM62L family of devices.
  • Drivers & Samples: A comprehensive collection of device drivers, standard samples, and extended TI-specific examples.
  • Demos & Reference Designs: Ready-to-use demo applications showcasing key device capabilities and reference implementations to accelerate product development.
  • Development & Debug Tools: Integrated support for programming, flashing, and debugging AM62L devices.

While the specific SDK content may vary depending on individual device capabilities, all TI Zephyr SDK releases follow a consistent structure and development experience across TI’s broad embedded processor portfolio.

Neuheiten

  • Zephyr v4.4.0
  • OpenOCD v0.12.0
  • SCMI-based PM / Clock Management, PSCI
  • GPIO, I2C, UART, McSPI, OSPI NOR, ADC, MMC-SD
  • ECAP, EPWM, EQEP, WDT, RTC, DMTIMER
  • SDIO, MCAN, DSS Nano, USB, VTM
  • CPSW (PKTDMA)
  • LVGL
Designtool

TMDS62LEVM-PINMUX-SYSCFG-DESIGN-TOOL — TMDS62LEVM Pinmux syscfg file

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TMDS62LEVM — AM62L – Evaluierungsmodul

TMDS62LEVM-PINMUX-SYSCFG-DESIGN-TOOL — TMDS62LEVM Pinmux syscfg file

close
Version: 1.0
Veröffentlichungsdatum: 10.12.2025
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TMDS62LEVM — AM62L – Evaluierungsmodul

Dokumentation

Versionsinformationen

Initial Version

IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger

CLOCKTREE-AM62L — Clock tree configuration for AM62L

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM62L — Arm® Cortex® A53-SoC mit geringem Stromverbrauch und Display für kostenoptimierte IoT-, HMI-und U
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TMDS62LEVM — AM62L – Evaluierungsmodul

CLOCKTREE-AM62L — Clock tree configuration for AM62L

close
Version: 1.0.0
Veröffentlichungsdatum: 01.01.2025
Produkte
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM62L — Arm® Cortex® A53-SoC mit geringem Stromverbrauch und Display für kostenoptimierte IoT-, HMI-und U
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TMDS62LEVM — AM62L – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

Clock tree configuration tool for AM62L

IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger

DDR-CONFIG-AM62L — DDR Configuration Tool

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM62L — Arm® Cortex® A53-SoC mit geringem Stromverbrauch und Display für kostenoptimierte IoT-, HMI-und U
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TMDS62LEVM — AM62L – Evaluierungsmodul

DDR-CONFIG-AM62L — DDR Configuration Tool

close
Version: 0.10.32
Veröffentlichungsdatum: 05.05.2025
Produkte
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM62L — Arm® Cortex® A53-SoC mit geringem Stromverbrauch und Display für kostenoptimierte IoT-, HMI-und U
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TMDS62LEVM — AM62L – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

This tool is intended to simplify the process of configuring the DDR Subsystem Controller and PHY to interface with DRAM memory devices.

Neuheiten

  • added tool version to output files
  • updated warning messages for frequency settings
  • set CA Parity to disabled by default in AM64x/AM62x/AM62Lx DDR4 configurations. AM62Lx does not support CA Parity, and thus must be disabled.
Onlineschulungen

AM62L-ACADEMY — AM62Lx Academy

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM62L — Arm® Cortex® A53-SoC mit geringem Stromverbrauch und Display für kostenoptimierte IoT-, HMI-und U
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TMDS62LEVM — AM62L – Evaluierungsmodul

AM62L-ACADEMY — AM62Lx Academy

close
Version: 11.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 28.02.2025
Produkte
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM62L — Arm® Cortex® A53-SoC mit geringem Stromverbrauch und Display für kostenoptimierte IoT-, HMI-und U
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TMDS62LEVM — AM62L – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

First version of the AM62Lx Academy.

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 6
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide AM62L EVM User's Guide (Rev. B) 10.10.2025
Anwendungshinweis Enable PipeWire on TI Sitara Devices PDF | HTML 08.06.2026
Benutzerhandbuch AM62L Power Visualizer User's Guide PDF | HTML 05.12.2025
Product overview TMDS62LEVM Design Package Content Overview PDF | HTML 03.09.2025
Benutzerhandbuch AM62L Evaluation Module Quick Start Guide 06.05.2025
Zertifikat TMDS62LEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 11.12.2024

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Tochterkarte
AM62L-EVSE-DEV-EVM — AM62L EVSE-Evaluierungsmodul
Evaluierungsplatine
M2-CC3351 — Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3351 Dualband Wi-Fi 6 und energieeffizientes Bluetooth® BoosterPack™

Software-Entwicklung

Betriebssystem (BS)
TRZN-3P-TORIZON-OS — Einsatzbereite Industrial Embedded-Linux-Verteilung Torizon OS

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos