TIDC-BLUETOOTH-SMART-TO-RS-485-GATEWAY

TIDC-BLUETOOTH-SMART-TO-RS-485-GATEWAY

Designdateien

Überblick

Modbus is an application protocol for serial data transmission that often uses RS-485 for serial data transfer. This reference design implements a gateway between Modbus and the Bluetooth® Smart CC2540 wireless MCU. It serves as a replacement for wires in an RS-485 network, and it allows another Bluetooth® Smart-compatible device like a computer or smartphone to easily connect to an existing RS-485 network.

Merkmale
  • Implements wireless connection to industrial electronic devices with the CC2540T Bluetooth Smart Gateway solution graded up to 125°C
  • Simple and "ready to go" design shortens time to market
  • Android app (ModbusController) provided to enable control and communication with Modbus peripheral software
  • This design is tested and includes firmware, GUI, demo and user guide
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU532.PDF (3414 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRBF5.PDF (216 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC715.ZIP (850 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRBF4.PDF (36 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS769 — Low-Dropout-Spannungsregler, 100 mA, 10 V, extrem niedriger Ruhestrom, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte

CC2540T — Drahtlose SimpleLink™ Bluetooth®-Low Energy-MCU, erweiterter industrieller Temperaturbereich

Datenblatt: PDF | HTML
RS-485- & RS-422-Transceiver

SN65HVD485E — Halbduplex-RS-485-Transceiver

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDC714 — Bluetooth Low Energy to RS-485 Gateway Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDC-BLUETOOTH-SMART-TO-RS-485-GATEWAY — Bluetooth Low Energy (Bluetooth Smart) auf RS-485-Gateway

TIDC714 — Bluetooth Low Energy to RS-485 Gateway Software

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 16.10.2014
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDC-BLUETOOTH-SMART-TO-RS-485-GATEWAY — Bluetooth Low Energy (Bluetooth Smart) auf RS-485-Gateway

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc714 or www.ti.com/lit/xx/tidc714/tidc714.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC714. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Bluetooth Smart to RS485 Gateway With Modbus Application Software Design Guide 18.02.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos