TIDC-BLUETOOTH-LOW-ENERGY-LIGHT
Referenzdesign für Beleuchtungsanwendungen mit Bluetooth Low Energy (BLE)
TIDC-BLUETOOTH-LOW-ENERGY-LIGHT
Überblick
This reference design is an example of using the SimpleLink™ Bluetooth low energy CC2540T high temperature range wireless microcontroller in lighting applications. The board includes RGBW LEDs controlled by the CC2540T and is USB powered. The board can be controlled out-of-the-box by the TI BLE Multitool smart phone app.
Merkmale
- Only Bluetooth Smart solution graded up to 125°C. Fits very well to any LED light solution
- Simple and "ready to go" design shortens time to market
- Example app works out-of-the box when broadcasting to the TI BLE Multitool app
- Full light control (power, color, color temperature) directly from your smart phone
- Fully tested design includes firmware, GUI, demo and getting started guide
Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.
Designdateien und Produkte
Designdateien
Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.
Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern
Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine
Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten
Entwicklung starten
Technische Dokumentation
| Top-Dokumentation | Typ | Titel | Format-Optionen | Neueste englische Version herunterladen | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Benutzerhandbuch | BLE Light Development Kit Quick Start Guide (Rev. A) | 30.09.2015 |
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.