TIDA-050026-23881

TIDA-050026-23881

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign zeigt einen Typ-4-Ethernet-Switch (PoE 2, 4 Paare) mit 24 Ports für Power-over-Ethernet-Anwendungen (PoE), welcher bis zu 90 W pro Port für IEEE-802.3bt-Anwendungen (PoE 2) und bis zu 120 W pro Port für nicht standardmäßige Anwendungen senden kann. Basierend auf der MSP430F523x- und MSPM0G1107x-Produktfamilie verringert unsere FirmPSE-Systemsoftware für dieses Design die Markteinführungszeit und gibt wertvolle Softwareressourcen frei, indem sie die Echtzeitkommunikation mit dem System und die Anpassung der Firmware ermöglicht. Dieses Design unterstützt Energiemanagement mit Priorität, mehrere Stromversorgungen, Stamm-PD-Erkennung, Feldaktualisierungsfähigkeit, UART/I2C-Kommunikation mit dem Host und vieles mehr. Darüber hinaus können zwei dieser Designs durch die Edge-Anschlüsse kaskadiert werden, um bis zu 48-Port-PSE-Systeme zu unterstützen.

Liste der erforderlichen Hardware

  • PSEMTHR24EVM-081: Hauptplatine für 24-Port-PSE-System kompatibel mit IEEE 802.3bt (PoE 2)
  • TPS23881EVM-083: IEEE 802.3bt-(PoE 2-)fähige PSE-Tochterkarte für 24-Port-PSE-System
  • PSEMCUDAUEVM-082: MSP430-Tochterkarte für 24-Port-PSE-System kompatibel mit IEEE 802.3bt (PoE 2)
  • PSEM0MCUDAUEVM-018: MSPM0-Tochterkarte für 24-Port-PSE-System kompatibel mit IEEE 802.3bt (PoE 2)
  • MSP-FET: Flash-Tool zum Flashen von FirmPSE-Anwendungscode und BSL-Code auf MSP430
  • XDS110-Debugger: Verwendet zum Flashen von FirmPSE-Anwendungscode und BSL-Code auf MSPM0
  • USB2ANY: Schnittstellenadapter zur Kommunikation zwischen FirmPSE GUI und MSP430

Liste der herunterzuladenen Software

 


Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einstieg: 

Schritt 1: Bestellen Sie die Hardware 

Schritt 2: Laden Sie die Software herunter 

  • Laden Sie das FirmPSE-Anwendungscode-Image, das FirmPSE-BSL-Code-Image und die FirmPSE-GUI hierherunter.

Schritt 3: Sehen Sie sich Anleitungsvideos zu Hardware-Einrichtung und GUI an 


Schritt 4: Laden Sie die Benutzerhandbücher herunter und lesen Sie diese durch

 

Merkmale
  • IEEE 802.3bt (PoE 2, 4 Paar) 24-Port Ethernet-Schalter für Power over Ethernet (PoE)-Anwendungen. HINWEIS: Für die 2-Paar-Anwendung klicken Sie hier.

  • Serienmäßige, produktionsbereite Systemsoftwarelösung (FirmPSE), welche auf einem MSP430/MSPM0 läuft.

  • GUI zur einfachen Anpassung von FirmPSE und zur Echtzeitkommunikation.

Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-050026-23881.1
Vin (Min) (V) 44
Vin (Max) (V) 57
Vout (Nom) (V) 48
Iout (Max) (A) 2.5
Ausgangsleistung (W) 120
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie POE
Kommunikationsausrüstung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis

FirmPSE-Systemfirmware, GUI, Host-Schnittstellenprotokoll und FirmPSE-Ratgeber von TI sind verfügbar. Jetzt anfordern

Produktempfehlung TPS23881 und SRAM-Firmware-Aktualisierung ist verfügbar. Jetzt anfordern

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
SLVUBN3D.PDF (1334 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDM292A.ZIP (1117 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM291A.ZIP (207 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM294A.ZIP (8610 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFO4A.ZIP (14195 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM293A.ZIP (8310 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM290A.ZIP (1472 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

LM5020 — 13-100 V Wide Vin, Strommodus-PWM-Aufwärtswandler, Flyback, SEPIC-Controller

Datenblatt: PDF
Analoge Strommessverstärker

INA240 — Bidirektionaler, ultrapräziser Strommessverstärker, −4 bis 80 V, mit verbesserter PWM-Unterdrückung

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7731 — Verstärkter 3-Kanal-1/2-Digitalisolator

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrzweck-MCUs

MSPM0G1107 — 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 128 KB Flash, 32 KB SRAM, 2x12 Bit 4 Msps ADC, Operationsverstärk

Datenblatt: PDF | HTML
I2C-Isolatoren

ISO1541 — 2,5 kVeff isolierter unidirektionaler Taktgeber mit bidirektionalem I2C-Isolator

Datenblatt: PDF | HTML
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller

LM5050-1 — IQ ORing FET-Controller, 5 bis 75 V, 400 μA

Datenblatt: PDF | HTML
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller

LM5050-2 — IQ ORing FET-Controller, 6 bis 75 V, 400 μA

Datenblatt: PDF
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A4001 — Einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler, 50 mA, 100 V, niedriger Ruhestrom, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Energiequellen

TPS23881 — PoE PSE Typ 4 für 4 Adernpaare und 8 Kanäle mit 200 mΩ RSENSE 

Datenblatt: PDF | HTML
Energiequellen

TPS23882 — PoE-PSE-Controller Typ 3 für 2 Paare und 8 Kanäle mit SRAM und RSENSE von 200 mΩ

Datenblatt: PDF | HTML
Reset- und Watchdog-ICs

TPS3890 — Überwachungseinheit mit niedriger Ruhestromgenauigkeit von 1 % und programmierbarer Verzögerung

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TLV431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 1,5 % Genauigkeit, niedrige Spannung

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TLV431A — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 1 % Genauigkeit, niedrige Spannung

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Hardware-Programmiertool

MSP-FET — MSP MCU-Programmiermodul und -Debugger

Dieses Referenzdesign zeigt einen Typ-4-Ethernet-Switch (PoE 2, 4 Paare) mit 24 Ports für Power-over-Ethernet-Anwendungen (PoE), welcher bis zu 90 W pro Port für IEEE-802.3bt-Anwendungen (PoE 2) und bis zu 120 W pro Port für nicht standardmäßige Anwendungen senden kann. Basierend auf der (...)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010072 — Referenzdesign zur Luftstrom- und Ventilsteuerung für Beatmungsanwendungen TIDA-050026-23881 — Referenzdesign für Stromversorgungsanwendungen mit 24 Ports (PoE 2, 4 Paare) für Multiport-Anwend TIDA-050026-23882 — Referenzdesign für Stromversorgungsanwendungen mit 24 Ports (PoE 2, 2 Paare) für Multiport-Anwendung TIDM-KNXTHERMOSTAT — Verdrahteter KNX-Thermostat – Referenzdesign
Debug-Tastkopf
MSP432-DEBUGGERS — Debugger für MSP432
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

MSP-FET — MSP MCU-Programmiermodul und -Debugger

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010072 — Referenzdesign zur Luftstrom- und Ventilsteuerung für Beatmungsanwendungen TIDA-050026-23881 — Referenzdesign für Stromversorgungsanwendungen mit 24 Ports (PoE 2, 4 Paare) für Multiport-Anwend TIDA-050026-23882 — Referenzdesign für Stromversorgungsanwendungen mit 24 Ports (PoE 2, 2 Paare) für Multiport-Anwendung TIDM-KNXTHERMOSTAT — Verdrahteter KNX-Thermostat – Referenzdesign
Debug-Tastkopf
MSP432-DEBUGGERS — Debugger für MSP432
Evaluierungsplatine

PSEM0DAUEVM-018 — MSPM0 MCU daughtercard for 24-port IEEE 802.3bt-ready PSE system

Dieses Referenzdesign zeigt einen Typ-4-Ethernet-Switch (PoE 2, 4 Paare) mit 24 Ports für Power-over-Ethernet-Anwendungen (PoE), welcher bis zu 90 W pro Port für IEEE-802.3bt-Anwendungen (PoE 2) und bis zu 120 W pro Port für nicht standardmäßige Anwendungen senden kann. Basierend auf der (...)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-050026-23881 — Referenzdesign für Stromversorgungsanwendungen mit 24 Ports (PoE 2, 4 Paare) für Multiport-Anwend TIDA-050026-23882 — Referenzdesign für Stromversorgungsanwendungen mit 24 Ports (PoE 2, 2 Paare) für Multiport-Anwendung
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

PSEM0DAUEVM-018 — MSPM0 MCU daughtercard for 24-port IEEE 802.3bt-ready PSE system

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-050026-23881 — Referenzdesign für Stromversorgungsanwendungen mit 24 Ports (PoE 2, 4 Paare) für Multiport-Anwend TIDA-050026-23882 — Referenzdesign für Stromversorgungsanwendungen mit 24 Ports (PoE 2, 2 Paare) für Multiport-Anwendung
Evaluierungsplatine

PSEMTHR24EVM-081 — Hauptplatine für 24-Port-PSE-System gemäß IEEE 802.3bt

Dieses Referenzdesign zeigt einen Typ-4-Ethernet-Switch (PoE 2, 4 Paare) mit 24 Ports für Power-over-Ethernet-Anwendungen (PoE), welcher bis zu 90 W pro Port für IEEE-802.3bt-Anwendungen (PoE 2) und bis zu 120 W pro Port für nicht standardmäßige Anwendungen senden kann. Basierend auf der (...)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-050026-23881 — Referenzdesign für Stromversorgungsanwendungen mit 24 Ports (PoE 2, 4 Paare) für Multiport-Anwend TIDA-050026-23882 — Referenzdesign für Stromversorgungsanwendungen mit 24 Ports (PoE 2, 2 Paare) für Multiport-Anwendung
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

PSEMTHR24EVM-081 — Hauptplatine für 24-Port-PSE-System gemäß IEEE 802.3bt

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-050026-23881 — Referenzdesign für Stromversorgungsanwendungen mit 24 Ports (PoE 2, 4 Paare) für Multiport-Anwend TIDA-050026-23882 — Referenzdesign für Stromversorgungsanwendungen mit 24 Ports (PoE 2, 2 Paare) für Multiport-Anwendung
Tochterkarte

TPS23881EVM-083 — IEEE 802.3bt ready PSE daughter card for 24-port PSE system

Dieses Referenzdesign zeigt einen Typ-4-Ethernet-Switch (PoE 2, 4 Paare) mit 24 Ports für Power-over-Ethernet-Anwendungen (PoE), welcher bis zu 90 W pro Port für IEEE-802.3bt-Anwendungen (PoE 2) und bis zu 120 W pro Port für nicht standardmäßige Anwendungen senden kann. Basierend auf der (...)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-050026-23881 — Referenzdesign für Stromversorgungsanwendungen mit 24 Ports (PoE 2, 4 Paare) für Multiport-Anwend
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS23881EVM-083 — IEEE 802.3bt ready PSE daughter card for 24-port PSE system

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-050026-23881 — Referenzdesign für Stromversorgungsanwendungen mit 24 Ports (PoE 2, 4 Paare) für Multiport-Anwend
Evaluierungsplatine

USB2ANY — USB2ANY-Schnittstellenadapter

Dieses Referenzdesign zeigt einen Typ-4-Ethernet-Switch (PoE 2, 4 Paare) mit 24 Ports für Power-over-Ethernet-Anwendungen (PoE), welcher bis zu 90 W pro Port für IEEE-802.3bt-Anwendungen (PoE 2) und bis zu 120 W pro Port für nicht standardmäßige Anwendungen senden kann. Basierend auf der (...)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010089 — Referenzdesign für programmierbare lineare DC-Stromversorgung mit zwei Quadranten, 15 V, 8 A TIDA-010241 — Flexibles Stromversorgungs-Referenzdesign für Hochleistungs-FPGA-Plattformen Xilinx® und Intel® TIDA-01040 — Referenzdesign Batterieprüfgeräte für Hochstromanwendungen TIDA-01041 — Batterieprüfgeräte-Referenzdesign zur mehrphasigen hochpräzisen Batterieformation im Bereich von 0,5 TIDA-01042 — Referenzdesign für modulare Batterietester für 50-A-, 100-A- und 200-A-Anwendungen TIDA-020075 — Referenzdesign für Hochspannungs-Batteriemanagementsystem mit 2-Kanal-Pyro-Fuse-Treiberplatine für d TIDA-050026-23881 — Referenzdesign für Stromversorgungsanwendungen mit 24 Ports (PoE 2, 4 Paare) für Multiport-Anwend TIDA-050026-23882 — Referenzdesign für Stromversorgungsanwendungen mit 24 Ports (PoE 2, 2 Paare) für Multiport-Anwendung TIDA-050047 — Integriertes USB Type-C®, USB-Leistungsabgabe und Ladereferenzdesign für 2-4-Zellbatterien
Evaluierungsplatine
TPSM8287A06BASEVM — Evaluierungsmodul TPSM8287A06 für parallel schaltbares Abwärtswandlermodul, 6 A, I²C-Schnittstell ULC1001-DRV290XEVM — Hardware-Evaluierungs-Bündel aus ULC1001 und DRV2901 zur Ultraschall-Linsenreinigung (ULC) ULC1001-DRV2911EVM — Evaluierungsmodul für ULC1001 und DRV2911
Tochterkarte
TPS23881B1EVM-024 — Tochterkarte für TPS23881B
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

USB2ANY — USB2ANY-Schnittstellenadapter

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010089 — Referenzdesign für programmierbare lineare DC-Stromversorgung mit zwei Quadranten, 15 V, 8 A TIDA-010241 — Flexibles Stromversorgungs-Referenzdesign für Hochleistungs-FPGA-Plattformen Xilinx® und Intel® TIDA-01040 — Referenzdesign Batterieprüfgeräte für Hochstromanwendungen TIDA-01041 — Batterieprüfgeräte-Referenzdesign zur mehrphasigen hochpräzisen Batterieformation im Bereich von 0,5 TIDA-01042 — Referenzdesign für modulare Batterietester für 50-A-, 100-A- und 200-A-Anwendungen TIDA-020075 — Referenzdesign für Hochspannungs-Batteriemanagementsystem mit 2-Kanal-Pyro-Fuse-Treiberplatine für d TIDA-050026-23881 — Referenzdesign für Stromversorgungsanwendungen mit 24 Ports (PoE 2, 4 Paare) für Multiport-Anwend TIDA-050026-23882 — Referenzdesign für Stromversorgungsanwendungen mit 24 Ports (PoE 2, 2 Paare) für Multiport-Anwendung TIDA-050047 — Integriertes USB Type-C®, USB-Leistungsabgabe und Ladereferenzdesign für 2-4-Zellbatterien
Evaluierungsplatine
TPSM8287A06BASEVM — Evaluierungsmodul TPSM8287A06 für parallel schaltbares Abwärtswandlermodul, 6 A, I²C-Schnittstell ULC1001-DRV290XEVM — Hardware-Evaluierungs-Bündel aus ULC1001 und DRV2901 zur Ultraschall-Linsenreinigung (ULC) ULC1001-DRV2911EVM — Evaluierungsmodul für ULC1001 und DRV2911
Tochterkarte
TPS23881B1EVM-024 — Tochterkarte für TPS23881B

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 5
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden 24-Port (4 Pair) Power Sourcing Equipment Reference Design for Multiport Applications (Rev. D) PDF | HTML 04.11.2026
Application brief How to Load TPS2388x SRAM and Parity Code Over I2C (Rev. E) PDF | HTML 20.04.2023
Application brief Choosing PoE PSE System Software Solutions PDF | HTML 03.08.2021
Technischer Artikel Get more out of your power supply with port power management PDF | HTML 11.11.2019
Analog Design Journal Challenges and solutions for PoE systems in Ethernet switches 30.09.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos