TIDA-010990

TIDA-010990

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign enthält einen bidirektionalen isolierten DC/DC-Wandler mit Dual-Active-Bridge (DAB) und mehreren Ports, der für EIS-Anregung von Akkupacks und aktiven Akkupack-Ausgleich entwickelt wurde. Das Design kann einen sinusförmigen Strom von 0,04 Hz bis 2000 Hz mit einer Spitze-Spitze-Amplitude von bis zu 10 A erzeugen. Darüber hinaus unterstützt das Design Modi für sowohl Konstantstrom als auch Konstantspannung, um einen effizienten aktiven Akkupack-Ausgleich zu erreichen.

Merkmale
  • Bidirektionale Dual-Active-Brücke mit einfachem Steuerungsschema mit Einzelphasenverschiebung (SPS)
  • PI- + PR-Steuerung für Steuerung mit geschlossenem Regelkreis für Sinusstrom mit 0,04 Hz bis 2000 Hz
  • Unterstützt SPI- und CAN-Kommunikation
  • Unterstützt Akkupacks bis zu 104s
  • TMS320F28P55-Controller für digitale Steuerung
  • Ein Rack kann APB und EIS gleichzeitig und ohne Auswirkungen auf das andere ausführen
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-010990.1
Vin (Min) (V) 57
Vin (Max) (V) 190
Vout (Nom) (V) 172
Iout (Max) (A) 5
Ausgangsleistung (W) 860
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Other
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUFJ8.PDF (1585 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDME95.ZIP (353 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDME97.ZIP (138 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDME96.ZIP (17713 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGY5.ZIP (1420 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDME94.ZIP (2180 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDME93.ZIP (871 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Halbbrückentreiber

UCC27834 — Halbbrücken-Gate-Treiber, 230 V, 3,5 A/4 A, mit 8 V UVLO und hoher dV/dt-Toleranz

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Verstärker

AMC0311R — Verstärker mit verstärkter Isolierung für die Automobilindustrie, 2-V-Eingang, mit ratiometrischem A

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Gate-Treiber

UCC23525 — Verstärkter, optokompatibler, isolierter Einkanal-Gate-Treiber, 5 A/5 A

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs zur Echtzeit-Motorsteuerung und -Automatisierung

TMS320F28P550SG — C2000™ 32-Bit MCU mit 150 MHz, 512 KB Flash C28x + CLA, fünf ADCs, CLB, AES und NPU

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Firmware

F28P55-EIS-FW — Pack-level electrochemical impedance spectroscopy (EIS) excitation reference design

This reference design features a bidirectional isolated, multi-port dual active bridge (DAB) DC/DC converter designed for battery pack EIS excitation and active pack balancing.
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010978 — Referenzdesign mit integrertem EIS für bis zu 1500 V stapelbare Batteriemanagement-Einheiten TIDA-010990 — Referenzdesign zur Anregung für elektrochemische Impedanzspektroskopie (EIS) auf Packebene

F28P55-EIS-FW — Pack-level electrochemical impedance spectroscopy (EIS) excitation reference design

close
Aktuelle Version
Version: EIS-VERSION-01
Veröffentlichungsdatum: 30.10.2026

Code for EIS solution

SHA-256-Prüfsumme
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010978 — Referenzdesign mit integrertem EIS für bis zu 1500 V stapelbare Batteriemanagement-Einheiten TIDA-010990 — Referenzdesign zur Anregung für elektrochemische Impedanzspektroskopie (EIS) auf Packebene

Versionsinformationen

This code is for EIS solution

Neuheiten

  • This code is the first version for EIS solution
  • Including excitation source and BMU board

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Pack-Level Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) Excitation Reference Design With Active Pack Balancing PDF | HTML 17.07.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos