TIDA-010954

TIDA-010954

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign implementiert einen bidirektionalen, einstufigen DC-AC-Inverter mit 600 W auf der Basis der Zyklokonverter (AC-DAB)-Topologie und GaN-Leistungsstufen von TI. Das Design unterstützt bis zu 60 V und ± 16 A auf der Gleichstromseite sowie 230 VAC und 2,6 A auf einphasigen Seite. Der Inverter unterstützt einen bidirektionalen Leistungsfluss und kann für verschiedene Anwendungen verwendet werden, wie z. B. für Solar-Mikroinverter oder Batterie-Energiespeichersysteme (BESS).

Merkmale
  • Einstufiger DC-AC- und AC-DC-Wandler für Photovoltaik- (PV) oder BESS-Anwendungen
  • Geeignet für bidirektionalen Leistungsfluss und Blindleistungskompensation
  • Die digitale Steuerung ist in einem einzelnen Controller implementiert: TMS320F28P55x
  • Industrieller Temperaturbereich von – 40 °C bis +85 °C
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-010954.1 TIDA-010954.2
Vin (Min) (V) 27 120
Vin (Max) (V) 60 240
Vout (Nom) (V) 230 40
Iout (Max) (A) 2.6 16
Ausgangsleistung (W) 598 640
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Isolated
Eingabetyp DC AC
Topologie Full Bridge- Phase Shifted Full Bridge- Phase Shifted
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUFD2A.PDF (2910 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDME48A.PDF (757 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDME47A.PDF (189 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDME50A.ZIP (10534 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGX6B.ZIP (905 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDME49A.PDF (5569 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDME46A.PDF (811 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analoge Strommessverstärker

INA185 — Bidirektionaler, hochpräziser Strommessverstärker, 26 V, 350 kHz, im ultrakompakten SOT-563-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM5164 — Synchroner DC/DC-Abwärtswandler mit extrem niedrigem IQ, 6 bis 100 V Eingang, 1 A

Datenblatt: PDF | HTML
Galliumnitrid (GaN)-Leistungsstufen

LMG2104R022 — Halbbrücken-GaN-FET mit verbessertem integriertem Treiber und Schutz, 100 V, 2,2 mΩ

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

TLV9002 — Dual-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 1 MHz, für kostenoptimierte Anwendungen

Datenblatt: PDF | HTML
Hall-Effekt-Stromsensoren

TMCS1133 — Hall-Effekt-Stromsensor, 80 ARMS, 1 MHz, mit AFR und ALARM

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Verstärker

AMC3302 — Isolierter, verstärkter Präzisionsverstärker mit einem Eingang von ±50 mV mit integriertem DC/DC-Wan

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Gate-Treiber

UCC21550 — Verstärkter 4 A-/6 A isolierter 2-Kanal-Gate-Treiber mit Deaktivierung, programmierbarer Totzeit

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Stromversorgungsmodule (integrierter Transformator)

UCC33421-Q1 — Geregeltes isoliertes Automobil-DC/DC-Leistungsmodul mit integriertem Trafo, 5 V/5 V, 1,5 W, 5 kVRMS

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Stromversorgungsmodule (integrierter Transformator)

UCC34141-Q1 — Geregeltes isoliertes Automobil-DC/DC-Modul mit integriertem Trafo, 5,5–20 V VIN, 1,5 W, 5 kVRMS

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Temperatursensoren

ISOTMP35 — Einfach isolierter Basis-Temperaturfühler mit 10 mV/°C-Analogausgang, 1,2 °C

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit

TMS320F28P550SJ — C2000™-32-Bit-MCU mit 150 MHz, 1,1 MB Flash C28x + CLA, fünf ADCs, CLB, AES und NPU

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

TMDSCNCD28P55X — TMDSCNCD28P55X controlCARD evaluation module

Dieses Referenzdesign implementiert einen bidirektionalen, einstufigen DC-AC-Inverter mit 600 W auf der Basis der Zyklokonverter (AC-DAB)-Topologie und GaN-Leistungsstufen von TI. Das Design unterstützt bis zu 60 V und ± 16 A auf der Gleichstromseite sowie 230 VAC und 2,6 A auf einphasigen Seite. (...)
EVM-Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
PMP41140 — Referenzdesign für digitalen asymmetrischen Halbbrücken-DC/DC-Wandler (AHB), 280 W TIDA-010938 — Referenzdesign für GaN-basierten einphasige String-Wechselrichter mit Batteriespeichersystem, 10 kW TIDA-010954 — Referenzdesign eines GaN-basierten, einphasigen 600-W-Zyklokonverters TIDA-010955 — Referenzdesign für analoges Frontend für maschinelles Lernen zur Lichtbogenerkennung in Solaranwendu
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMDSCNCD28P55X — TMDSCNCD28P55X controlCARD evaluation module

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
PMP41140 — Referenzdesign für digitalen asymmetrischen Halbbrücken-DC/DC-Wandler (AHB), 280 W TIDA-010938 — Referenzdesign für GaN-basierten einphasige String-Wechselrichter mit Batteriespeichersystem, 10 kW TIDA-010954 — Referenzdesign eines GaN-basierten, einphasigen 600-W-Zyklokonverters TIDA-010955 — Referenzdesign für analoges Frontend für maschinelles Lernen zur Lichtbogenerkennung in Solaranwendu

Software-Entwicklung

Firmware

TIDA-010954-FIRMWARE — TIDA-010954-firmware for Half-Bridge Cyclo-converter topology for solar microinverter application

The cycloconverter is a type of solar microinverter that converts power generated from a solar panel in DC form and feeds it into the grid in AC form. It uses a single power stage for DC/AC conversion to improve efficiency and reduce total cost.
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010954 — Referenzdesign eines GaN-basierten, einphasigen 600-W-Zyklokonverters

Designtools und Simulation

Simulationsmodell

TIDA-010954 PLECSim Simulation file

TIDME56.ZIP (357 KB) - PLECS-Modell
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010954 — Referenzdesign eines GaN-basierten, einphasigen 600-W-Zyklokonverters

TIDA-010954 PLECSim Simulation file

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 04.06.2025
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010954 — Referenzdesign eines GaN-basierten, einphasigen 600-W-Zyklokonverters

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden 600W GaN-Based Single-Phase Cycloconverter Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 23.10.2026
Technischer Artikel Pushing the boundaries of solar energy systems with TOLL GaN PDF | HTML 26.09.2025
Whitepaper Introduction of Cycloconverter With GaN and How This Improves Performance PDF | HTML 27.03.2025

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
TMDSCNCD28P55X — TMDSCNCD28P55X controlCARD – Evaluierungsmodul

Software-Entwicklung

Software-Entwicklungskit (SDK)
C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK — DigitalPower Software Development Kit (SDK) für C2000™-MCUs

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos