TDA3XEVM

Überblick

The TDA3x evaluation module (EVM) is an evaluation platform designed to speed up development efforts and reduce time-to-market for ADAS applications. The EVM is based on the TDA3x SoC, which incorporates a heterogeneous, scalable architecture that includes a mixture of the following:

  • TI’s fixed and floating-point TMS320C66x Digital Signal Processors (DSP)
  • Vision AccelerationPac with Embedded Vision Engine (EVE)
  • Dual ARM® Cortex®-M4 Processors

The EVM also integrates a host of peripherals including multicamera interfaces (both parallel and serial) for LVDS-based surround view systems, displays, CAN, and GigB Ethernet AVB. The EVM also integrates key peripherals such as Ethernet, FPD-Link and HDMI, while provides interfaces for popular imagers.

Please note that a power supply is NOT included with the TDA2Ex Evaluation Module and needs to be purchased separately. A power supply with the following specs is needed:

  • 12V DC output
  • 5A output
  • Positive inner and negative outer terminals
  • Female barrel with 2.5mm or 2.1mm inner diameter and 5.5mm outer diameter, insertion depth is 8.85mm

Merkmale
  • Hardware
    • TDA3x Processor
    • 4GB DDR3L
    • 1GB QSPI, 512MB NOR
    • 256KB I2C EEPROM
    • SD/MMC Socket
    • LP8733 & LP8732 PMICs
  • Software
    • Vision SDK
    • StarterWare
  • Connectivity
    • Gigabit Ethernet (2)
    • Std CAN & CAN-FD interfaces
    • FPD-Link III Ser & Des
    • HDMI Ser & Des
    • NTSC/PAL composite video
    • Camera sensor support
    • External Display support
    • RS-232 via USB FTDI
    • JTAG/Emulator
SoC-Fahrassistenzsysteme
TDA3LA — Low-Power-SoC mit Sichtbeschleunigung für ADAS-Anwendungen TDA3LX — Low-Power-SoC mit Verarbeitungs-, Bildgebungs- und Sichtbeschleunigung für ADAS-Anwendungen TDA3MA — Energieeffizienter SoC mit voll ausgestatteter Verarbeitung und Bildverarbeitungsbeschleunigung für TDA3MD — Energieeffizientes-SoC mit allen Verarbeitungsfunktionen für ADAS-Anwendungen TDA3MV — Energieeffizienter SoC mit voll ausgestatteter Verarbeitungs-, Bildgebungs- und Sichtbeschleunigung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von SVTRONICS INC

Legen Sie los

Schritt 1: TDA3XEVM bestellen
Schritt 2: Prozessor-SDK herunterladen
Schritt 3: Benutzerhandbuch lesen

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

EVMTDA3G-02-40-00 — DRA78x-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TDA3XEVM — TDA3X-Evaluierungsmodul

EVMTDA3G-02-40-00 — DRA78x-Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TDA3XEVM — TDA3X-Evaluierungsmodul
Software-Entwicklungskit (SDK)

PROCESSOR-SDK-RADAR — RTOS Processor SDK for Radar

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
SoC-Fahrassistenzsysteme
TDA2E — SoC-Prozessoren mit Grafik- und Videobeschleunigung für ADAS-Anwendungen (23 mm Gehäuse) TDA2EG-17 — SoC-Prozessoren mit Grafik- und Videobeschleunigung für ADAS-Anwendungen (17 mm Gehäuse) TDA2HF — SoC-Prozessor mit voll ausgestatteter Video- und Bildverarbeitungsbeschleunigung für ADAS Anwendunge TDA2HG — SoC-Prozessor mit Grafik-, Video- und Bildverarbeitungsbeschleunigung für ADAS-Anwendungen TDA2HV — SoC-Prozessor mit Video- und Sichtbeschleunigung für ADAS-Anwendungen TDA2LF — SoC-Prozessor für ADAS-Anwendungen TDA2P-ABZ — TDA2-Pin-kompatible SoC-Familie mit Grafik-, Bild-, Video-, Sichtbeschleunigungsoptionen für ADAS TDA2P-ACD — Hochleistungs-SoC-Familie mit Optionen für Grafik, Bildgebung, Video und Bildverarbeitungsbeschleuni TDA2SA — SoC-Prozessor mit hochleistungsfähigen Video- und Bildverarbeitungsbeschleunigungs-Funktionen für AD TDA2SG — SoC-Prozessor mit hochleistungsfähigen Grafik-, Video- und Bildverarbeitungsbeschleunigungsanwendung TDA2SX — SoC-Prozessor mit voll ausgestatteter Grafik, Video- und Bildverarbeitungsbeschleunigung für ADAS-An TDA3LA — Low-Power-SoC mit Sichtbeschleunigung für ADAS-Anwendungen TDA3LX — Low-Power-SoC mit Verarbeitungs-, Bildgebungs- und Sichtbeschleunigung für ADAS-Anwendungen TDA3MA — Energieeffizienter SoC mit voll ausgestatteter Verarbeitung und Bildverarbeitungsbeschleunigung für TDA3MD — Energieeffizientes-SoC mit allen Verarbeitungsfunktionen für ADAS-Anwendungen TDA3MV — Energieeffizienter SoC mit voll ausgestatteter Verarbeitungs-, Bildgebungs- und Sichtbeschleunigung
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TDA3XEVM — TDA3X-Evaluierungsmodul

PROCESSOR-SDK-RADAR — RTOS Processor SDK for Radar

close
Version: 03.08.00.00
Veröffentlichungsdatum: 25.12.2019

Installer Package for Windows

SHA-256-Prüfsumme

Installer Package for Linux

SHA-256-Prüfsumme
Produkte
SoC-Fahrassistenzsysteme
TDA2E — SoC-Prozessoren mit Grafik- und Videobeschleunigung für ADAS-Anwendungen (23 mm Gehäuse) TDA2EG-17 — SoC-Prozessoren mit Grafik- und Videobeschleunigung für ADAS-Anwendungen (17 mm Gehäuse) TDA2HF — SoC-Prozessor mit voll ausgestatteter Video- und Bildverarbeitungsbeschleunigung für ADAS Anwendunge TDA2HG — SoC-Prozessor mit Grafik-, Video- und Bildverarbeitungsbeschleunigung für ADAS-Anwendungen TDA2HV — SoC-Prozessor mit Video- und Sichtbeschleunigung für ADAS-Anwendungen TDA2LF — SoC-Prozessor für ADAS-Anwendungen TDA2P-ABZ — TDA2-Pin-kompatible SoC-Familie mit Grafik-, Bild-, Video-, Sichtbeschleunigungsoptionen für ADAS TDA2P-ACD — Hochleistungs-SoC-Familie mit Optionen für Grafik, Bildgebung, Video und Bildverarbeitungsbeschleuni TDA2SA — SoC-Prozessor mit hochleistungsfähigen Video- und Bildverarbeitungsbeschleunigungs-Funktionen für AD TDA2SG — SoC-Prozessor mit hochleistungsfähigen Grafik-, Video- und Bildverarbeitungsbeschleunigungsanwendung TDA2SX — SoC-Prozessor mit voll ausgestatteter Grafik, Video- und Bildverarbeitungsbeschleunigung für ADAS-An TDA3LA — Low-Power-SoC mit Sichtbeschleunigung für ADAS-Anwendungen TDA3LX — Low-Power-SoC mit Verarbeitungs-, Bildgebungs- und Sichtbeschleunigung für ADAS-Anwendungen TDA3MA — Energieeffizienter SoC mit voll ausgestatteter Verarbeitung und Bildverarbeitungsbeschleunigung für TDA3MD — Energieeffizientes-SoC mit allen Verarbeitungsfunktionen für ADAS-Anwendungen TDA3MV — Energieeffizienter SoC mit voll ausgestatteter Verarbeitungs-, Bildgebungs- und Sichtbeschleunigung
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TDA3XEVM — TDA3X-Evaluierungsmodul

Dokumentation

Versionsinformationen

Thank you for your interest in the Processor SDK Radar Software Development Kit for TDA2 & TDA3 family of processors. Please reference the release notes for installation instructions and information for what is new in this release.
Software-Entwicklungskit (SDK)

PROCESSOR-SDK-VISION — Linux and RTOS Processor SDK for Vision

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
SoC-Fahrassistenzsysteme
TDA2E — SoC-Prozessoren mit Grafik- und Videobeschleunigung für ADAS-Anwendungen (23 mm Gehäuse) TDA2EG-17 — SoC-Prozessoren mit Grafik- und Videobeschleunigung für ADAS-Anwendungen (17 mm Gehäuse) TDA2HF — SoC-Prozessor mit voll ausgestatteter Video- und Bildverarbeitungsbeschleunigung für ADAS Anwendunge TDA2HG — SoC-Prozessor mit Grafik-, Video- und Bildverarbeitungsbeschleunigung für ADAS-Anwendungen TDA2HV — SoC-Prozessor mit Video- und Sichtbeschleunigung für ADAS-Anwendungen TDA2LF — SoC-Prozessor für ADAS-Anwendungen TDA2P-ABZ — TDA2-Pin-kompatible SoC-Familie mit Grafik-, Bild-, Video-, Sichtbeschleunigungsoptionen für ADAS TDA2P-ACD — Hochleistungs-SoC-Familie mit Optionen für Grafik, Bildgebung, Video und Bildverarbeitungsbeschleuni TDA2SA — SoC-Prozessor mit hochleistungsfähigen Video- und Bildverarbeitungsbeschleunigungs-Funktionen für AD TDA2SG — SoC-Prozessor mit hochleistungsfähigen Grafik-, Video- und Bildverarbeitungsbeschleunigungsanwendung TDA2SX — SoC-Prozessor mit voll ausgestatteter Grafik, Video- und Bildverarbeitungsbeschleunigung für ADAS-An TDA3LA — Low-Power-SoC mit Sichtbeschleunigung für ADAS-Anwendungen TDA3LX — Low-Power-SoC mit Verarbeitungs-, Bildgebungs- und Sichtbeschleunigung für ADAS-Anwendungen TDA3MA — Energieeffizienter SoC mit voll ausgestatteter Verarbeitung und Bildverarbeitungsbeschleunigung für TDA3MD — Energieeffizientes-SoC mit allen Verarbeitungsfunktionen für ADAS-Anwendungen TDA3MV — Energieeffizienter SoC mit voll ausgestatteter Verarbeitungs-, Bildgebungs- und Sichtbeschleunigung
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TDA3XEVM — TDA3X-Evaluierungsmodul

PROCESSOR-SDK-VISION — Linux and RTOS Processor SDK for Vision

close
Version: 03.08.00.00
Veröffentlichungsdatum: 25.12.2019

Installer Package for Windows

SHA-256-Prüfsumme

Installer Package for Linux

SHA-256-Prüfsumme

Bios only prebuilt Package for Windows

SHA-256-Prüfsumme
Produkte
SoC-Fahrassistenzsysteme
TDA2E — SoC-Prozessoren mit Grafik- und Videobeschleunigung für ADAS-Anwendungen (23 mm Gehäuse) TDA2EG-17 — SoC-Prozessoren mit Grafik- und Videobeschleunigung für ADAS-Anwendungen (17 mm Gehäuse) TDA2HF — SoC-Prozessor mit voll ausgestatteter Video- und Bildverarbeitungsbeschleunigung für ADAS Anwendunge TDA2HG — SoC-Prozessor mit Grafik-, Video- und Bildverarbeitungsbeschleunigung für ADAS-Anwendungen TDA2HV — SoC-Prozessor mit Video- und Sichtbeschleunigung für ADAS-Anwendungen TDA2LF — SoC-Prozessor für ADAS-Anwendungen TDA2P-ABZ — TDA2-Pin-kompatible SoC-Familie mit Grafik-, Bild-, Video-, Sichtbeschleunigungsoptionen für ADAS TDA2P-ACD — Hochleistungs-SoC-Familie mit Optionen für Grafik, Bildgebung, Video und Bildverarbeitungsbeschleuni TDA2SA — SoC-Prozessor mit hochleistungsfähigen Video- und Bildverarbeitungsbeschleunigungs-Funktionen für AD TDA2SG — SoC-Prozessor mit hochleistungsfähigen Grafik-, Video- und Bildverarbeitungsbeschleunigungsanwendung TDA2SX — SoC-Prozessor mit voll ausgestatteter Grafik, Video- und Bildverarbeitungsbeschleunigung für ADAS-An TDA3LA — Low-Power-SoC mit Sichtbeschleunigung für ADAS-Anwendungen TDA3LX — Low-Power-SoC mit Verarbeitungs-, Bildgebungs- und Sichtbeschleunigung für ADAS-Anwendungen TDA3MA — Energieeffizienter SoC mit voll ausgestatteter Verarbeitung und Bildverarbeitungsbeschleunigung für TDA3MD — Energieeffizientes-SoC mit allen Verarbeitungsfunktionen für ADAS-Anwendungen TDA3MV — Energieeffizienter SoC mit voll ausgestatteter Verarbeitungs-, Bildgebungs- und Sichtbeschleunigung
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TDA3XEVM — TDA3X-Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

Thank you for your interest in the Processor SDK Vision Software Development Kit for TDA2 & TDA3 family of processors. Please reference the release notes for installation instructions and information for what is new in this release.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide DRA78x_15X15 EVM CPU Board User's Guide 22.05.2017
* EVM User's guide TDA3x_15X15 EVM CPU Board Users Guide 10.05.2017

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Software-Entwicklungskit (SDK)
PROCESSOR-SDK-TDAX — Prozessor-SDK für TDAx ADAS-SoCs – Unterstützung für Linux und TI-RTOS
Support-Software
VCTR-3P-MICROSAR — Vector MICROSAR AUTOSAR-Software für Mikrocontroller und Hochleistungscomputer (HPCs)

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an SVTRONICS INC.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.