SVT-3P-SITARA-SOMS

SVT-3P-SITARA-SOMS

Jetzt bestellen

Überblick

SOM437x is a system-on-module for TI's Sitara™ AM437x processors. It has the AM437x device, DDR3, PMIC (TPS65218), eMMC/NAND FLASH, Gigabit PHY on board and uses a 2.0mm DIP connector. Except for the DDR3 and power pins, all other CPU pins have been connected to the DIP connector. Standard dimensions of SOM437X module is 66x66x10mm, and it uses 5V power input with a typical power consumption of 2W.

Learn more about SVTronics at https://svtronics.com.

Mehrkanal-ICs (PMICs)
TPS65218 — Power-Management-IC (PMIC) für ARM Cortex-A8/A9 SoCs und FPGA

 

Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM4372 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A9 AM4376 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS AM4377 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, EtherCAT AM4378 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, 3D-Grafikkarten AM4379 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, EtherCAT, 3D-Grafik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von SVTRONICS INC

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

SOM437X — AM437x System On Module (SOM)

Unterstützte Produkte und Hardware

SOM437X — AM437x System On Module (SOM)

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an SVTRONICS INC.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.