STARD-3P-STAR-TIGER

STARD-3P-STAR-TIGER

Jetzt bestellen

Überblick

STAR-Tiger ist ein hochleistungsfähiger SpaceFibre-Routing-Switch, Teil des Hi-SIDE-Projekts der Europäischen Union und ausgezeichnet mit dem „Innovation in Space Award“ des European Space Forum. Die Stromversorgungsplatine in der STAR-Tiger-Einheit speist die primären Stromschienen für das für die Implementierung des Routing-Switches eingesetzten Xilinx KU060 FPGA. Die STAR-Tiger-Stromversorgungsplatine setzt für die robuste Stromversorgung für Hochleistungsrechner und Netzwerke in Raumfahrzeugen strahlungsfeste Stromversorgungsbausteine von Texas Instruments ein.

Merkmale
  • Kernversorgung: 2 × TPS7H4001-SP
  • Hilfsversorgungen: 4 × TPS50601A SP, 1 × TPS7H1101A-SP
  • Redundante Leistungsumschaltung: TPS7H2201-SP
  • Ein-/Ausschaltreihenfolge, Fehlererkennung und Steuerung: LM139AQML-SP, SN54AC00-SP
DC/DC-Wandler
TPS50601A-SP — Strahlungsfester synchroner Abwärtswandler, QML-V, 3 V bis 7 V Eingang, 6 A TPS7H4001-SP — Synchroner Abwärtswandler, strahlungsfest, QML-V und QML-P, 3 V bis 7 V Eingang, 18 A

 

eFuses (integrierte Hot-Swaps)
TPS7H2201-SP — Strahlungsfeste eFuse, QML-P und QML-V, 1,5-V- bis 7-V-Eingänge, 6 A

 

Komparatoren
LM139AQML-SP — Strahlungsfester, energieeffizienter Vierfach-Komparator, QML-V, mit geringer Offsetspannung

 

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS7H1101A-SP — Strahlungsfester, rauscharmer, einstellbarer Low-Dropout-Regler (LDO), QML-V, 1,5 V bis 7 V Eingang,

 

NAND-Gatter
SN54AC00-SP — Strahlungsfeste NAND-Gatter, QML-V, 4 Kanäle, 2 Eingänge, 2 V bis 6 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von STAR-Dundee Ltd.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Third-party accessory

STAR-TIGER-POWER — STAR-Dundee STAR-Tiger power supply for SpaceFibre

Unterstützte Produkte und Hardware

STAR-TIGER-POWER — STAR-Dundee STAR-Tiger power supply for SpaceFibre

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Whitepaper Space Power Supply for the STAR-Tiger SpaceFibre Routing Switch PDF | HTML 27.07.2023

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
TPS50601ASPEVM-S — TPS50601A-SP Einzel-Betrieb Evaluierungsmodul TPS7H1101SPEVM — TPS7H1101SPEVM-Evaluierungsmodul TPS7H2201EVM-CVAL — TPS7H2201-SP-Evaluierungsmodul mit 1,5 bis 7 V Eingangsspannung, 6 A Lastschalter und eFuse. TPS7H4001QEVM-CVAL — Evaluierungsmodul für TPS7H4001 für 4 Kanäle, 72 A, Synchron-Abwärtswandler

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an STAR-Dundee Ltd..

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.