SMS-3P-ADAS-RADAR-HW-SW

SMS-3P-ADAS-RADAR-HW-SW

Jetzt bestellen

Überblick

Radarplattform für den Fahrzeuginnenraum, von 60 GHz bis 64 GHz, auf der Basis von TI-Komponenten für Komfort- und Sicherheitsanwendungen wie die Anwesenheitserkennung von Kindern (CPD), Einbrucherkennung, Sicherheitsgurterinnerung (SBR), Gestenerkennung, Bewegungserkennung und Gesundheitsüberwachung zur Vitalparametererkennung für die Fahrer- und Passagierüberwachung.

Radarplattform für eine extrem kurze Reichweite, von 76 GHz bis 81 GHz, basierend auf TI-Komponenten für Fahrerassistenzsysteme (ADAS) und Komfortanwendungen wie Gestenerkennung und Hinderniserkennung für automatische Seitentüren, den Kofferraum oder Kofferkästen.

Merkmale

Radarplattform, 60 GHz bis 64 GHz, für den Fahrzeuginnenraum:

  • RFIC + integrierter DSP auf nur einem Chip
  • Einzelplatinendesign
  • Geringer Stromverbrauch
  • Unsichtbare Montage hinter der Decke
  • Zur Erfüllung der EuNCAP-Standards

Ultra-Nahbereichsradarplattform, 76 GHz bis 81 GHz:

  • RFIC + integrierter DSP auf nur einem Chip
  • Einzelplatinendesign (optional: Antenne auf Gehäuse)
  • XS-Größe
  • Extrem niedrige Kosten
mmWave-Radarsensoren für die Automobilindustrie
AWR1843 — Ein-Chip-Radarsensor, 76 GHz bis 81 GHz, Automobil, DSP, MCU und Radarbeschleuniger integriert AWR1843AOP — Single-Chip-Radars. (DSP u. MCU) m. auf d. Gehäuse integr. Ant. f. 76–81 GHz f. d. Automobilind. AWR6843 — Ein-Chip-Radarsensor (60 bis 64 GHz) für die Automobilindustrie, mit Integration von DSP, MCU und Ra AWR6843AOP — Single-Chip-Radarsensor mit auf dem Gehäuse integrierter Antenne für 60 GHz bis 64 GHz für die Autom AWRL1432 — Energieeffizienter mmWave-Radarsensor mit einem Chip, 76 bis 81 GHz, für die Automobilindustrie AWRL6432 — Energieeffizienter ein-Chip-mmWave-Radarsensor, 57 GHz bis 64 GHz, für die Automobilindustrie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von smartmicro GmbH

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Design-Dienstleistung

SMS-3P-IN-CABIN-RADAR — Hard- und Software-Design-Services für den Fahrgastinnenraum

Unterstützte Produkte und Hardware

SMS-3P-IN-CABIN-RADAR — Hard- und Software-Design-Services für den Fahrgastinnenraum

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Design-Dienstleistung

SMS-3P-ULTRA-SHORT-RANGE-RADAR — ADAS Radar Hardware- und -Software-Designservices

Unterstützte Produkte und Hardware

SMS-3P-ULTRA-SHORT-RANGE-RADAR — ADAS Radar Hardware- und -Software-Designservices

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an smartmicro GmbH.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.