SIMMA-3P-NMEA2000-STACK

SIMMA-3P-NMEA2000-STACK

Downloads

Überblick

Der NMEA 2000-Protokollstack wurde von Simma Software, einem national anerkannten CAN-Experten, entwickelt, um die anspruchsvollen Anforderungen des Highspeed Controller Area Network (CAN) zu erfüllen. Der NMEA 2000-Quellcode verwendet ein hochleistungsfähiges modulares Design und verfügt über eine einfache API. Benchmarks haben gezeigt, dass der Stack 800 % effizienter ist als andere kommerziell erhältliche NMEA 2000-Softwarelösungen. Der Software-Protokollstack ist gut dokumentiert und wurde in mehr als einer Viertel Million eingebetteten Systemen eingesetzt.

Merkmale
  • Fast Packet-Unterstützung
  • Funktionen der PGN-Listengruppe
  • Komplexe Datenanfrage
  • Support für Produktinformationen
  • MISRA C-konform
  • ANSI-C-Quellcode
  • Verwendung mit oder ohne Echtzeitbetriebssystem (RTOS)
  • Verwendung mit 8-, 16-, 32- oder 64-Bit-CPU
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von Simma Software, Inc.

Downloads

Treiber oder Bibliothek

NMEA2000-PROTOCOL-STACK — NMEA 2000 Protocol Stack

Unterstützte Produkte und Hardware

NMEA2000-PROTOCOL-STACK — NMEA 2000 Protocol Stack

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 02.07.2025

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Software keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Support zu erhalten, wenden Sie sich an Simma Software, Inc..

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.