Simma Software, Inc.

Simma Software ist auf Echtzeit-Kommunikationsprotokolle für Embedded-Systemindustrie spezialisiert

Simma Software ist ein Experte für J1939 und ist auf Echtzeit-Kommunikationsprotokolle und Flash-Bootloader für die Branche der Embedded-Systeme spezialisiert, mit Schwerpunkt auf dem Automobilmarkt. Die Produktreihe umfasst Lösungen für J1939, UDS, CAN, LIN, Ethernet, CANopen, ISO 15765, OBD-II, XCP, NMEA2000, J1587, J1708 und J2497.  Das Unternehmen unterstützt alle MCUs von TI, einschließlich C2000, MSP430, Hercules, Sitara und TM4C.  TI-Kundschaften können eine zeitnahe Bereitstellung zuverlässiger, hochleistungsfähiger Software erwarten.

Low-power MCUs
MSPM0L1306 — 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 64 KB Flash, 4 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, OPA

 

Mehrzweck-MCUs
MSPM0G3507 — 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 128 KB Flash, 32 KB SRAM, 2x4 Msps ADC, DAC, 3xCOMP, 2xOPA, CAN-FD,
Kontakt
Angebotene Ressourcen
  • Treiber oder Bibliothek
Unterstützte Regionen
  • Afrika
  • China
  • Europa
  • Indien
  • Japan
  • Nordamerika
  • Ozeanien
  • Rest Asiens
  • Südamerika
Unternehmenssitz
  • 7205 State Road 46
  • STE A
  • Terre Haute, Indiana, 47802
  • United States

Ressourcen

Treiber oder Bibliothek

SIMMA-3P-CAN-BUS-SOFTWARE — Simma Software CAN und CAN-FD Gerätetreiber

Der CAN- und CAN-FD-Gerätetreiber von Simma Software wurde speziell für unerreichte Kommunikationseffizienz und reduzierte Latenz entwickelt. Dieser Treiber wurde für die nahtlose Integration in Ihre Hardware entwickelt und bietet eine robuste Grundlage für Anwendungen, die eine zuverlässige (...)

Treiber oder Bibliothek

SIMMA-3P-CANOPEN — CANopen Protocol Stack von Simma

Nutzen Sie das volle Potenzial Ihres Embedded-Systems mit unserem innovativen CANopen Protocol Stack. Dieser Softwarestack wurde für nahtlose Integration und hohe Zuverlässigkeit entwickelt und ist die perfekte Lösung für Entwickler und Ingenieure, die das Kommunikationsprotokoll CANopen in ihren (...)

Treiber oder Bibliothek

SIMMA-3P-FLASHBOOTLOADER — J1939 und UDS Flash Bootloader von Simma

Verbessern Sie das Firmware-Management Ihres Fahrzeugs mit dem Flash Bootloader von Simma Software, der nahtlose, sichere und effiziente Firmware-Updates für verschiedene Kommunikationsprotokolle im Automobilbereich bereitstellt. Der Bootloader wurde für die Unterstützung von Unified Diagnostic (...)

Treiber oder Bibliothek

SIMMA-3P-ISO13400-STACK — Simma Software ISO 13400 (DoIP)-Protokollstack

Der Simma Software Diagnostics-over-IP- oder DoIP-Stack implementiert alle erforderlichen Funktionen des ISO 13400-Protokolls, wodurch es extrem einfach ist, von Diagnostics auf ein anderes Protokoll wie ISO-TP/CAN umzusteigen. Dieser Stack verarbeitet die Bausteinerkennung, Verbindung, (...)

Treiber oder Bibliothek

SIMMA-3P-ISO15765-STACK — Simma Software ISO 15765 Protokollstack

Der ISO 15765-Protokollstack wurde von Simma Software, den CAN-Experten, entwickelt und wurde in mehr als einer Million Steuergeräten eingesetzt. Der Protokollstack abstrahiert die technischen Details und die Komplexität, die mit der Kodierung und Dekodierung von ISO 15765-Nachrichten verbunden (...)

Treiber oder Bibliothek

SIMMA-3P-LIN-STACK — LIN software stack from Simma Software

A LIN (Local Interconnect Network) device driver is a crucial software component designed for embedded systems, enabling communication between the microcontroller and various devices in automotive and industrial applications through the LIN bus. This lightweight, cost-effective communication system (...)

Treiber oder Bibliothek

SIMMA-3P-NMEA2000-STACK — Simma Software NMEA 2000 Protokollstack

Der NMEA 2000-Protokollstack wurde von Simma Software, einem national anerkannten CAN-Experten, entwickelt, um die anspruchsvollen Anforderungen des Highspeed Controller Area Network (CAN) zu erfüllen. Der NMEA 2000-Quellcode verwendet ein hochleistungsfähiges modulares Design und verfügt über eine (...)

Treiber oder Bibliothek

SIMMA-3P-UDS — UDS Client- und UDS Server-Protokollstacks von Simma

Verbessern Sie die Diagnosefunktionen Ihrer Fahrzeugsysteme mit dem Stack Unified Diagnostic Services (UDS) von Simma Software. Diese speziell für die Automobilindustrie entwickelte Softwarelösung erleichtert die Kommunikation zwischen Fahrzeugen und Diagnosegeräten und ermöglicht erweiterte (...)

Treiber oder Bibliothek

SIMMA-3P-UDS-STACK — UDS Client- und UDS Server-Protokollstacks von Simma Software

Verbessern Sie die Diagnosefunktionen Ihrer Fahrzeugsysteme mit dem Stack Unified Diagnostic Services (UDS) von Simma Software. Diese speziell für die Automobilindustrie entwickelte Softwarelösung erleichtert die Kommunikation zwischen Fahrzeugen und Diagnosegeräten und ermöglicht erweiterte (...)

Treiber oder Bibliothek

SIMMA-3P-XCP-STACK — Stack für das CAN-Kalibrierungsprotokoll (XCP) von Simma Software

Das CAN-Kalibrierungsprotokoll (XCP) ermöglicht das einfache Hoch-/Herunterladen von Daten in Echtzeit über CAN, CAN-FD, Ethernet und viele andere Netzwerke. Mithilfe dieser Funktion können Hostgeräte Daten verarbeiten und als Diagramm darstellen sowie Kalibrierungsparameter, Speichervariablen und (...)

Haftungsausschluss

Bestimmte Informationen und Ressourcen (einschließlich Verknüpfungen zu Nicht-TI-Websites) werden Ihnen von einem Anbieter aus dem Partner-Netzwerk von TI ausschließlich als Service bereitgestellt. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Unternehmen unterstützt, und darf nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung ihrer Produkte oder Dienstleistungen, weder allein noch in Kombination mit einem TI-Produkt oder einer Dienstleistung von TI, ausgelegt werden.