SEMTC-3P-EBK-SDVOE-DLP00

SEMTC-3P-EBK-SDVOE-DLP00

Jetzt bestellen

Überblick

Design your next TI DLP® Product to take advantage of the vast Software Defined Video over Ethernet, SDVoE™, ecosystem, enabled by Semtech’s BlueRiver® technology. Semtech’s EBK-SDVoE-DLP00 is a swap in replacement to the HDMI-only Vx1 interface front-end system included with the standard DLPC7540EVM kit. The combination of the EBK-SDVOE-DLP00 and the DLPC7540EVM with either the DLP471TEEVM or DLP650TEEVM can display SPLASH, test patterns or video from SDVoE or HDMI sources on the DMD. SDVoE is the technology of choice for uncompressed quality and zero-frame latency AV over IP. Based on Semtech’s BlueRiver AVP1000 ASIC, the EBK-SDVoE-DLP00 enables DLP projectors to connect directly into an AV over IP network and interoperate with the existing ecosystem of SDVoE-enabled products and solutions. Thanks to the scalability of SDVoE, 4K DLP projectors equipped with the SDVoE front-end can easily be integrated into existing SDVoE installations and rely on software applications built around the SDVoE API.

DLP-Controller & -Treiber
DLPC7540 — DLP® Display-Controller für 4K UHD und 1080p DMD
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von Semtech Corporation

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

EBK-SDVOE-DLP00 — SEMTECH - additive manufacturing

Unterstützte Produkte und Hardware

EBK-SDVOE-DLP00 — SEMTECH - additive manufacturing

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
DLPC7540EVM — DLPC7540 – hochauflösende Display-Controller – Evaluierungsmodul

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Semtech Corporation.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.