SDSP-3P-FMC-ADC500-5

Überblick

FMC-ADC500-5 is a high pin count (HPC) FMC module with 5 ADC channels each running at up to 500MS/s with a dynamic range of 16 bits. The module has 5 ADC31JB68 ICs from Texas Instruments together with an HMC7044 from ADI which is the source of clocks feeding the ADCs. Provision for external clock input is also provided for this hardware. An internal VCXO and TCXO clock are the input to HMC7044 and with 5 clock outputs to the ADCs.

Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)
ADC31JB68 — Analog-Digital-Wandler (ADC), 16 Bit 500 MSPS
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von Sundance Digital Signal Processing Inc.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

FMC-ADC500-5 — Sundance Digital Signal Processing Inc. FMC-ADC500-5 high pin count FMC module

Unterstützte Produkte und Hardware

FMC-ADC500-5 — Sundance Digital Signal Processing Inc. FMC-ADC500-5 high pin count FMC module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Sundance Digital Signal Processing Inc..

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.