SAYKAL-3P-MOIS

Überblick

Der MOIS-Radarsensor SAYKAL nutzt den Radarsensor AWR1843ABGABLQ1 von Texas Instruments, der im Frequenzband 76–81 GHz arbeitet. Diese innovative und robuste Sensoreinheit wurde für Anwendungen außerhalb der Fahrzeugkabine entwickelt und bietet eine leistungsstarke Nahbereichserkennung. Die MOIS-Funktionalität (MOVING Off Information System) wurde speziell entwickelt, um die Sicherheit gefährdeter Verkehrsteilnehmer wie Fußgänger und Radfahrer zu verbessern, insbesondere im Umfeld von Nutzfahrzeugen. Der Radarsensor erkennt Hindernisse oder Fußgänger vor dem Fahrzeug und in Bereichen, in denen eine Kollisionsgefahr besteht. Er erzeugt Warnungen auf der Grundlage des Abstands zum Objekt, sodass Fahrer potenzielle Risiken im Griff haben. Darüber hinaus bietet das System verschiedene Alarmstufen basierend auf einstellbaren Abstandsschwellen und ermöglicht so bei Bedarf Hilfen wie automatisches Bremsen. 

Der SAYKAL MOIS Radarsensor entspricht der ECE R 159 Regelung.

Merkmale
  • Hochleistungsfähige Nahbereichsradaranwendung bei 76–81 GHz 
  • Firmware-Aktualisierung über CAN-Bus
  • Objekterkennung und -verfolgung
  • Konfigurierbares Azimut-Sichtfeld bis zu 160 Grad und Scanbereich bis zu 30 m
  • Konfigurierbare Sensorposition und -Neigung
  • Erkennung von Position, relativer Geschwindigkeit, Bewegungsrichtung, Bodengeschwindigkeit
  • Stromeingang von 7 V bis 60 V mit Verpolungsschutz
mmWave-Radarsensoren für die Automobilindustrie
AWR1843AOP — Single-Chip-Radars. (DSP u. MCU) m. auf d. Gehäuse integr. Ant. f. 76–81 GHz f. d. Automobilind.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von Saykal Elektronik A.S.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

MOIS — SAYKAL bewegt sich vom Informationssystem ab

Unterstützte Produkte und Hardware

MOIS — SAYKAL bewegt sich vom Informationssystem ab

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Saykal Elektronik A.S..

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.