SAYKAL-3P-BSIS

Überblick

Der SAYKAL BSIS Radarsensor wird von dem Texas Instruments AWR1843ABGABLQ1 betrieben, einem ein-Chip-Radarsensor, der im 76–81 GHz-Frequenzband arbeitet. Dieser fortschrittliche Sensor wurde speziell für Automobilanwendungen entwickelt und bietet zuverlässige und leistungsstarke Nahbereichserkennung. Das Totwinkelinformationssystem (BSIS) unterstützt den Fahrer bei der Vermeidung von Seitenkollisionen beim Spurwechsel und beim Vorbeifahren, indem es Gegenstände im toten Winkel des Fahrzeugs erkennt.
Wenn das BSIS bewegliche Objekte in der Totwinkelzone erkennt, gibt es visuelle und akustische Warnungen aus, die für mehr Fahrsicherheit sorgen.  Der Radarsensor BSIS entspricht der ECE R151-Regelung.

Merkmale
  • Hochleistungsfähige Nahbereichsradaranwendung bei 76–81 GHz 
  • Firmware-Aktualisierung über CAN-Bus
  • Objekterkennung und -verfolgung
  • Konfigurierbares Azimut-Sichtfeld bis zu 160 Grad und Scanbereich bis zu 30 m
  • Konfigurierbare Sensorposition und -neigung
  • Erkennung von Position, relativer Geschwindigkeit, Bewegungsrichtung, Bodengeschwindigkeit
  • Stromeingang von 7 V bis 60 V mit Verpolungsschutz
mmWave-Radarsensoren für die Automobilindustrie
AWR1843AOP — Single-Chip-Radars. (DSP u. MCU) m. auf d. Gehäuse integr. Ant. f. 76–81 GHz f. d. Automobilind.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von Saykal Elektronik A.S.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BSIS — SAYKAL Totwinkel-Informationssystem

Unterstützte Produkte und Hardware

BSIS — SAYKAL Totwinkel-Informationssystem

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Saykal Elektronik A.S..

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.