PENTEK-3P-71141-XMC

PENTEK-3P-71141-XMC

Jetzt bestellen

Überblick

Accelerate your project by considering a complete off-the-shelf board that utilizes the ADC12DJ3200. The Pentek Jade® Model 71141 is an ideal radar and software radio interface solution that includes the Texas Instrument's ADC12DJ3200 ADC. The solution from Pentek provides a one-channel 6.4GSPS 12-bit ADC or two-channel 3.2GSPS 12-bit ADC, in addition to 6.4GSPS DACs. This is designed to work with the Xilinx Kintex Ultrascale FPGA in a VITA 42.0 XMC form factor with 5 GB of DDR4 SDRAM and PCI Express interface. Pentek also provides similar solutions supporting 3U VPX, PCIe, cPCI and AMC.

Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)
ADC12DJ3200 — 12-Bit-, duale 3,2-GSPS- oder einfache 6,4-GSPS-Analog-zu-Digital-Wandler (ADC) mit HF-Abtastung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von Pentek Inc.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

71141 — Pentek Model 71141 1-Ch. 6.4 GHz or 2-Ch. 3.2 GHz ADC, 2-Ch 6.4 GHz DAC Kintex UltraScale - XMC

Unterstützte Produkte und Hardware

71141 — Pentek Model 71141 1-Ch. 6.4 GHz or 2-Ch. 3.2 GHz ADC, 2-Ch 6.4 GHz DAC Kintex UltraScale - XMC

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
ADC12DJ3200EVM — ADC12DJ3200-HF-Abtast-ADC-Evaluierungsmodul mit 12 Bit, Dual 3,2 GSPS oder Einzel 6,4 GSPS

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Pentek Inc..

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.