MIKRO-3P-TMP-I2C-CLICK

MIKRO-3P-TMP-I2C-CLICK

Jetzt bestellen

Überblick

The TMP-I2C-CLICK family of MikroE Click board™ products are compact add-on boards that accurately measure temperature. These boards feature the digital temperatures with an I2C interface for communicating with a host processor. Each temperature sensor selected has a specified resolution (accuracy) and range based on the sensing technology and ADC used for conversion. These Click board™ products are suitable for extended temperature measurement in various communication, computer, consumer, environmental, industrial, and instrumentation applications.

All TMP-I2C-CLICK products are supported by a mikroSDK compliant library, which includes functions that simplify software development. The Click board™ products comes fully tested, ready to be used on a system equipped with the mikroBUS™ socket.

The Click board™ products selected are enabled with ClickID, a 1-Wire® interface for delivering power and reading from EEPROM to identify the attached peripheral device.

Merkmale
  • Click board: PCB Width = 25.4-mm; Length = 28.6 mm (size S), 42.9 mm (size M)
  • mikroBUS™ standard, I2C: SDA = pin 11, SCL = pin 12
  • I2C digital temperature sensors
  • Additional features enabled based on device (address selection, GPIOs, LED indicators)
  • Supply Voltage Range: 3.3V or 5V
  • ClickID enabled with 1-Wire® interface for automated identification by EEPROM
  • Plug&Play with manifest and Linux driver
Digitale Temperatursensoren
TMP102 — Digitaler Temperatursensor 2C, I2C/SMBus-Schnittstelle im 2,56 mm² großen Gehäuse TMP114 — 1,2-V-fähiger Temperatursensor, Genauigkeit 0,2°C, 0,15 mm Bauhöhe TMP4718 — Hochpräziser Remote- und lokaler Temperatursensor mit PIN-programmierbaren ALERT-Schwellenwerten
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von MikroElektronika

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TEMP-ALARM-CLICK — MIKROE-5872 Größe M mikroBUS™ Click Board™ für TMP4718 I²C Temperatursensor mit ClickID

Unterstützte Produkte und Hardware

TEMP-ALARM-CLICK — MIKROE-5872 Größe M mikroBUS™ Click Board™ für TMP4718 I²C Temperatursensor mit ClickID

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

THERMO-27-CLICK — MIKROE-5509 Größe S mikroBUS™ Click Board™ für TMP114 I²C-Temperatursensor mit ClickID

Unterstützte Produkte und Hardware

THERMO-27-CLICK — MIKROE-5509 Größe S mikroBUS™ Click Board™ für TMP114 I²C-Temperatursensor mit ClickID

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

THERMO-3-CLICK — MIKROE-5703 Größe S mikroBUS™ Click Board™ für TMP102 I²C-Temperatursensor mit ClickID

Unterstützte Produkte und Hardware

THERMO-3-CLICK — MIKROE-5703 Größe S mikroBUS™ Click Board™ für TMP102 I²C-Temperatursensor mit ClickID

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
BEAGL-PLAY-SBC — BeaglePlay® Einplatinencomputer der BeagleBoard.org Foundation auf AM62x-Basis

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an MikroElektronika.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.