IWAVE-3P-OSM-LF-AM62A

IWAVE-3P-OSM-LF-AM62A

Jetzt bestellen

Überblick

iWave iW-Rainbow-G55M, OSM-SoM mit Sitara-Prozessor AM62A3 und AM62A7

Merkmale
  • 45 mm x 45mm (OSM-L)
  • OSM v1.1, Größe LF, LGA    
  • 2–8 GB LPDDR4, 16–128 GB eMMC-Flash, 16 MB QSPI-Flash
  • 2x RGMII-Port (mit 1588), 2x CAN (Haupt, MCU), UART
  • WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax + BT 5.3 + IEEE 802.15.4
  • Linux, FreeRTOS, QNX
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM62A3 — 1-TOPS-Vision-SoC mit RGB-IR-ISP für ein bis zwei Kameras, energieeffizient, Videoüberwachung, Autom AM62A7 — 2-TOPS-Vision-SoC mit RGB-IR-ISP für 1–2 Kameras, energieeffiziente Syst., masch. Sehen, Robotik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von iWave Global EMEA-FZ LLC

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

OSM-LF-AM62A-G55M — iW-RainboW-G55M® OSM-LF system on module based on AM62A3 and AM62A7 processors

Unterstützte Produkte und Hardware

OSM-LF-AM62A-G55M — iW-RainboW-G55M® OSM-LF system on module based on AM62A3 and AM62A7 processors

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

OSM-LF-AM62A-G55S — iW-RainboW-G55S® compact SBC development kit for iW-RainboW-G55M® module

Unterstützte Produkte und Hardware

OSM-LF-AM62A-G55S — iW-RainboW-G55S® compact SBC development kit for iW-RainboW-G55M® module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an iWave Global EMEA-FZ LLC.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.