INV-3P-MERCURY

Überblick

Designed for 3D metrology, scanning and mapping applications, the Mercury light engine is based on TI’s DLP6500 chipset and projects patterns with a resolution of 1440x1080 pixels and an aspect ratio of 4:3. The optical system offers a high depth-of-field, low distortion as well as high MTF values.

Merkmale
  • DLP6500 Chipset    
  • 1440 x 1080 Micromirror array size    
  • 460nm Wavelength    
  • Full HD Image Resolution    
  • 540 x 405mm | 241 x 180mm | 715 x 536mm Image Size    
  • 210mm | 90mm | 300mm Depth of Focus    
  • Up to 200mW Optical Output Power (image)    
  • > 70% Line Contrast (CTF)    
  • up to 92% acc. to IEC61947 Uniformity    
DLP-Controller & -Treiber
DLPC900 — DLP®-Controller für digitale Mikrospiegelbausteine (DMDs) DLP6500, DLP670S, DLP500YX, und DLP9000

 

DMDs für sichtbare Spektren (420 bis 700 nm)
DLP6500FLQ — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 1080p, 0,65 Zoll, Typ A DLP6500FYE — DLP® digitaler Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,65 Zoll, 1080 p, s600
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von IN-VISION Technologies AG

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Optisches Modul

INVISION-MERCURY — In-Vision Mercury – 3D-Bildverarbeitungs-Licht-Engine mit DLP6500

Unterstützte Produkte und Hardware

INVISION-MERCURY — In-Vision Mercury – 3D-Bildverarbeitungs-Licht-Engine mit DLP6500

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an IN-VISION Technologies AG.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.