INV-3P-IKARUS

Überblick

Ikarus II von In-Vision gehört zu einer Familie von Light Engine-Modulen mit blauer Wellenlängenbeleuchtung für 3D Druckanwendungen. Ikarus II basiert auf dem Chipsatz DLP6500 und bietet kostengünstige Lösungen ohne Kompromisse bei der optischen Leistung. Eine Vielzahl von handelsüblichen Projektionsobjektiven ist sofort erhältlich. Die Entwicklungs- und Fertigungsteams von In-Vision bieten auch Designs für maßgeschneiderte Objektive oder Beleuchtungssysteme für bestimmte Wellenlängen oder Projektionsverhältnisse bei kurzen Vorlaufzeiten an. Anwendungsgebiete: 3D Druck, Lithographie, Bioengineering und andere industrielle und wissenschaftliche Anwendungen. 

Merkmale
  • Fahrzeug-Chipsatz DLP6500
  • Mikrospiegel-Array-Größe von 1920 x 1080
  • 365 | 385 | 405 nm
  • 50 | 84 | 100µ Standardobjektive (andere auf Anfrage)
  • Bis zu 12 W (wellenlängenabhängig) optische Ausgangsleistung
  • Bis zu 1:300 ANSI Kontrastverhältnis
  • Bis zu 95 % gem. IEC61947 Gleichmäßigkeit (Linsenabhängig)
DLP-Controller & -Treiber
DLPC900 — DLP®-Controller für digitale Mikrospiegelbausteine (DMDs) DLP6500, DLP670S, DLP500YX, und DLP9000

 

DMDs für sichtbare Spektren (420 bis 700 nm)
DLP6500FLQ — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 1080p, 0,65 Zoll, Typ A DLP6500FYE — DLP® digitaler Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,65 Zoll, 1080 p, s600
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von IN-VISION Technologies AG

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Optisches Modul

INVISION-IKARUS — In-Vision Ikarus II – full-HD additive manufacturing light engine for DLP6500

Unterstützte Produkte und Hardware

INVISION-IKARUS — In-Vision Ikarus II – full-HD additive manufacturing light engine for DLP6500

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an IN-VISION Technologies AG.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.