INV-3P-HELIOS-DUO-TRIO

INV-3P-HELIOS-DUO-TRIO

Jetzt bestellen

Überblick

Mit Helios Duo und Helios Trio ist es möglich, mit bis zu drei verschiedenen Wellenlängen von 365 bis 405 Nanometern zu arbeiten. Der Kunde hat die freie Wahl zwischen den Konfigurationen, mit einer Auswahl an Objektiven für Pixelgrößen von 2 bis 162 µm. Das System ist mit einem vollständig gekapselten Lichtweg wassergekühlt. Dank seinem robusten Design ist er für raue Produktionsumgebungen geeignet, in denen Staub und Dämpfe sehr hart auf optischen Systemen sind. Anwendungsgebiete: 3D Druck, Lithographie, Bioengineering und andere industrielle und wissenschaftliche Anwendungen.

Merkmale
  • DLP9000 Chipsatz
  • Mikrospiegel-Array-Größe von 2560 x 1600
  • Bis zu drei simultanen Wellenlängen
  • 6 | 31 | 75 | 100 | 150 | 162 µ Standardobjektive (weitere auf Anfrage)
  • Bis zu 12 W (wellenlängenabhängig) optische Ausgangsleistung
  • LED-Austauschbarkeit
  • Integriertes Intensitätsmodul für stabile hohe Intensität
  • Bis zu 1:300 ANSI Kontrastverhältnis
  • Bis zu 95 % gem. IEC61947 Gleichmäßigkeit (objektivabhängig)
DLP-Controller & -Treiber
DLPC900 — DLP®-Controller für digitale Mikrospiegelbausteine (DMDs) DLP6500, DLP670S, DLP500YX, und DLP9000
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von IN-VISION Technologies AG

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Optisches Modul

INVISION-HELIOS-DUO-TRIO — In-Vision Helios Duo & Trio – Hochleistungs-Licht-Engine mit DLP9000X

Unterstützte Produkte und Hardware

INVISION-HELIOS-DUO-TRIO — In-Vision Helios Duo & Trio – Hochleistungs-Licht-Engine mit DLP9000X

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an IN-VISION Technologies AG.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.