INV-3P-HELIOS

Überblick

Helios wurde für den 3D-Druck mit DLP®-Technologie entwickelt und kombiniert in-Vision das neue proprietäre Hochleistungs-Beleuchtungsmodul mit Hochleistungs-Optik. Basierend auf dem TI-Baustein DLP9000 bietet Helios eine Ausgangsleistung von bis zu 12 W und trägt zu kosteneffizienten Ausdrucken bei, ermöglicht Anwendungen auf Basis neuer Materialien und qualifiziert die additive Fertigung weiter für die Serienproduktion. Anwendungsgebiete: 3D Druck, Lithographie, Bioengineering und andere industrielle und wissenschaftliche Anwendungen.

Merkmale
  • DLP9000 Chipsatz    
  • Mikrospiegel-Array-Größe von 2560 x 1600    
  • 365, 385 und 460 nm Wellenlängen (LED)    
  • 6 | 31 | 75 | 100 | 150 | 162µ Standardobjektive (andere auf Anfrage)    
  • Bis zu 12 W (wellenlängenabhängig) optische Ausgangsleistung    
  • LED-Austauschfähigkeit    
  • Integriertes Intensitätsmodul für stabile hohe Intensität    
  • Bis zu 1:300 ANSI Kontrastverhältnis    
  • Bis zu 95 % gem. Bis IEC61947 Gleichmäßigkeit (Linsenabhängig)    
     
DLP-Controller & -Treiber
DLPC900 — DLP®-Controller für digitale Mikrospiegelbausteine (DMDs) DLP6500, DLP670S, DLP500YX, und DLP9000

 

DMDs für sichtbare Spektren (420 bis 700 nm)
DLP9000 — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), WQXGA, 0,9 Zoll
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von IN-VISION Technologies AG

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Optisches Modul

INVISION-HELIOS — In-Vision Helios - 3D printing light engine using DLP9000

Unterstützte Produkte und Hardware

INVISION-HELIOS — In-Vision Helios - 3D printing light engine using DLP9000

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
DLPLCRC900DEVM — DLP ® LightCrafter™ Dual-DLPC900-Evaluierungsmodul

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an IN-VISION Technologies AG.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.