HS-3P-77-3D-WGA-LOP-4X4

HS-3P-77-3D-WGA-LOP-4X4

Jetzt bestellen

Überblick

77 GHz 3D-Wellenleiterantenne 4Tx4R – Produktfamilie für Substrat-unabhängige HF-Lösungen

HUBER+SUHNER hat eine metallisierte 3D-Kunststoff-Wellenleiterantenne der zweiten Generation entwickelt und produziert, die für Substrat-unabhängige HF-Lösungen entwickelt wurde. Diese innovative Technologie, ermöglicht durch proprietäre Schnittstellen, unterstützt eine neue Generation von hochdichten monolithischen Mikrowellen-integrierten Launch-on-Package (LOP)-Schaltkreisen (MMICs) als 4TX, 4RX Konfigurationskanäle, die das gesamte 77 GHz-Radarband (76 GHz bis 81 GHz) in der Automobilindustrie bei einer kompakten Anschlussfläche von 125 mm2 abdecken. Das Antennendesign reduziert die MMIC-Gehäusegröße erheblich und verbessert gleichzeitig die Übertragungsleistung und Empfängerempfindlichkeit sowie die Aufrechterhaltung hoher Isolationswerte, auch bei großen Montagetoleranzen.

Merkmale

4TX, 4RX Kanäle für das gesamte Radarband von 77 GHz, (76 GHz bis 81 GHz) für die Automobilindustrie.

Kompakte Anschlussfläche von 125 mm².

Peilrichtungs-Gain = 15 dBi.

  • Höhe 10 dB-Leistung-Strahlbreite 20 Grad.
  • Azimut 10 dB-Leistung-Strahlbreite 140 Grad (pro Kanal).

Nebenkeulenebene <-20 dB.

Reflexionskoeffizient <-10 dB.

Isolierung für RX/TX unter 35 dB.

  • RX bis RX niedriger als 25 dB.
  • TX bis TX niedriger als 28dB.
  • Einschließlich Montagetoleranzen (bis zu 400 um).

Horizontale Polarisierung.

Die Antenne entspricht den RoHS 2021/65EC- und REACH 2006/1907/EC-Vorschriften.

mmWave-Radarsensoren für die Automobilindustrie
AWR1243 — Hochleistungs-MMIC für die Automobilindustrie, 76 bis 81 GHz AWR1443 — Ein-Chip-Radarsensor (76 bis 81 GHz) mit integriertem MCU und Hardwarebeschleuniger für Fahrzeuganwe AWR1642 — Ein-Chip-Radarsensor, 76 bis 81 GHz, mit integriertem DSP und MCU AWR1843 — Ein-Chip-Radarsensor, 76 GHz bis 81 GHz, Automobil, DSP, MCU und Radarbeschleuniger integriert AWR1843AOP — Single-Chip-Radars. (DSP u. MCU) m. auf d. Gehäuse integr. Ant. f. 76–81 GHz f. d. Automobilind. AWR2243 — Hochleistungs-MMIC der zweiten Generation für Fahrzeuganwendungen mit 76 bis 81 GHz AWR2544 — FMCW-Satelliten-Radar-Sensor auf einem Chip (76–81 GHz) AWR2944 — Hochleistungs-SoC der 2. Generation, 76 GHz bis 81 GHz, für Eck- und Fernbereichsradar für die Autom AWR6443 — Ein-Chip-Radarsensor (60 bis 64 GHz) für die Automobilindustrie, mit Integration von DSP, MCU und Ra AWR6843 — Ein-Chip-Radarsensor (60 bis 64 GHz) für die Automobilindustrie, mit Integration von DSP, MCU und Ra AWRL1432 — Energieeffizienter mmWave-Radarsensor mit einem Chip, 76 bis 81 GHz, für die Automobilindustrie AWRL6432 — Energieeffizienter ein-Chip-mmWave-Radarsensor, 57 GHz bis 64 GHz, für die Automobilindustrie

 

mmWave-Radarsensoren für Industrieanwendungen
IWR1443 — Einchip-mmWave-Sensor, 76 bis 81 GHz, mit integriertem MCU und Hardwarebeschleuniger IWR1642 — Ein-Chip-mmWave-Sensor (76 bis 81 GHz) mit integriertem DSP und MCU für Fahrzeuganwendungen IWR1843 — Ein-Chip-Radarsensor (76 bis 81 GHz) für die Industrie, mit Integration von DSP, MCU und Radarbeschl IWR1843AOP — Single-Chip-Radarsensor (DSP und MCU) mit auf dem Gehäuse integrierter Antenne für 76 GHz bis 81 GHz IWR2243 — 76-GHz- bis 81-GHz-Hochleistungs-MMIC für die Industrie IWR2944 — Einchip-Hochleistungsradar, 76 GHz bis 81 GHz, für die Industrie mit integriertem DSP, MCU und Ether IWR6243 — 57-GHz- bis 64-GHz-Hochleistungs-MMIC für die Industrie IWR6443 — Intelligenter Ein-Chip-mmWave-Sensor (60 bis 64 GHz) mit integriertem MCU und Hardwarebeschleuniger IWR6843 — Intelligenter Ein-Chip-mmWave-Sensor mit 60 GHz bis 64 GHz und integrierten Verarbeitungsmöglichkeit IWRL1432 — Energieeffizienter mmWave-Radarsensor mit einem Chip, 76 bis 81 GHz, für die Industrie IWRL6432 — Energieeffizienter industrieller Einchip-mmWave-Radarsensor, 57 GHz bis 64 GHz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von Huber+Suhner AG

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Hardware-Programmiertool

85214625 — 77 GHz-RF-freie Substrat-Radarantenne – 3D WGA LOP 4x4

Unterstützte Produkte und Hardware

85214625 — 77 GHz-RF-freie Substrat-Radarantenne – 3D WGA LOP 4x4

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
AWR2544LOPEVM — Evaluierungsmodul für den AWR2544LOP zur Realisierung eines Hochleistungs-SoC der zweiten Generation

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Huber+Suhner AG.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.