DLPNIRSCANEVM

DLPNIRSCANEVM

Jetzt bestellen

Überblick

 

Das DLP NIRscan ist ein komplettes Evaluierungsmodul (EVM), mit dem sich ein äußerst leistungsfähiges, aber dennoch preiswertes Nahinfrarotspektrometer entwickeln lässt.  Dieses flexible Tool enthält alles, um sofort mit der Entwicklung eines DLP-basierten Spektrometers zu beginnen.  Das EVM enthält den Chipsatz DLP 0.45 WXGA NIR, dem ersten jemals für den Nahinfrarotbereich (NIR) optimierten DLP-Chipsatz.  Dank DLP-Technologie werden Spektrometer für den Einsatz in den Bereichen Lebensmittel, Pharma, Öl/Gas und anderen aufstrebenden Industriezweigen in der Lage sein, hohe Leistung in der Fabrik und im Feld zu liefern. Erfahren Sie mehr über Spektroskopie.

Netzteil separat erhältlich. 

AC/DC-DESKTOP-ADAPTER 12 V 60 W

 

 

Merkmale

Das DLP® NIRscan™ Evaluierungsmodul enthält die unten aufgeführten Hauptfunktionen. Für mobile Sensorik sehen Sie sich das DLP NIRscan Nano-Evaluierungsmodul an. In der Tabelle werden die wichtigsten Spezifikationen beider Evaluierungsmodule verglichen.

 Hochleistungs-EVMEVM für mobile Sensorik
Wichtigste LeistungsmerkmaleDLP NIRscanDLP NIRscan Nano
Verwendung des Evaluierungsmoduls (EVM)Tischgerät/TragbarBatterie
Vorgestellter Digitaler MikrospiegelbausteinDLP4500NIRDLP2010NIR
Mikrospiegelbaustein-Größe (Pixel)912 × 1140854 × 480
Mikrospiegel-Pixelabstand (µm)7,65,4
Mikrospiegel-Schwenkwinkel (Grad)+/-12+/-17
EVM-Wellenlängenbereich1350–2490 nm900–1700 nm
Spektrale EVM-Auflösung12 nm10 nm
Max. EVM-Scangeschwindigkeit (kHz)42,88
EVM Rauschabstand30.000:1
(lichtdurchlässiger Kopf)
6.000:1
(reflektierender Kopf)

 

DLP NIRscan EVM AM335x-Software: Dieses Softwarepaket enthält die ausführbare Datei, das Quellprogramm und die Installationsdateien für die Software AM335x, die auf dem Embedded-Prozessor des DLP NIRscan-EVM ausgeführt wird. Diese Software implementiert die Funktionalität des NIRscan-Spektrometers. Version 2.0 wird empfohlen, da die Funktionen Slew Scan und Hadamard dem vorhandenen Funktionsumfang von v1.0 hinzugefügt werden.

 

BeschreibungStatusVersionVersionsdatumHerunterladen
  DLP NIRscan-Softwarepaket für Linux    Abgekündigt    1.0.0    4.11.2014    Herunterladen  
  DLP NIRscan-Softwarepaket für Linux    Aktiv    2.0.0    15.08.2014    Herunterladen  
  DLP NIRscan MicroSD Image für Windows    Aktiv    2.0.0    15.08.2014    Herunterladen  
  AM335x Sitara ARM-SDK    Aktiv    6,0     Herunterladen  

  • Optisches Spektrometer-Modul mit DLP4500NIR DMD
  • Erweiterter InGaAs-Detektor für ein Element
  • Treiberelektronik mit DLPC350 DMD-Controller, AM3358 Prozessor und ADS1255 ADC
  • Transmissionsgrad-Sampling-Modul mit Halogenlampe
  • Einwegküvetten (3)
  • Embedded Linux-Betriebssystem und Webserver auf Basis der BeagleBone Black-Architektur
  • Netzteil separat erhältlich.

4- bis 20-mA-Signalumformer
RCV420 — Präziser Stromschleifenempfänger, 4 bis 20 mA XTR101 — Präziser Zweidraht-Transmitter, geringe Drift, 4–20 mA XTR105 — Stromgeber, 4-20 mA, mit Sensorerregung und Linearisierung XTR106 — Stromgeber, 4-20 mA, mit Brückenanregung (Referenz 2,5 oder 5 V) und Linearisierung XTR108 — Zweidraht-Transmitter, 4–20 mA, „intelligent“ programmierbar mit Signalumformung XTR110 — Spannungs-Strom-Wandler/-Transmitter mit 10-V-Referenz und auswählbaren Eingangs-/Ausgangsbereichen XTR112 — Stromtransmitter, 4–20 mA, mit Sensoranregung (2 x 250 µA) und Linearisierung XTR115 — 4-20-mA-Stromschleifen-Transmitter, 2,5 V Referenz, 200 μA Leistung XTR116 — 4-20-mA-Stromschleifen-Transmitter, 4,096 V Referenz, 200 μA Leistung XTR117 — XTR117-Stromschleifentransmitter, 4–20 mA XTR300 — Industrieller Analogtreiber für Strom-/Spannungsausgang

 

DLP-Controller & -Treiber
DLPC350 — DLP®-Controller für digitale Mikrospiegelbausteine (DMDs) DLP4500 und DLP4500NIR

 

Instrumentenverstärker
INA330 — Thermistor-Signalverstärker zur Temperaturregelung

 

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS730 — Low-Dropout-Spannungsregler mit 200 mA und Aktivierung

 

Mehrkanal-ICs (PMICs)
TPS65217 — Power-Management-IC (PMIC) mit 3 DC/DC-Wandlern, 4 LDOs, linearem Batterielader & Treiber für weiße

 

NIR-DMDs (>700 nm)
DLP4500NIR — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,45 Zoll, WXGA NIR

 

Präzisions-ADCs
ADS1255 — Sehr rauscharmer Delta-Sigma-ADC, 24 Bit, 30 kSPS

 

Serienspannungsreferenzen
REF50 — Rauscharme, extrem driftarme Präzisionsspannungsreferenz mit großem VIN-Bereich

 

Stromversorgung und Treiber für LCD & OLED -Displays
TPS65145 — 4-kanalige LCD-Vorspannungsversorgung mit voll integr. pos. Ladungspumpe, LDO-Controller, 3,3 V, 0,9
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Bestellen Sie das DMD EVM DLPNIRSCANEVM und das entsprechende Netzteil
  2. Lesen Sie das DLPNIRSCANEVM-Benutzerhandbuch
  3. Laden Sie die DLPLCR4500EVM-GUI und die DLPNIRSCANEVM-Firmware herunter
  4. Laden Sie die DMD EVM DLPNIRSCANEVM-DF-Designdateien herunter

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DLPNIRSCANEVM — DLP® NIRscan™-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00155 — Referenzdesign für DLP-NIR-Spektrometer zur optischen Analyse von Flüssigkeiten und Festkörpern
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DLPNIRSCANEVM — DLP® NIRscan™-Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00155 — Referenzdesign für DLP-NIR-Spektrometer zur optischen Analyse von Flüssigkeiten und Festkörpern
Berechnungstool

DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Außenbeleuchtungs- & Projektions-DMDs
DLP2021-Q1 — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD) für die Automobilindustrie, 0,2 Zoll DLP3021-Q1 — DLP® Digital Micromirror Device (DMD) für die Automobilindustrie, 0,3 Zoll DLP4621-Q1 — DLP® digitaler 0,46-Zoll-Mikrospiegelbaustein (DMD) für Anwendungen in der Außenbeleuchtung in der A DLP5531A-Q1 — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD) für die Automobilindustrie, 0,55 Zoll DLP5533A-Q1 — DLP® Digital Micromirror Device (DMD) für die Automobilindustrie, 0,55 Zoll
DLP-Controller & -Treiber
DLPA100 — DLP®-Treiber für DLPC4420, DLPC4430 und DLPC7540 DLPA200 — Treiber für DLP® Digitalen Mikrospiegelbaustein (DMD) DLPA2000 — DLP® PMIC/LED-Treiber für DLP2010 (0,2 WVGA) DMD DLPA2005 — DLP® PMIC/LED-Treiber für DLP2010 und DLP2010NIR (0,2 WVGA) DMDs DLPA300 — DLP®-Treiber für DLP780NE (0,78 1080p), DLP780TE (0,78 4K UHD), DLP800RE (0,80 WUXGA) DMD DLPA3000 — DLP®-PMIC/LED-Treiber für DLP3010 (0,3 720p) DMD DLPA3005 — DLP®-PMIC/LED-Treiber für DLP4710 (0,47 1080p) DMD DLPA3082 — DLP®-Produkte, PMIC für DLP472TP-DMD (0,47 Zoll, 4K UHD) DLPA3085 — PMIC/LED-Treiber für DLPC8xxx Controller mit LED-Fähigkeit >6 A DLPA4000 — DLP® PMIC/LED-Treiber für DMD DLPC120-Q1 — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein-Controller für den Chipsatz DLP3030-Q1 zum Einsatz in der Automo DLPC1438 — DLP®-Controller für digitale Mikrospiegelbausteine (DMDs) DLP300S und DLP301S DLPC150 — DLP® Controller für DLP2010NIR Digitalen Mikrospiegelbaustein (DMD) DLPC200 — DLP® Controller für DLP5500 Digitalen Mikrospiegelbaustein (DMD) DLPC230-Q1 — DLP ® DMD-Controller (Digital Micromirror Device) für den Automobilbereich für den Chipsatz DLP553x- DLPC230S-Q1 — DLP® DMD-Controller für funktionale Sicherheit in Automobilanwendungen für den Chipsatz DLP553x-Q DLPC231-Q1 — Automobil-Controller für DLP®-Digitalmikrospiegelbausteine (DMD), DLP553x-Q1 & DLP462x DLPC231S-Q1 — DLP® DMD-Controller für die Automobilindustrie für DLP553x-Q1- und DLP462x-Q1-Chipsätze DLPC3420 — DLP®-Display-Controller für DLP160AP (0,16 QnHD) DMD DLPC3421 — DLP®-Display-Controller für DLP160CP (0,16 nHD) DMD DLPC3430 — DLP®-Display-Controller für DLP2010 (0,2 WVGA) DMD DLPC3432 — DLP®-Display-Controller für DLP230GP (0,23 qHD) DMD DLPC3433 — DLP® Display-Controller für DLP3010 (0,3 720p) DMD DLPC3434 — DLP®-Display-Controller für DLP230KP (0,23 HD) DMD DLPC3435 — DLP®-Display-Controller für DLP2010 (0,2 WVGA) DMD DLPC3436 — DLP® Display-Controller für DLP230NP (0,23 1080p) DMD DLPC3437 — DLP® Display-Controller für DLP3310 (0,33 1080p) DMD DLPC3438 — DLP® Display-Controller für DLP3010 (0,3 720p) DMD DLPC3439 — DLP® Display-Controller für DLP4710 (0,47 1080p) DMD DLPC3470 — DLP® Controller für DLP2010LC Digitalen Mikrospiegelbaustein (DMD) DLPC3478 — DLP® Controller für DLP3010LC Digitalen Mikrospiegelbaustein (DMD) DLPC3479 — DLP® Controller für DLP4710LC Digitalen Mikrospiegelbaustein (DMD) DLPC350 — DLP®-Controller für digitale Mikrospiegelbausteine (DMDs) DLP4500 und DLP4500NIR DLPC410 — DLP®-Controller für digitale Mikrospiegelbausteine (DMDs) DLP650LNIR, DLP7000, und DLP9500 DLPC4420 — DLP® Display-Controller für 4K UHD DMD DLPC4430 — DLP®-Controller für digitale Mikrospiegelbausteine (DMDs) DLP780NE, DLP781NE, DLP800RE, und DLP801RE DLPC6401 — DLP®-Display-Controller für lichtstarke mobile Displays DLPC6422 — DLP-Controller f. 0,78-Zoll-UV-Mikrospiegelbaustein (DMD) m. High-Efficiency-Pixel-Technologie (HEP) DLPC6540 — DLP® Display-Controller für DLP471TP (0,47 4K UHD) DMD DLPC7530 — DLP(R) Display-Controller für 1080p DMD DLPC7540 — DLP® Display-Controller für 4K UHD und 1080p DMD DLPC8424 — DLP® Display-Controller für DLP230NP (0,23 Zoll, 1080 p) DMD DLPC8444 — DLP® Display-Controller für DLP472NP (0,47 Zoll, 1080 p) DMD DLPC8445 — DLP®-Display-Controller für DLP472TP-DMD (0,47 Zoll, 4K) DLPC8454 — DLP®-Display-Controller für DMD DLP473NE (0,47", 1080p) DLPC8455 — DLP®-Display-Controller für DLP473TE-DMD (0,47 Zoll 4K) DLPC8545 — DLP®-Display-Controller für DLP472TP-DMD (0,47 Zoll, 4K), 4K UHD, 120 Hz DLPC8555 — DLP®-Display-Controller für DLP473TE-DMD (SST 0,47 Zoll, 4K), 4K UHD, 120 Hz DLPC900 — DLP®-Controller für digitale Mikrospiegelbausteine (DMDs) DLP6500, DLP670S, DLP500YX, und DLP9000 DLPC910 — DLP®-Controller für digitale Mikrospiegelbausteine (DMDs) DLP6500 und DLP9000 DLPC964 — DLP® Controller für DLP991UFLV Digitalen Mikrospiegelbaustein (DMD)
DMDs für Displays im Innenraum
DLP3020-Q1 — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD) für die Automobilindustrie, 0,3 Zoll, im kompakten S247-Ge DLP3030-Q1 — DLP® Digital Micromirror Device (DMD) für die Automobilindustrie, 0,3 Zoll DLP3034-Q1 — DLP® digitaler Mikrospiegelbaustein (DMD), Automobil, 0,3 Zoll, 405 nm DLP3940S-Q1 — Digitaler 0,39-Zoll-DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), Automobil, für Displays im Innenbereich DLP3944-Q1 — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,39 Zoll, 4K UHD, Automobil, für Unterhaltungsdisplays DLP4620S-Q1 — DLP® digitaler 0,46-Zoll-Mikrospiegelbaustein (DMD) für Anwendungen in der Außenbeleuchtung in der A DLP5530S-Q1 — DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 0,55 Zoll, für die funktionale Sicherheit im Automobilbereich DLP5532-Q1 — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray, 0,55 Zoll, für Displays im Innenbereich und transparente Fenster f
DMDs für Heimkino, Unternehmen & Bildungswesen
DLP470NE — DLP® digitaler Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,47 Zoll, 1080 p, 2xLVDS DLP470TE — Digitales DLP® Mikrospiegelarray (DMD), 0,47 Zoll, 4 K UHD 2XLVDS DLP471NE — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), HSSI 0,47 Zoll, 1080p DLP471TE — Digitales DLP® Mikrospiegelarray (DMD), 0,47 Zoll, 4K UHD HSSI DLP472NE — Digitaler HSSI-DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,47 Zoll, 1080p DLP472TE — Digitaler HSSI-DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,47 Zoll, 4K UHD DLP473NE — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,47 Zoll, 1080 p, Sub-LVDS DLP473TE — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (Digital Micromirror Device, DMD), 0,47 Zoll, 4K UHD Sub-LVDS DLP480RE — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), WUXGA, 0,48 Zoll DLP481RE — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,48 Zoll, WUXGA, SubLVDS DLP481XE — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,48 Zoll, 4K UHD, Sub-LVDS DLP550HE — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), SVGA, 0,55 Zoll DLP550JE — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), XGA, 0,55 Zoll DLP650LE — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), WXGA, 0,65 Zoll DLP650NE — DLP® digitaler Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,65 Zoll, 1080 p, 2xLVDS DLP650TE — Digitales DLP® Mikrospiegelarray (DMD), 0,65 Zoll, 4K UHD HSSI DLP651LE — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), WXGA, 0,65 Zoll DLP651NE — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), HSSI 0,65 Zoll, 1080p DLP660TE — Digitales DLP® Mikrospiegelarray (DMD), 0,66 Zoll, 4 K UHD 2XLVDS
DMDs für sichtbare Spektren (420 bis 700 nm)
DLP2010LC — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), WVGA, 0,2 Zoll DLP3010LC — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 720p, 0,3 Zoll DLP4500 — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), WXGA, 0,45 Zoll DLP4710LC — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 1080p, 0,47 Zoll DLP5500 — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), XGA, 0,55 Zoll DLP6500FLQ — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 1080p, 0,65 Zoll, Typ A DLP6500FYE — DLP® digitaler Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,65 Zoll, 1080 p, s600 DLP670S — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 2716x1600, 0,67 Zoll DLP7000 — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), XGA, 0,7 Zoll DLP9000 — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), WQXGA, 0,9 Zoll DLP9000X — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), WQXGA, 0,9 Zoll, Hochgeschwindigkeit DLP9500 — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 1080p, 0,95 Zoll DLP991U — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,99 Zoll, 4-K-Auflösung, Hochgeschwindigkeit
Mehrkanal-ICs (PMICs)
DLPA1000 — PMIC/LED-Treiber für DLP2000 (0,2 nHD) DMD
NIR-DMDs (>700 nm)
DLP2010NIR — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,2 Zoll, WVGA NIR DLP4500NIR — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,45 Zoll, WXGA NIR DLP650LNIR — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,65 Zoll, WXGA NIR
Pro-AV- & Großraum-DMDs
DLP670RE — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), WUXGA, 0,67 Zoll DLP780NE — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 1080p, 0,78 Zoll DLP780TE — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 4K UHD, 0,78 Zoll DLP781NE — 0,78-Zoll, 1080p ProAV DLP® digitaler Mikrospiegelbaustein (DMD) DLP781TE — Digitales 4K UHD ProAV DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 0,78 Zoll DLP800RE — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), WUXGA, 0,80 Zoll DLP800XE — Digitaler DLP-Mikrospiegelbaustein (Digital Micromirror Device, DMD), 0,80 Zoll, 4 K+ ProAV DLP DLP801RE — 0,80 Zoll, WUXGA ProAV DLP® digitaler Mikrospiegelbaustein (DMD) DLP801XE — 0,80 Zoll, 4K+ ProAV DLP® digitaler Mikrospiegelbaustein (DMD)
Tragbare DMDs & Verbraucher-DMDs
DLP160AP — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), QnHD, 0,16 Zoll DLP160CP — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), nHD, 0,16 Zoll DLP2010 — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), WVGA, 0,20 Zoll DLP230GP — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), qHD, 0,23 Zoll DLP230KP — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), HD, 0,23 Zoll DLP230NP — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 1080p, 0,23 Zoll DLP3010 — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 720p, 0,30 Zoll DLP3310 — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 1080p, 0,33 Zoll DLP390TP — Digitaler 4K-DLP-Mikrospiegelbaustein (Digital Micromirror Device, DMD), 0,39 Zoll DLP391TP — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 4K UHD, 0,39 Zoll DLP4710 — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 1080p, 0,47 Zoll DLP471TP — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 4K UHD, 0,47 Zoll DLP472NP — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 1080p, 0,47 Zoll DLP472TP — Digitales DLP®-Mikrospiegelgerät (DMD), 4K, 0,47"
UV-DMDs (<420 nm)
DLP300S — Digitaler (fast UV) DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), WQHD, 0,3 Zoll DLP301S — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,3 Zoll, WQHD, hochleistungsfähig, nahe UV-Bereich DLP7000UV — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,7 Zoll, XGA UV DLP78TUV — 0,78 HEP UV DMD für den 3D-Druck DLP9000XUV — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), WQXGA, 0,9 Zoll, Hochgeschwindigkeit DLP9500UV — Digitaler Mikrospiegelbaustein (DMD) DLP®, 0,95 Zoll, 1080p DLP991UUV — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,99 Zoll, Highspeed, 2176 x 4096 UV Typ A
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DLP-7970ABP — BoosterPack™-Steckmodul für NFC-Transceiver TRF7970A DLP-RF430BP — Dynamischer NFC-Transponder mit Dual-Schnittstelle – Booster Pack DLP2021AM263Q1EVM — DLP2021-Q1-Evaluierungsmodul mit AM263x-Q1-MCU für Automobilprojektion DLP2021LEQ1EVM — DLP2021-Q1 Evaluierungsmodul für dynamischen Bodenprojektor DLP3010EVM-LC — DLP® 3010-Evaluierungsmodul für Lichtsteuerung DLP3021LEQ1EVM — DLP3021-Q1 Dynamischer Bodenprojektor – Evaluierungsmodul DLP3030PGUQ1EVM — DLP3030-Q1 Bilderzeugungseinheit (PGU) – Evaluierungsmodul DLP3030Q1EVM — Elektronik-Evaluierungsmodul DLP3030-Q1 DLP3940SQ1EVM — DLP3940S-Q1 – Evaluierungsmodul DLP4620SPGUQ1EVM — DLP4620S-Q1 Evaluierungsmodul für PGU-Projektoren (Bildgenerierungseinheit) DLP4620SQ1EVM — DLP4620-Q1-Evaluierungsmodul DLP4621Q1EVM — DLP4621-Q1 – Evaluierungsmodul DLP470NEEVM — DLP470 Evaluierungsmodul für 0,47 Zoll 1080p Digitalmikrospiegelbaustein (DMD) DLP470TEEVM — DLP470TEEVM – Evaluierungsmodul für digitalen 4K-UHD-Mikrospiegelbaustein (DMD) DLP4710EVM-LC — DLP® 4710-Evaluierungsmodul für Lichtsteuerung DLP471TEEVM — DLP471TE – Digitalmikrospiegelbaustein (DMD) mit 4K UHD – Evaluierungsmodul DLP472NEEVM — DLP472NE – 1080p-Evaluierungsmodul für digitalen Mikrospiegelbaustein (DMD) DLP472TEEVM — DLP472TE 4K, UHD Evaluierungsmodul für digitalen Mikrospiegelbaustein (DMD) DLP480REEVM — DLP480REEVM – Evaluierungsmodul für digitalen WUXGA-Mikrospiegelbaustein (DMD) DLP550HEEVM — DLP550HEEVM – Evaluierungsmodul für digitalen SVGA-Mikrospiegelbaustein (DMD) DLP550JEEVM — DLP550 Evaluierungsmodul für 0,55 Zoll XGA Digitalmikrospiegelbaustein (DMD) DLP5530PGUQ1EVM — DLP5530-Q1 Evaluierungsmodul für PGU-Projektoren (Bildgenerierungseinheit) DLP5530PROJQ1EVM — DLP5530-Q1-Evaluierungsmodul für Innenprojektoren DLP5530PROJTGQ1EVM — Evaluierungsmodul für DLP5530-Q1-Innenprojektoren mit Echtgrün-LED DLP5530Q1EVM — Elektronik-Evaluierungsmodul DLP5530-Q1 DLP5531LEQ1EVM — DLP5531-Q1 Light Engine Evaluierungsmodul DLP5531Q1EVM — DLP® Evaluierungsmodul für hochauflösende Scheinwerferelektronik in der Automobilindustrie DLP5532PROJHBQ1EVM — DLP5532-Q1 Evaluierungsmodul für hochhellen Innenprojektor DLP5534PROJQ1EVM — DLP5534-Q1-Evaluierungsmodul für 405-nm-Projektor DLP650LEEVM — DLP650LEEVM – Evaluierungsmodul für digitalen WXGA-Mikrospiegelbaustein (DMD) DLP650NEEVM — DLP650NEEVM – Evaluierungsmodul für digitalen 1080p-Mikrospiegelbaustein (DMD) DLP650TEEVM — DLP650TE – Digitalmikrospiegelbaustein (DMD) mit 4K UHD – Evaluierungsmodul DLP660TEEVM — DLP660TEEVM – Evaluierungsmodul für digitalen 4K-UHD-Mikrospiegelbaustein (DMD) DLP670REEVM — DLP670REEVM – Evaluierungsmodul für digitalen WUXGA-Mikrospiegelbaustein (DMD) DLP780NEEVM — DLP780NEEVM – Evaluierungsmodul für digitalen 1080p-Mikrospiegelbaustein (DMD) DLP780TEEVM — DLP780TEEVM – Evaluierungsmodul für digitalen 4K-UHD-Mikrospiegelbaustein (DMD) DLP800REEVM — DLP800REEVM – Evaluierungsmodul für digitalen WUXGA-Mikrospiegelbaustein (DMD) DLPC4420AEVM — DLPC4420-Evaluierungsmodul für die Konfiguration mit zwei Controllern mit Altera FPGA DLPC4430EVM — DLPC4430EVM Evaluierungsmodul für die Konfiguration mit einem Controller DLPC7540EVM — DLPC7540 – hochauflösende Display-Controller – Evaluierungsmodul DLPDLCR160CPEVM — DLP160CP-Evaluierungsmodul für DLP® LightCrafter™ Display mit 0,16 nHD DLPDLCR2000EVM — DLP® LightCrafter™-Display 2000 – Evaluierungsmodul DLPDLCR230NPEVM — Evaluierungsmodul für das DLP® LightCrafter™ Display 230NP DLPDLCR3010EVM-G2 — DLP LightCrafter Display 3010EVM-G2 DLPDLCR4710EVM-G2 — Full HD DLP4710-Chipsatz – Evaluierungsmodul DLPDLCR471TPEVM — Evaluierungsmodul für das DLP® LightCrafter™ Display 471TP DLPLCR4500EVM — DLP® LightCrafter™ 4500 DLPLCR55EVM — DLP5500 Evaluierungsmodul für 0,55 1024x768 S450 DLP® Digital Micromirror Device (DMD) DLPLCR65EVM — Evaluierungsmodul für den digitalen DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD) S600, 0,65 Zoll, 1080 p DLPLCR65FLQEVM — DLP6500FLQ Evaluierungsmodul für digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), Typ A, 1080p, 0,65 Zoll DLPLCR65NEVM — DLP650LNIR DMD-Evaluierungsmodul DLPLCR67EVM — Evaluierungsmodul für digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD) S610, 0,67 Zoll, 2716 x 1600 DLPLCR70EVM — DLP7000 DMD-Evaluierungsplatine DLPLCR70UVEVM — DLP7000UV DMD-Evaluierungsplatine DLPLCR90EVM — Evaluierungsmodul für digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), WQXGA, Typ A, 0,90 Zoll DLPLCR90XEVM — DLP9000X Evaluierungsmodul für 0,9-Zoll-Hochgeschwindigkeits-WQXGA Typ-A DLP® DMD DLPLCR90XUVEVM — DLP9000XUV Evaluierungsmodul für 0,9-Zoll-Hochgeschwindigkeits-WQXGA UV Typ-A DLP® DMD DLPLCR95EVM — DLP9500 DMD-Evaluierungsplatine DLPLCR95UVEVM — DLP9500UV DMD-Evaluierungsplatine DLPLCR99EVM — Evaluierungsmodul für digitales DLP® Mikrospiegelarray (DMD) Typ-A, 0,99 Zoll, 4K DLPLCR99UVEVM — DLP991U evaluation module DLPLCRC410EVM — DLPLCRC410 – Evaluierungsmodul DLPLCRC900DEVM — DLP ® LightCrafter™ Dual-DLPC900-Evaluierungsmodul DLPLCRC900EVM — DLP® LightCrafter™ Einfach-DLPC900-Evaluierungsmodul DLPLCRC910EVM — DLPC910 Evaluierungsmodul für DLP® LightCrafter™-Controller DLPLCRC964EVM — DLPC964 DLP® LightCrafter™-Evaluierungsmodul DLPM2000EVM — DLP2000 Optikmodul – Evaluierungsmodul DLPNIRNANOEVM — DLP® NIRscan™-Nano-Evaluierungsmodul DLPNIRSCANEVM — DLP® NIRscan™-Evaluierungsmodul
Support-Software
DLP-PICO-SECURE-SW — DLP PICO Secure Software & Dokumentation

DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency

close
Version: 01.00.00.0C
Veröffentlichungsdatum: 16.01.2026
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Außenbeleuchtungs- & Projektions-DMDs
DLP2021-Q1 — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD) für die Automobilindustrie, 0,2 Zoll DLP3021-Q1 — DLP® Digital Micromirror Device (DMD) für die Automobilindustrie, 0,3 Zoll DLP4621-Q1 — DLP® digitaler 0,46-Zoll-Mikrospiegelbaustein (DMD) für Anwendungen in der Außenbeleuchtung in der A DLP5531A-Q1 — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD) für die Automobilindustrie, 0,55 Zoll DLP5533A-Q1 — DLP® Digital Micromirror Device (DMD) für die Automobilindustrie, 0,55 Zoll
DLP-Controller & -Treiber
DLPA100 — DLP®-Treiber für DLPC4420, DLPC4430 und DLPC7540 DLPA200 — Treiber für DLP® Digitalen Mikrospiegelbaustein (DMD) DLPA2000 — DLP® PMIC/LED-Treiber für DLP2010 (0,2 WVGA) DMD DLPA2005 — DLP® PMIC/LED-Treiber für DLP2010 und DLP2010NIR (0,2 WVGA) DMDs DLPA300 — DLP®-Treiber für DLP780NE (0,78 1080p), DLP780TE (0,78 4K UHD), DLP800RE (0,80 WUXGA) DMD DLPA3000 — DLP®-PMIC/LED-Treiber für DLP3010 (0,3 720p) DMD DLPA3005 — DLP®-PMIC/LED-Treiber für DLP4710 (0,47 1080p) DMD DLPA3082 — DLP®-Produkte, PMIC für DLP472TP-DMD (0,47 Zoll, 4K UHD) DLPA3085 — PMIC/LED-Treiber für DLPC8xxx Controller mit LED-Fähigkeit >6 A DLPA4000 — DLP® PMIC/LED-Treiber für DMD DLPC120-Q1 — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein-Controller für den Chipsatz DLP3030-Q1 zum Einsatz in der Automo DLPC1438 — DLP®-Controller für digitale Mikrospiegelbausteine (DMDs) DLP300S und DLP301S DLPC150 — DLP® Controller für DLP2010NIR Digitalen Mikrospiegelbaustein (DMD) DLPC200 — DLP® Controller für DLP5500 Digitalen Mikrospiegelbaustein (DMD) DLPC230-Q1 — DLP ® DMD-Controller (Digital Micromirror Device) für den Automobilbereich für den Chipsatz DLP553x- DLPC230S-Q1 — DLP® DMD-Controller für funktionale Sicherheit in Automobilanwendungen für den Chipsatz DLP553x-Q DLPC231-Q1 — Automobil-Controller für DLP®-Digitalmikrospiegelbausteine (DMD), DLP553x-Q1 & DLP462x DLPC231S-Q1 — DLP® DMD-Controller für die Automobilindustrie für DLP553x-Q1- und DLP462x-Q1-Chipsätze DLPC3420 — DLP®-Display-Controller für DLP160AP (0,16 QnHD) DMD DLPC3421 — DLP®-Display-Controller für DLP160CP (0,16 nHD) DMD DLPC3430 — DLP®-Display-Controller für DLP2010 (0,2 WVGA) DMD DLPC3432 — DLP®-Display-Controller für DLP230GP (0,23 qHD) DMD DLPC3433 — DLP® Display-Controller für DLP3010 (0,3 720p) DMD DLPC3434 — DLP®-Display-Controller für DLP230KP (0,23 HD) DMD DLPC3435 — DLP®-Display-Controller für DLP2010 (0,2 WVGA) DMD DLPC3436 — DLP® Display-Controller für DLP230NP (0,23 1080p) DMD DLPC3437 — DLP® Display-Controller für DLP3310 (0,33 1080p) DMD DLPC3438 — DLP® Display-Controller für DLP3010 (0,3 720p) DMD DLPC3439 — DLP® Display-Controller für DLP4710 (0,47 1080p) DMD DLPC3470 — DLP® Controller für DLP2010LC Digitalen Mikrospiegelbaustein (DMD) DLPC3478 — DLP® Controller für DLP3010LC Digitalen Mikrospiegelbaustein (DMD) DLPC3479 — DLP® Controller für DLP4710LC Digitalen Mikrospiegelbaustein (DMD) DLPC350 — DLP®-Controller für digitale Mikrospiegelbausteine (DMDs) DLP4500 und DLP4500NIR DLPC410 — DLP®-Controller für digitale Mikrospiegelbausteine (DMDs) DLP650LNIR, DLP7000, und DLP9500 DLPC4420 — DLP® Display-Controller für 4K UHD DMD DLPC4430 — DLP®-Controller für digitale Mikrospiegelbausteine (DMDs) DLP780NE, DLP781NE, DLP800RE, und DLP801RE DLPC6401 — DLP®-Display-Controller für lichtstarke mobile Displays DLPC6422 — DLP-Controller f. 0,78-Zoll-UV-Mikrospiegelbaustein (DMD) m. High-Efficiency-Pixel-Technologie (HEP) DLPC6540 — DLP® Display-Controller für DLP471TP (0,47 4K UHD) DMD DLPC7530 — DLP(R) Display-Controller für 1080p DMD DLPC7540 — DLP® Display-Controller für 4K UHD und 1080p DMD DLPC8424 — DLP® Display-Controller für DLP230NP (0,23 Zoll, 1080 p) DMD DLPC8444 — DLP® Display-Controller für DLP472NP (0,47 Zoll, 1080 p) DMD DLPC8445 — DLP®-Display-Controller für DLP472TP-DMD (0,47 Zoll, 4K) DLPC8454 — DLP®-Display-Controller für DMD DLP473NE (0,47", 1080p) DLPC8455 — DLP®-Display-Controller für DLP473TE-DMD (0,47 Zoll 4K) DLPC8545 — DLP®-Display-Controller für DLP472TP-DMD (0,47 Zoll, 4K), 4K UHD, 120 Hz DLPC8555 — DLP®-Display-Controller für DLP473TE-DMD (SST 0,47 Zoll, 4K), 4K UHD, 120 Hz DLPC900 — DLP®-Controller für digitale Mikrospiegelbausteine (DMDs) DLP6500, DLP670S, DLP500YX, und DLP9000 DLPC910 — DLP®-Controller für digitale Mikrospiegelbausteine (DMDs) DLP6500 und DLP9000 DLPC964 — DLP® Controller für DLP991UFLV Digitalen Mikrospiegelbaustein (DMD)
DMDs für Displays im Innenraum
DLP3020-Q1 — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD) für die Automobilindustrie, 0,3 Zoll, im kompakten S247-Ge DLP3030-Q1 — DLP® Digital Micromirror Device (DMD) für die Automobilindustrie, 0,3 Zoll DLP3034-Q1 — DLP® digitaler Mikrospiegelbaustein (DMD), Automobil, 0,3 Zoll, 405 nm DLP3940S-Q1 — Digitaler 0,39-Zoll-DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), Automobil, für Displays im Innenbereich DLP3944-Q1 — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,39 Zoll, 4K UHD, Automobil, für Unterhaltungsdisplays DLP4620S-Q1 — DLP® digitaler 0,46-Zoll-Mikrospiegelbaustein (DMD) für Anwendungen in der Außenbeleuchtung in der A DLP5530S-Q1 — DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 0,55 Zoll, für die funktionale Sicherheit im Automobilbereich DLP5532-Q1 — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray, 0,55 Zoll, für Displays im Innenbereich und transparente Fenster f
DMDs für Heimkino, Unternehmen & Bildungswesen
DLP470NE — DLP® digitaler Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,47 Zoll, 1080 p, 2xLVDS DLP470TE — Digitales DLP® Mikrospiegelarray (DMD), 0,47 Zoll, 4 K UHD 2XLVDS DLP471NE — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), HSSI 0,47 Zoll, 1080p DLP471TE — Digitales DLP® Mikrospiegelarray (DMD), 0,47 Zoll, 4K UHD HSSI DLP472NE — Digitaler HSSI-DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,47 Zoll, 1080p DLP472TE — Digitaler HSSI-DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,47 Zoll, 4K UHD DLP473NE — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,47 Zoll, 1080 p, Sub-LVDS DLP473TE — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (Digital Micromirror Device, DMD), 0,47 Zoll, 4K UHD Sub-LVDS DLP480RE — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), WUXGA, 0,48 Zoll DLP481RE — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,48 Zoll, WUXGA, SubLVDS DLP481XE — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,48 Zoll, 4K UHD, Sub-LVDS DLP550HE — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), SVGA, 0,55 Zoll DLP550JE — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), XGA, 0,55 Zoll DLP650LE — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), WXGA, 0,65 Zoll DLP650NE — DLP® digitaler Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,65 Zoll, 1080 p, 2xLVDS DLP650TE — Digitales DLP® Mikrospiegelarray (DMD), 0,65 Zoll, 4K UHD HSSI DLP651LE — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), WXGA, 0,65 Zoll DLP651NE — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), HSSI 0,65 Zoll, 1080p DLP660TE — Digitales DLP® Mikrospiegelarray (DMD), 0,66 Zoll, 4 K UHD 2XLVDS
DMDs für sichtbare Spektren (420 bis 700 nm)
DLP2010LC — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), WVGA, 0,2 Zoll DLP3010LC — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 720p, 0,3 Zoll DLP4500 — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), WXGA, 0,45 Zoll DLP4710LC — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 1080p, 0,47 Zoll DLP5500 — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), XGA, 0,55 Zoll DLP6500FLQ — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 1080p, 0,65 Zoll, Typ A DLP6500FYE — DLP® digitaler Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,65 Zoll, 1080 p, s600 DLP670S — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 2716x1600, 0,67 Zoll DLP7000 — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), XGA, 0,7 Zoll DLP9000 — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), WQXGA, 0,9 Zoll DLP9000X — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), WQXGA, 0,9 Zoll, Hochgeschwindigkeit DLP9500 — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 1080p, 0,95 Zoll DLP991U — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,99 Zoll, 4-K-Auflösung, Hochgeschwindigkeit
Mehrkanal-ICs (PMICs)
DLPA1000 — PMIC/LED-Treiber für DLP2000 (0,2 nHD) DMD
NIR-DMDs (>700 nm)
DLP2010NIR — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,2 Zoll, WVGA NIR DLP4500NIR — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,45 Zoll, WXGA NIR DLP650LNIR — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,65 Zoll, WXGA NIR
Pro-AV- & Großraum-DMDs
DLP670RE — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), WUXGA, 0,67 Zoll DLP780NE — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 1080p, 0,78 Zoll DLP780TE — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 4K UHD, 0,78 Zoll DLP781NE — 0,78-Zoll, 1080p ProAV DLP® digitaler Mikrospiegelbaustein (DMD) DLP781TE — Digitales 4K UHD ProAV DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 0,78 Zoll DLP800RE — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), WUXGA, 0,80 Zoll DLP800XE — Digitaler DLP-Mikrospiegelbaustein (Digital Micromirror Device, DMD), 0,80 Zoll, 4 K+ ProAV DLP DLP801RE — 0,80 Zoll, WUXGA ProAV DLP® digitaler Mikrospiegelbaustein (DMD) DLP801XE — 0,80 Zoll, 4K+ ProAV DLP® digitaler Mikrospiegelbaustein (DMD)
Tragbare DMDs & Verbraucher-DMDs
DLP160AP — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), QnHD, 0,16 Zoll DLP160CP — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), nHD, 0,16 Zoll DLP2010 — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), WVGA, 0,20 Zoll DLP230GP — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), qHD, 0,23 Zoll DLP230KP — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), HD, 0,23 Zoll DLP230NP — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 1080p, 0,23 Zoll DLP3010 — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 720p, 0,30 Zoll DLP3310 — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 1080p, 0,33 Zoll DLP390TP — Digitaler 4K-DLP-Mikrospiegelbaustein (Digital Micromirror Device, DMD), 0,39 Zoll DLP391TP — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 4K UHD, 0,39 Zoll DLP4710 — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 1080p, 0,47 Zoll DLP471TP — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 4K UHD, 0,47 Zoll DLP472NP — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 1080p, 0,47 Zoll DLP472TP — Digitales DLP®-Mikrospiegelgerät (DMD), 4K, 0,47"
UV-DMDs (<420 nm)
DLP300S — Digitaler (fast UV) DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), WQHD, 0,3 Zoll DLP301S — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,3 Zoll, WQHD, hochleistungsfähig, nahe UV-Bereich DLP7000UV — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,7 Zoll, XGA UV DLP78TUV — 0,78 HEP UV DMD für den 3D-Druck DLP9000XUV — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), WQXGA, 0,9 Zoll, Hochgeschwindigkeit DLP9500UV — Digitaler Mikrospiegelbaustein (DMD) DLP®, 0,95 Zoll, 1080p DLP991UUV — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,99 Zoll, Highspeed, 2176 x 4096 UV Typ A
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DLP-7970ABP — BoosterPack™-Steckmodul für NFC-Transceiver TRF7970A DLP-RF430BP — Dynamischer NFC-Transponder mit Dual-Schnittstelle – Booster Pack DLP2021AM263Q1EVM — DLP2021-Q1-Evaluierungsmodul mit AM263x-Q1-MCU für Automobilprojektion DLP2021LEQ1EVM — DLP2021-Q1 Evaluierungsmodul für dynamischen Bodenprojektor DLP3010EVM-LC — DLP® 3010-Evaluierungsmodul für Lichtsteuerung DLP3021LEQ1EVM — DLP3021-Q1 Dynamischer Bodenprojektor – Evaluierungsmodul DLP3030PGUQ1EVM — DLP3030-Q1 Bilderzeugungseinheit (PGU) – Evaluierungsmodul DLP3030Q1EVM — Elektronik-Evaluierungsmodul DLP3030-Q1 DLP3940SQ1EVM — DLP3940S-Q1 – Evaluierungsmodul DLP4620SPGUQ1EVM — DLP4620S-Q1 Evaluierungsmodul für PGU-Projektoren (Bildgenerierungseinheit) DLP4620SQ1EVM — DLP4620-Q1-Evaluierungsmodul DLP4621Q1EVM — DLP4621-Q1 – Evaluierungsmodul DLP470NEEVM — DLP470 Evaluierungsmodul für 0,47 Zoll 1080p Digitalmikrospiegelbaustein (DMD) DLP470TEEVM — DLP470TEEVM – Evaluierungsmodul für digitalen 4K-UHD-Mikrospiegelbaustein (DMD) DLP4710EVM-LC — DLP® 4710-Evaluierungsmodul für Lichtsteuerung DLP471TEEVM — DLP471TE – Digitalmikrospiegelbaustein (DMD) mit 4K UHD – Evaluierungsmodul DLP472NEEVM — DLP472NE – 1080p-Evaluierungsmodul für digitalen Mikrospiegelbaustein (DMD) DLP472TEEVM — DLP472TE 4K, UHD Evaluierungsmodul für digitalen Mikrospiegelbaustein (DMD) DLP480REEVM — DLP480REEVM – Evaluierungsmodul für digitalen WUXGA-Mikrospiegelbaustein (DMD) DLP550HEEVM — DLP550HEEVM – Evaluierungsmodul für digitalen SVGA-Mikrospiegelbaustein (DMD) DLP550JEEVM — DLP550 Evaluierungsmodul für 0,55 Zoll XGA Digitalmikrospiegelbaustein (DMD) DLP5530PGUQ1EVM — DLP5530-Q1 Evaluierungsmodul für PGU-Projektoren (Bildgenerierungseinheit) DLP5530PROJQ1EVM — DLP5530-Q1-Evaluierungsmodul für Innenprojektoren DLP5530PROJTGQ1EVM — Evaluierungsmodul für DLP5530-Q1-Innenprojektoren mit Echtgrün-LED DLP5530Q1EVM — Elektronik-Evaluierungsmodul DLP5530-Q1 DLP5531LEQ1EVM — DLP5531-Q1 Light Engine Evaluierungsmodul DLP5531Q1EVM — DLP® Evaluierungsmodul für hochauflösende Scheinwerferelektronik in der Automobilindustrie DLP5532PROJHBQ1EVM — DLP5532-Q1 Evaluierungsmodul für hochhellen Innenprojektor DLP5534PROJQ1EVM — DLP5534-Q1-Evaluierungsmodul für 405-nm-Projektor DLP650LEEVM — DLP650LEEVM – Evaluierungsmodul für digitalen WXGA-Mikrospiegelbaustein (DMD) DLP650NEEVM — DLP650NEEVM – Evaluierungsmodul für digitalen 1080p-Mikrospiegelbaustein (DMD) DLP650TEEVM — DLP650TE – Digitalmikrospiegelbaustein (DMD) mit 4K UHD – Evaluierungsmodul DLP660TEEVM — DLP660TEEVM – Evaluierungsmodul für digitalen 4K-UHD-Mikrospiegelbaustein (DMD) DLP670REEVM — DLP670REEVM – Evaluierungsmodul für digitalen WUXGA-Mikrospiegelbaustein (DMD) DLP780NEEVM — DLP780NEEVM – Evaluierungsmodul für digitalen 1080p-Mikrospiegelbaustein (DMD) DLP780TEEVM — DLP780TEEVM – Evaluierungsmodul für digitalen 4K-UHD-Mikrospiegelbaustein (DMD) DLP800REEVM — DLP800REEVM – Evaluierungsmodul für digitalen WUXGA-Mikrospiegelbaustein (DMD) DLPC4420AEVM — DLPC4420-Evaluierungsmodul für die Konfiguration mit zwei Controllern mit Altera FPGA DLPC4430EVM — DLPC4430EVM Evaluierungsmodul für die Konfiguration mit einem Controller DLPC7540EVM — DLPC7540 – hochauflösende Display-Controller – Evaluierungsmodul DLPDLCR160CPEVM — DLP160CP-Evaluierungsmodul für DLP® LightCrafter™ Display mit 0,16 nHD DLPDLCR2000EVM — DLP® LightCrafter™-Display 2000 – Evaluierungsmodul DLPDLCR230NPEVM — Evaluierungsmodul für das DLP® LightCrafter™ Display 230NP DLPDLCR3010EVM-G2 — DLP LightCrafter Display 3010EVM-G2 DLPDLCR4710EVM-G2 — Full HD DLP4710-Chipsatz – Evaluierungsmodul DLPDLCR471TPEVM — Evaluierungsmodul für das DLP® LightCrafter™ Display 471TP DLPLCR4500EVM — DLP® LightCrafter™ 4500 DLPLCR55EVM — DLP5500 Evaluierungsmodul für 0,55 1024x768 S450 DLP® Digital Micromirror Device (DMD) DLPLCR65EVM — Evaluierungsmodul für den digitalen DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD) S600, 0,65 Zoll, 1080 p DLPLCR65FLQEVM — DLP6500FLQ Evaluierungsmodul für digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), Typ A, 1080p, 0,65 Zoll DLPLCR65NEVM — DLP650LNIR DMD-Evaluierungsmodul DLPLCR67EVM — Evaluierungsmodul für digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD) S610, 0,67 Zoll, 2716 x 1600 DLPLCR70EVM — DLP7000 DMD-Evaluierungsplatine DLPLCR70UVEVM — DLP7000UV DMD-Evaluierungsplatine DLPLCR90EVM — Evaluierungsmodul für digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), WQXGA, Typ A, 0,90 Zoll DLPLCR90XEVM — DLP9000X Evaluierungsmodul für 0,9-Zoll-Hochgeschwindigkeits-WQXGA Typ-A DLP® DMD DLPLCR90XUVEVM — DLP9000XUV Evaluierungsmodul für 0,9-Zoll-Hochgeschwindigkeits-WQXGA UV Typ-A DLP® DMD DLPLCR95EVM — DLP9500 DMD-Evaluierungsplatine DLPLCR95UVEVM — DLP9500UV DMD-Evaluierungsplatine DLPLCR99EVM — Evaluierungsmodul für digitales DLP® Mikrospiegelarray (DMD) Typ-A, 0,99 Zoll, 4K DLPLCR99UVEVM — DLP991U evaluation module DLPLCRC410EVM — DLPLCRC410 – Evaluierungsmodul DLPLCRC900DEVM — DLP ® LightCrafter™ Dual-DLPC900-Evaluierungsmodul DLPLCRC900EVM — DLP® LightCrafter™ Einfach-DLPC900-Evaluierungsmodul DLPLCRC910EVM — DLPC910 Evaluierungsmodul für DLP® LightCrafter™-Controller DLPLCRC964EVM — DLPC964 DLP® LightCrafter™-Evaluierungsmodul DLPM2000EVM — DLP2000 Optikmodul – Evaluierungsmodul DLPNIRNANOEVM — DLP® NIRscan™-Nano-Evaluierungsmodul DLPNIRSCANEVM — DLP® NIRscan™-Evaluierungsmodul
Support-Software
DLP-PICO-SECURE-SW — DLP PICO Secure Software & Dokumentation

Versionsinformationen

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copyright © 2025 Texas Instruments Incorporated - http://www.ti.com/     

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Product name: DMD Diffraction Efficiency Calculator

Version: 2.0.0.0

Date: September 2025

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DESCRIPTION

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The DMD Diffraction Efficiency Calculator is used to help customers understand how to model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency with their specific DMD input parameters and will be modeled to the customers specific design.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REVISION HISTORY

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Version 1.00.00.00 - Initial release

* Version 1.00.00.0B - Added Gaussian pupil apodization for adjustable beam profile weighting

* Version 1.00.00.0C - Added Disclaimer note in DLPU040 User's Guide (Abstract Section - Page 1)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESTRICTIONS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Tested on Windows 10.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONTACT US

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

At http://e2e.ti.com/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Designtool

DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Außenbeleuchtungs- & Projektions-DMDs
DLP2021-Q1 — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD) für die Automobilindustrie, 0,2 Zoll DLP3021-Q1 — DLP® Digital Micromirror Device (DMD) für die Automobilindustrie, 0,3 Zoll DLP4621-Q1 — DLP® digitaler 0,46-Zoll-Mikrospiegelbaustein (DMD) für Anwendungen in der Außenbeleuchtung in der A DLP5531A-Q1 — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD) für die Automobilindustrie, 0,55 Zoll DLP5533A-Q1 — DLP® Digital Micromirror Device (DMD) für die Automobilindustrie, 0,55 Zoll
DLP-Controller & -Treiber
DLPA100 — DLP®-Treiber für DLPC4420, DLPC4430 und DLPC7540 DLPA200 — Treiber für DLP® Digitalen Mikrospiegelbaustein (DMD) DLPA2000 — DLP® PMIC/LED-Treiber für DLP2010 (0,2 WVGA) DMD DLPA2005 — DLP® PMIC/LED-Treiber für DLP2010 und DLP2010NIR (0,2 WVGA) DMDs DLPA300 — DLP®-Treiber für DLP780NE (0,78 1080p), DLP780TE (0,78 4K UHD), DLP800RE (0,80 WUXGA) DMD DLPA3000 — DLP®-PMIC/LED-Treiber für DLP3010 (0,3 720p) DMD DLPA3005 — DLP®-PMIC/LED-Treiber für DLP4710 (0,47 1080p) DMD DLPA3082 — DLP®-Produkte, PMIC für DLP472TP-DMD (0,47 Zoll, 4K UHD) DLPA3085 — PMIC/LED-Treiber für DLPC8xxx Controller mit LED-Fähigkeit >6 A DLPA4000 — DLP® PMIC/LED-Treiber für DMD DLPC120-Q1 — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein-Controller für den Chipsatz DLP3030-Q1 zum Einsatz in der Automo DLPC1438 — DLP®-Controller für digitale Mikrospiegelbausteine (DMDs) DLP300S und DLP301S DLPC150 — DLP® Controller für DLP2010NIR Digitalen Mikrospiegelbaustein (DMD) DLPC200 — DLP® Controller für DLP5500 Digitalen Mikrospiegelbaustein (DMD) DLPC230-Q1 — DLP ® DMD-Controller (Digital Micromirror Device) für den Automobilbereich für den Chipsatz DLP553x- DLPC230S-Q1 — DLP® DMD-Controller für funktionale Sicherheit in Automobilanwendungen für den Chipsatz DLP553x-Q DLPC231-Q1 — Automobil-Controller für DLP®-Digitalmikrospiegelbausteine (DMD), DLP553x-Q1 & DLP462x DLPC231S-Q1 — DLP® DMD-Controller für die Automobilindustrie für DLP553x-Q1- und DLP462x-Q1-Chipsätze DLPC3420 — DLP®-Display-Controller für DLP160AP (0,16 QnHD) DMD DLPC3421 — DLP®-Display-Controller für DLP160CP (0,16 nHD) DMD DLPC3430 — DLP®-Display-Controller für DLP2010 (0,2 WVGA) DMD DLPC3432 — DLP®-Display-Controller für DLP230GP (0,23 qHD) DMD DLPC3433 — DLP® Display-Controller für DLP3010 (0,3 720p) DMD DLPC3434 — DLP®-Display-Controller für DLP230KP (0,23 HD) DMD DLPC3435 — DLP®-Display-Controller für DLP2010 (0,2 WVGA) DMD DLPC3436 — DLP® Display-Controller für DLP230NP (0,23 1080p) DMD DLPC3437 — DLP® Display-Controller für DLP3310 (0,33 1080p) DMD DLPC3438 — DLP® Display-Controller für DLP3010 (0,3 720p) DMD DLPC3439 — DLP® Display-Controller für DLP4710 (0,47 1080p) DMD DLPC3470 — DLP® Controller für DLP2010LC Digitalen Mikrospiegelbaustein (DMD) DLPC3478 — DLP® Controller für DLP3010LC Digitalen Mikrospiegelbaustein (DMD) DLPC3479 — DLP® Controller für DLP4710LC Digitalen Mikrospiegelbaustein (DMD) DLPC350 — DLP®-Controller für digitale Mikrospiegelbausteine (DMDs) DLP4500 und DLP4500NIR DLPC410 — DLP®-Controller für digitale Mikrospiegelbausteine (DMDs) DLP650LNIR, DLP7000, und DLP9500 DLPC4420 — DLP® Display-Controller für 4K UHD DMD DLPC4430 — DLP®-Controller für digitale Mikrospiegelbausteine (DMDs) DLP780NE, DLP781NE, DLP800RE, und DLP801RE DLPC6401 — DLP®-Display-Controller für lichtstarke mobile Displays DLPC6422 — DLP-Controller f. 0,78-Zoll-UV-Mikrospiegelbaustein (DMD) m. High-Efficiency-Pixel-Technologie (HEP) DLPC6540 — DLP® Display-Controller für DLP471TP (0,47 4K UHD) DMD DLPC7530 — DLP(R) Display-Controller für 1080p DMD DLPC7540 — DLP® Display-Controller für 4K UHD und 1080p DMD DLPC8424 — DLP® Display-Controller für DLP230NP (0,23 Zoll, 1080 p) DMD DLPC8444 — DLP® Display-Controller für DLP472NP (0,47 Zoll, 1080 p) DMD DLPC8445 — DLP®-Display-Controller für DLP472TP-DMD (0,47 Zoll, 4K) DLPC8454 — DLP®-Display-Controller für DMD DLP473NE (0,47", 1080p) DLPC8455 — DLP®-Display-Controller für DLP473TE-DMD (0,47 Zoll 4K) DLPC8545 — DLP®-Display-Controller für DLP472TP-DMD (0,47 Zoll, 4K), 4K UHD, 120 Hz DLPC8555 — DLP®-Display-Controller für DLP473TE-DMD (SST 0,47 Zoll, 4K), 4K UHD, 120 Hz DLPC900 — DLP®-Controller für digitale Mikrospiegelbausteine (DMDs) DLP6500, DLP670S, DLP500YX, und DLP9000 DLPC910 — DLP®-Controller für digitale Mikrospiegelbausteine (DMDs) DLP6500 und DLP9000 DLPC964 — DLP® Controller für DLP991UFLV Digitalen Mikrospiegelbaustein (DMD)
DMDs für Displays im Innenraum
DLP3020-Q1 — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD) für die Automobilindustrie, 0,3 Zoll, im kompakten S247-Ge DLP3030-Q1 — DLP® Digital Micromirror Device (DMD) für die Automobilindustrie, 0,3 Zoll DLP3034-Q1 — DLP® digitaler Mikrospiegelbaustein (DMD), Automobil, 0,3 Zoll, 405 nm DLP3940S-Q1 — Digitaler 0,39-Zoll-DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), Automobil, für Displays im Innenbereich DLP3944-Q1 — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,39 Zoll, 4K UHD, Automobil, für Unterhaltungsdisplays DLP4620S-Q1 — DLP® digitaler 0,46-Zoll-Mikrospiegelbaustein (DMD) für Anwendungen in der Außenbeleuchtung in der A DLP5530S-Q1 — DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 0,55 Zoll, für die funktionale Sicherheit im Automobilbereich DLP5532-Q1 — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray, 0,55 Zoll, für Displays im Innenbereich und transparente Fenster f
DMDs für Heimkino, Unternehmen & Bildungswesen
DLP470NE — DLP® digitaler Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,47 Zoll, 1080 p, 2xLVDS DLP470TE — Digitales DLP® Mikrospiegelarray (DMD), 0,47 Zoll, 4 K UHD 2XLVDS DLP471NE — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), HSSI 0,47 Zoll, 1080p DLP471TE — Digitales DLP® Mikrospiegelarray (DMD), 0,47 Zoll, 4K UHD HSSI DLP472NE — Digitaler HSSI-DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,47 Zoll, 1080p DLP472TE — Digitaler HSSI-DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,47 Zoll, 4K UHD DLP473NE — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,47 Zoll, 1080 p, Sub-LVDS DLP473TE — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (Digital Micromirror Device, DMD), 0,47 Zoll, 4K UHD Sub-LVDS DLP480RE — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), WUXGA, 0,48 Zoll DLP481RE — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,48 Zoll, WUXGA, SubLVDS DLP481XE — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,48 Zoll, 4K UHD, Sub-LVDS DLP550HE — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), SVGA, 0,55 Zoll DLP550JE — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), XGA, 0,55 Zoll DLP650LE — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), WXGA, 0,65 Zoll DLP650NE — DLP® digitaler Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,65 Zoll, 1080 p, 2xLVDS DLP650TE — Digitales DLP® Mikrospiegelarray (DMD), 0,65 Zoll, 4K UHD HSSI DLP651LE — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), WXGA, 0,65 Zoll DLP651NE — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), HSSI 0,65 Zoll, 1080p DLP660TE — Digitales DLP® Mikrospiegelarray (DMD), 0,66 Zoll, 4 K UHD 2XLVDS
DMDs für sichtbare Spektren (420 bis 700 nm)
DLP2010LC — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), WVGA, 0,2 Zoll DLP3010LC — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 720p, 0,3 Zoll DLP4500 — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), WXGA, 0,45 Zoll DLP4710LC — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 1080p, 0,47 Zoll DLP5500 — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), XGA, 0,55 Zoll DLP6500FLQ — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 1080p, 0,65 Zoll, Typ A DLP6500FYE — DLP® digitaler Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,65 Zoll, 1080 p, s600 DLP670S — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 2716x1600, 0,67 Zoll DLP7000 — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), XGA, 0,7 Zoll DLP9000 — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), WQXGA, 0,9 Zoll DLP9000X — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), WQXGA, 0,9 Zoll, Hochgeschwindigkeit DLP9500 — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 1080p, 0,95 Zoll DLP991U — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,99 Zoll, 4-K-Auflösung, Hochgeschwindigkeit
Mehrkanal-ICs (PMICs)
DLPA1000 — PMIC/LED-Treiber für DLP2000 (0,2 nHD) DMD
NIR-DMDs (>700 nm)
DLP2010NIR — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,2 Zoll, WVGA NIR DLP4500NIR — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,45 Zoll, WXGA NIR DLP650LNIR — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,65 Zoll, WXGA NIR
Pro-AV- & Großraum-DMDs
DLP670RE — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), WUXGA, 0,67 Zoll DLP780NE — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 1080p, 0,78 Zoll DLP780TE — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 4K UHD, 0,78 Zoll DLP781NE — 0,78-Zoll, 1080p ProAV DLP® digitaler Mikrospiegelbaustein (DMD) DLP781TE — Digitales 4K UHD ProAV DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 0,78 Zoll DLP800RE — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), WUXGA, 0,80 Zoll DLP800XE — Digitaler DLP-Mikrospiegelbaustein (Digital Micromirror Device, DMD), 0,80 Zoll, 4 K+ ProAV DLP DLP801RE — 0,80 Zoll, WUXGA ProAV DLP® digitaler Mikrospiegelbaustein (DMD) DLP801XE — 0,80 Zoll, 4K+ ProAV DLP® digitaler Mikrospiegelbaustein (DMD)
Tragbare DMDs & Verbraucher-DMDs
DLP160AP — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), QnHD, 0,16 Zoll DLP160CP — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), nHD, 0,16 Zoll DLP2010 — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), WVGA, 0,20 Zoll DLP230GP — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), qHD, 0,23 Zoll DLP230KP — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), HD, 0,23 Zoll DLP230NP — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 1080p, 0,23 Zoll DLP3010 — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 720p, 0,30 Zoll DLP3310 — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 1080p, 0,33 Zoll DLP390TP — Digitaler 4K-DLP-Mikrospiegelbaustein (Digital Micromirror Device, DMD), 0,39 Zoll DLP391TP — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 4K UHD, 0,39 Zoll DLP4710 — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 1080p, 0,47 Zoll DLP471TP — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 4K UHD, 0,47 Zoll DLP472NP — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 1080p, 0,47 Zoll DLP472TP — Digitales DLP®-Mikrospiegelgerät (DMD), 4K, 0,47"
UV-DMDs (<420 nm)
DLP300S — Digitaler (fast UV) DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), WQHD, 0,3 Zoll DLP301S — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,3 Zoll, WQHD, hochleistungsfähig, nahe UV-Bereich DLP7000UV — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,7 Zoll, XGA UV DLP78TUV — 0,78 HEP UV DMD für den 3D-Druck DLP9000XUV — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), WQXGA, 0,9 Zoll, Hochgeschwindigkeit DLP9500UV — Digitaler Mikrospiegelbaustein (DMD) DLP®, 0,95 Zoll, 1080p DLP991UUV — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,99 Zoll, Highspeed, 2176 x 4096 UV Typ A
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DLP-7970ABP — BoosterPack™-Steckmodul für NFC-Transceiver TRF7970A DLP-RF430BP — Dynamischer NFC-Transponder mit Dual-Schnittstelle – Booster Pack DLP2021AM263Q1EVM — DLP2021-Q1-Evaluierungsmodul mit AM263x-Q1-MCU für Automobilprojektion DLP2021LEQ1EVM — DLP2021-Q1 Evaluierungsmodul für dynamischen Bodenprojektor DLP3010EVM-LC — DLP® 3010-Evaluierungsmodul für Lichtsteuerung DLP3021LEQ1EVM — DLP3021-Q1 Dynamischer Bodenprojektor – Evaluierungsmodul DLP3030PGUQ1EVM — DLP3030-Q1 Bilderzeugungseinheit (PGU) – Evaluierungsmodul DLP3030Q1EVM — Elektronik-Evaluierungsmodul DLP3030-Q1 DLP3940SQ1EVM — DLP3940S-Q1 – Evaluierungsmodul DLP4620SPGUQ1EVM — DLP4620S-Q1 Evaluierungsmodul für PGU-Projektoren (Bildgenerierungseinheit) DLP4620SQ1EVM — DLP4620-Q1-Evaluierungsmodul DLP4621Q1EVM — DLP4621-Q1 – Evaluierungsmodul DLP470NEEVM — DLP470 Evaluierungsmodul für 0,47 Zoll 1080p Digitalmikrospiegelbaustein (DMD) DLP470TEEVM — DLP470TEEVM – Evaluierungsmodul für digitalen 4K-UHD-Mikrospiegelbaustein (DMD) DLP4710EVM-LC — DLP® 4710-Evaluierungsmodul für Lichtsteuerung DLP471TEEVM — DLP471TE – Digitalmikrospiegelbaustein (DMD) mit 4K UHD – Evaluierungsmodul DLP472NEEVM — DLP472NE – 1080p-Evaluierungsmodul für digitalen Mikrospiegelbaustein (DMD) DLP472TEEVM — DLP472TE 4K, UHD Evaluierungsmodul für digitalen Mikrospiegelbaustein (DMD) DLP480REEVM — DLP480REEVM – Evaluierungsmodul für digitalen WUXGA-Mikrospiegelbaustein (DMD) DLP550HEEVM — DLP550HEEVM – Evaluierungsmodul für digitalen SVGA-Mikrospiegelbaustein (DMD) DLP550JEEVM — DLP550 Evaluierungsmodul für 0,55 Zoll XGA Digitalmikrospiegelbaustein (DMD) DLP5530PGUQ1EVM — DLP5530-Q1 Evaluierungsmodul für PGU-Projektoren (Bildgenerierungseinheit) DLP5530PROJQ1EVM — DLP5530-Q1-Evaluierungsmodul für Innenprojektoren DLP5530PROJTGQ1EVM — Evaluierungsmodul für DLP5530-Q1-Innenprojektoren mit Echtgrün-LED DLP5530Q1EVM — Elektronik-Evaluierungsmodul DLP5530-Q1 DLP5531LEQ1EVM — DLP5531-Q1 Light Engine Evaluierungsmodul DLP5531Q1EVM — DLP® Evaluierungsmodul für hochauflösende Scheinwerferelektronik in der Automobilindustrie DLP5532PROJHBQ1EVM — DLP5532-Q1 Evaluierungsmodul für hochhellen Innenprojektor DLP5534PROJQ1EVM — DLP5534-Q1-Evaluierungsmodul für 405-nm-Projektor DLP650LEEVM — DLP650LEEVM – Evaluierungsmodul für digitalen WXGA-Mikrospiegelbaustein (DMD) DLP650NEEVM — DLP650NEEVM – Evaluierungsmodul für digitalen 1080p-Mikrospiegelbaustein (DMD) DLP650TEEVM — DLP650TE – Digitalmikrospiegelbaustein (DMD) mit 4K UHD – Evaluierungsmodul DLP660TEEVM — DLP660TEEVM – Evaluierungsmodul für digitalen 4K-UHD-Mikrospiegelbaustein (DMD) DLP670REEVM — DLP670REEVM – Evaluierungsmodul für digitalen WUXGA-Mikrospiegelbaustein (DMD) DLP780NEEVM — DLP780NEEVM – Evaluierungsmodul für digitalen 1080p-Mikrospiegelbaustein (DMD) DLP780TEEVM — DLP780TEEVM – Evaluierungsmodul für digitalen 4K-UHD-Mikrospiegelbaustein (DMD) DLP800REEVM — DLP800REEVM – Evaluierungsmodul für digitalen WUXGA-Mikrospiegelbaustein (DMD) DLPC4420AEVM — DLPC4420-Evaluierungsmodul für die Konfiguration mit zwei Controllern mit Altera FPGA DLPC4430EVM — DLPC4430EVM Evaluierungsmodul für die Konfiguration mit einem Controller DLPC7540EVM — DLPC7540 – hochauflösende Display-Controller – Evaluierungsmodul DLPDLCR160CPEVM — DLP160CP-Evaluierungsmodul für DLP® LightCrafter™ Display mit 0,16 nHD DLPDLCR2000EVM — DLP® LightCrafter™-Display 2000 – Evaluierungsmodul DLPDLCR230NPEVM — Evaluierungsmodul für das DLP® LightCrafter™ Display 230NP DLPDLCR3010EVM-G2 — DLP LightCrafter Display 3010EVM-G2 DLPDLCR4710EVM-G2 — Full HD DLP4710-Chipsatz – Evaluierungsmodul DLPDLCR471TPEVM — Evaluierungsmodul für das DLP® LightCrafter™ Display 471TP DLPLCR4500EVM — DLP® LightCrafter™ 4500 DLPLCR55EVM — DLP5500 Evaluierungsmodul für 0,55 1024x768 S450 DLP® Digital Micromirror Device (DMD) DLPLCR65EVM — Evaluierungsmodul für den digitalen DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD) S600, 0,65 Zoll, 1080 p DLPLCR65FLQEVM — DLP6500FLQ Evaluierungsmodul für digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), Typ A, 1080p, 0,65 Zoll DLPLCR65NEVM — DLP650LNIR DMD-Evaluierungsmodul DLPLCR67EVM — Evaluierungsmodul für digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD) S610, 0,67 Zoll, 2716 x 1600 DLPLCR70EVM — DLP7000 DMD-Evaluierungsplatine DLPLCR70UVEVM — DLP7000UV DMD-Evaluierungsplatine DLPLCR90EVM — Evaluierungsmodul für digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), WQXGA, Typ A, 0,90 Zoll DLPLCR90XEVM — DLP9000X Evaluierungsmodul für 0,9-Zoll-Hochgeschwindigkeits-WQXGA Typ-A DLP® DMD DLPLCR90XUVEVM — DLP9000XUV Evaluierungsmodul für 0,9-Zoll-Hochgeschwindigkeits-WQXGA UV Typ-A DLP® DMD DLPLCR95EVM — DLP9500 DMD-Evaluierungsplatine DLPLCR95UVEVM — DLP9500UV DMD-Evaluierungsplatine DLPLCR99EVM — Evaluierungsmodul für digitales DLP® Mikrospiegelarray (DMD) Typ-A, 0,99 Zoll, 4K DLPLCR99UVEVM — DLP991U evaluation module DLPLCRC410EVM — DLPLCRC410 – Evaluierungsmodul DLPLCRC900DEVM — DLP ® LightCrafter™ Dual-DLPC900-Evaluierungsmodul DLPLCRC900EVM — DLP® LightCrafter™ Einfach-DLPC900-Evaluierungsmodul DLPLCRC910EVM — DLPC910 Evaluierungsmodul für DLP® LightCrafter™-Controller DLPLCRC964EVM — DLPC964 DLP® LightCrafter™-Evaluierungsmodul DLPM2000EVM — DLP2000 Optikmodul – Evaluierungsmodul DLPNIRNANOEVM — DLP® NIRscan™-Nano-Evaluierungsmodul DLPNIRSCANEVM — DLP® NIRscan™-Evaluierungsmodul
Support-Software
DLP-PICO-SECURE-SW — DLP PICO Secure Software & Dokumentation

DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES

close
Version: 01.00.00.0B
Veröffentlichungsdatum: 29.11.2024
Produkte
Außenbeleuchtungs- & Projektions-DMDs
DLP2021-Q1 — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD) für die Automobilindustrie, 0,2 Zoll DLP3021-Q1 — DLP® Digital Micromirror Device (DMD) für die Automobilindustrie, 0,3 Zoll DLP4621-Q1 — DLP® digitaler 0,46-Zoll-Mikrospiegelbaustein (DMD) für Anwendungen in der Außenbeleuchtung in der A DLP5531A-Q1 — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD) für die Automobilindustrie, 0,55 Zoll DLP5533A-Q1 — DLP® Digital Micromirror Device (DMD) für die Automobilindustrie, 0,55 Zoll
DLP-Controller & -Treiber
DLPA100 — DLP®-Treiber für DLPC4420, DLPC4430 und DLPC7540 DLPA200 — Treiber für DLP® Digitalen Mikrospiegelbaustein (DMD) DLPA2000 — DLP® PMIC/LED-Treiber für DLP2010 (0,2 WVGA) DMD DLPA2005 — DLP® PMIC/LED-Treiber für DLP2010 und DLP2010NIR (0,2 WVGA) DMDs DLPA300 — DLP®-Treiber für DLP780NE (0,78 1080p), DLP780TE (0,78 4K UHD), DLP800RE (0,80 WUXGA) DMD DLPA3000 — DLP®-PMIC/LED-Treiber für DLP3010 (0,3 720p) DMD DLPA3005 — DLP®-PMIC/LED-Treiber für DLP4710 (0,47 1080p) DMD DLPA3082 — DLP®-Produkte, PMIC für DLP472TP-DMD (0,47 Zoll, 4K UHD) DLPA3085 — PMIC/LED-Treiber für DLPC8xxx Controller mit LED-Fähigkeit >6 A DLPA4000 — DLP® PMIC/LED-Treiber für DMD DLPC120-Q1 — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein-Controller für den Chipsatz DLP3030-Q1 zum Einsatz in der Automo DLPC1438 — DLP®-Controller für digitale Mikrospiegelbausteine (DMDs) DLP300S und DLP301S DLPC150 — DLP® Controller für DLP2010NIR Digitalen Mikrospiegelbaustein (DMD) DLPC200 — DLP® Controller für DLP5500 Digitalen Mikrospiegelbaustein (DMD) DLPC230-Q1 — DLP ® DMD-Controller (Digital Micromirror Device) für den Automobilbereich für den Chipsatz DLP553x- DLPC230S-Q1 — DLP® DMD-Controller für funktionale Sicherheit in Automobilanwendungen für den Chipsatz DLP553x-Q DLPC231-Q1 — Automobil-Controller für DLP®-Digitalmikrospiegelbausteine (DMD), DLP553x-Q1 & DLP462x DLPC231S-Q1 — DLP® DMD-Controller für die Automobilindustrie für DLP553x-Q1- und DLP462x-Q1-Chipsätze DLPC3420 — DLP®-Display-Controller für DLP160AP (0,16 QnHD) DMD DLPC3421 — DLP®-Display-Controller für DLP160CP (0,16 nHD) DMD DLPC3430 — DLP®-Display-Controller für DLP2010 (0,2 WVGA) DMD DLPC3432 — DLP®-Display-Controller für DLP230GP (0,23 qHD) DMD DLPC3433 — DLP® Display-Controller für DLP3010 (0,3 720p) DMD DLPC3434 — DLP®-Display-Controller für DLP230KP (0,23 HD) DMD DLPC3435 — DLP®-Display-Controller für DLP2010 (0,2 WVGA) DMD DLPC3436 — DLP® Display-Controller für DLP230NP (0,23 1080p) DMD DLPC3437 — DLP® Display-Controller für DLP3310 (0,33 1080p) DMD DLPC3438 — DLP® Display-Controller für DLP3010 (0,3 720p) DMD DLPC3439 — DLP® Display-Controller für DLP4710 (0,47 1080p) DMD DLPC3470 — DLP® Controller für DLP2010LC Digitalen Mikrospiegelbaustein (DMD) DLPC3478 — DLP® Controller für DLP3010LC Digitalen Mikrospiegelbaustein (DMD) DLPC3479 — DLP® Controller für DLP4710LC Digitalen Mikrospiegelbaustein (DMD) DLPC350 — DLP®-Controller für digitale Mikrospiegelbausteine (DMDs) DLP4500 und DLP4500NIR DLPC410 — DLP®-Controller für digitale Mikrospiegelbausteine (DMDs) DLP650LNIR, DLP7000, und DLP9500 DLPC4420 — DLP® Display-Controller für 4K UHD DMD DLPC4430 — DLP®-Controller für digitale Mikrospiegelbausteine (DMDs) DLP780NE, DLP781NE, DLP800RE, und DLP801RE DLPC6401 — DLP®-Display-Controller für lichtstarke mobile Displays DLPC6422 — DLP-Controller f. 0,78-Zoll-UV-Mikrospiegelbaustein (DMD) m. High-Efficiency-Pixel-Technologie (HEP) DLPC6540 — DLP® Display-Controller für DLP471TP (0,47 4K UHD) DMD DLPC7530 — DLP(R) Display-Controller für 1080p DMD DLPC7540 — DLP® Display-Controller für 4K UHD und 1080p DMD DLPC8424 — DLP® Display-Controller für DLP230NP (0,23 Zoll, 1080 p) DMD DLPC8444 — DLP® Display-Controller für DLP472NP (0,47 Zoll, 1080 p) DMD DLPC8445 — DLP®-Display-Controller für DLP472TP-DMD (0,47 Zoll, 4K) DLPC8454 — DLP®-Display-Controller für DMD DLP473NE (0,47", 1080p) DLPC8455 — DLP®-Display-Controller für DLP473TE-DMD (0,47 Zoll 4K) DLPC8545 — DLP®-Display-Controller für DLP472TP-DMD (0,47 Zoll, 4K), 4K UHD, 120 Hz DLPC8555 — DLP®-Display-Controller für DLP473TE-DMD (SST 0,47 Zoll, 4K), 4K UHD, 120 Hz DLPC900 — DLP®-Controller für digitale Mikrospiegelbausteine (DMDs) DLP6500, DLP670S, DLP500YX, und DLP9000 DLPC910 — DLP®-Controller für digitale Mikrospiegelbausteine (DMDs) DLP6500 und DLP9000 DLPC964 — DLP® Controller für DLP991UFLV Digitalen Mikrospiegelbaustein (DMD)
DMDs für Displays im Innenraum
DLP3020-Q1 — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD) für die Automobilindustrie, 0,3 Zoll, im kompakten S247-Ge DLP3030-Q1 — DLP® Digital Micromirror Device (DMD) für die Automobilindustrie, 0,3 Zoll DLP3034-Q1 — DLP® digitaler Mikrospiegelbaustein (DMD), Automobil, 0,3 Zoll, 405 nm DLP3940S-Q1 — Digitaler 0,39-Zoll-DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), Automobil, für Displays im Innenbereich DLP3944-Q1 — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,39 Zoll, 4K UHD, Automobil, für Unterhaltungsdisplays DLP4620S-Q1 — DLP® digitaler 0,46-Zoll-Mikrospiegelbaustein (DMD) für Anwendungen in der Außenbeleuchtung in der A DLP5530S-Q1 — DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 0,55 Zoll, für die funktionale Sicherheit im Automobilbereich DLP5532-Q1 — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray, 0,55 Zoll, für Displays im Innenbereich und transparente Fenster f
DMDs für Heimkino, Unternehmen & Bildungswesen
DLP470NE — DLP® digitaler Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,47 Zoll, 1080 p, 2xLVDS DLP470TE — Digitales DLP® Mikrospiegelarray (DMD), 0,47 Zoll, 4 K UHD 2XLVDS DLP471NE — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), HSSI 0,47 Zoll, 1080p DLP471TE — Digitales DLP® Mikrospiegelarray (DMD), 0,47 Zoll, 4K UHD HSSI DLP472NE — Digitaler HSSI-DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,47 Zoll, 1080p DLP472TE — Digitaler HSSI-DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,47 Zoll, 4K UHD DLP473NE — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,47 Zoll, 1080 p, Sub-LVDS DLP473TE — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (Digital Micromirror Device, DMD), 0,47 Zoll, 4K UHD Sub-LVDS DLP480RE — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), WUXGA, 0,48 Zoll DLP481RE — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,48 Zoll, WUXGA, SubLVDS DLP481XE — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,48 Zoll, 4K UHD, Sub-LVDS DLP550HE — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), SVGA, 0,55 Zoll DLP550JE — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), XGA, 0,55 Zoll DLP650LE — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), WXGA, 0,65 Zoll DLP650NE — DLP® digitaler Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,65 Zoll, 1080 p, 2xLVDS DLP650TE — Digitales DLP® Mikrospiegelarray (DMD), 0,65 Zoll, 4K UHD HSSI DLP651LE — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), WXGA, 0,65 Zoll DLP651NE — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), HSSI 0,65 Zoll, 1080p DLP660TE — Digitales DLP® Mikrospiegelarray (DMD), 0,66 Zoll, 4 K UHD 2XLVDS
DMDs für sichtbare Spektren (420 bis 700 nm)
DLP2010LC — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), WVGA, 0,2 Zoll DLP3010LC — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 720p, 0,3 Zoll DLP4500 — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), WXGA, 0,45 Zoll DLP4710LC — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 1080p, 0,47 Zoll DLP5500 — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), XGA, 0,55 Zoll DLP6500FLQ — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 1080p, 0,65 Zoll, Typ A DLP6500FYE — DLP® digitaler Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,65 Zoll, 1080 p, s600 DLP670S — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 2716x1600, 0,67 Zoll DLP7000 — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), XGA, 0,7 Zoll DLP9000 — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), WQXGA, 0,9 Zoll DLP9000X — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), WQXGA, 0,9 Zoll, Hochgeschwindigkeit DLP9500 — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 1080p, 0,95 Zoll DLP991U — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,99 Zoll, 4-K-Auflösung, Hochgeschwindigkeit
Mehrkanal-ICs (PMICs)
DLPA1000 — PMIC/LED-Treiber für DLP2000 (0,2 nHD) DMD
NIR-DMDs (>700 nm)
DLP2010NIR — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,2 Zoll, WVGA NIR DLP4500NIR — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,45 Zoll, WXGA NIR DLP650LNIR — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,65 Zoll, WXGA NIR
Pro-AV- & Großraum-DMDs
DLP670RE — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), WUXGA, 0,67 Zoll DLP780NE — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 1080p, 0,78 Zoll DLP780TE — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 4K UHD, 0,78 Zoll DLP781NE — 0,78-Zoll, 1080p ProAV DLP® digitaler Mikrospiegelbaustein (DMD) DLP781TE — Digitales 4K UHD ProAV DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 0,78 Zoll DLP800RE — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), WUXGA, 0,80 Zoll DLP800XE — Digitaler DLP-Mikrospiegelbaustein (Digital Micromirror Device, DMD), 0,80 Zoll, 4 K+ ProAV DLP DLP801RE — 0,80 Zoll, WUXGA ProAV DLP® digitaler Mikrospiegelbaustein (DMD) DLP801XE — 0,80 Zoll, 4K+ ProAV DLP® digitaler Mikrospiegelbaustein (DMD)
Tragbare DMDs & Verbraucher-DMDs
DLP160AP — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), QnHD, 0,16 Zoll DLP160CP — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), nHD, 0,16 Zoll DLP2010 — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), WVGA, 0,20 Zoll DLP230GP — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), qHD, 0,23 Zoll DLP230KP — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), HD, 0,23 Zoll DLP230NP — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 1080p, 0,23 Zoll DLP3010 — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 720p, 0,30 Zoll DLP3310 — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 1080p, 0,33 Zoll DLP390TP — Digitaler 4K-DLP-Mikrospiegelbaustein (Digital Micromirror Device, DMD), 0,39 Zoll DLP391TP — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 4K UHD, 0,39 Zoll DLP4710 — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 1080p, 0,47 Zoll DLP471TP — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 4K UHD, 0,47 Zoll DLP472NP — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 1080p, 0,47 Zoll DLP472TP — Digitales DLP®-Mikrospiegelgerät (DMD), 4K, 0,47"
UV-DMDs (<420 nm)
DLP300S — Digitaler (fast UV) DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), WQHD, 0,3 Zoll DLP301S — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,3 Zoll, WQHD, hochleistungsfähig, nahe UV-Bereich DLP7000UV — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,7 Zoll, XGA UV DLP78TUV — 0,78 HEP UV DMD für den 3D-Druck DLP9000XUV — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), WQXGA, 0,9 Zoll, Hochgeschwindigkeit DLP9500UV — Digitaler Mikrospiegelbaustein (DMD) DLP®, 0,95 Zoll, 1080p DLP991UUV — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,99 Zoll, Highspeed, 2176 x 4096 UV Typ A
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DLP-7970ABP — BoosterPack™-Steckmodul für NFC-Transceiver TRF7970A DLP-RF430BP — Dynamischer NFC-Transponder mit Dual-Schnittstelle – Booster Pack DLP2021AM263Q1EVM — DLP2021-Q1-Evaluierungsmodul mit AM263x-Q1-MCU für Automobilprojektion DLP2021LEQ1EVM — DLP2021-Q1 Evaluierungsmodul für dynamischen Bodenprojektor DLP3010EVM-LC — DLP® 3010-Evaluierungsmodul für Lichtsteuerung DLP3021LEQ1EVM — DLP3021-Q1 Dynamischer Bodenprojektor – Evaluierungsmodul DLP3030PGUQ1EVM — DLP3030-Q1 Bilderzeugungseinheit (PGU) – Evaluierungsmodul DLP3030Q1EVM — Elektronik-Evaluierungsmodul DLP3030-Q1 DLP3940SQ1EVM — DLP3940S-Q1 – Evaluierungsmodul DLP4620SPGUQ1EVM — DLP4620S-Q1 Evaluierungsmodul für PGU-Projektoren (Bildgenerierungseinheit) DLP4620SQ1EVM — DLP4620-Q1-Evaluierungsmodul DLP4621Q1EVM — DLP4621-Q1 – Evaluierungsmodul DLP470NEEVM — DLP470 Evaluierungsmodul für 0,47 Zoll 1080p Digitalmikrospiegelbaustein (DMD) DLP470TEEVM — DLP470TEEVM – Evaluierungsmodul für digitalen 4K-UHD-Mikrospiegelbaustein (DMD) DLP4710EVM-LC — DLP® 4710-Evaluierungsmodul für Lichtsteuerung DLP471TEEVM — DLP471TE – Digitalmikrospiegelbaustein (DMD) mit 4K UHD – Evaluierungsmodul DLP472NEEVM — DLP472NE – 1080p-Evaluierungsmodul für digitalen Mikrospiegelbaustein (DMD) DLP472TEEVM — DLP472TE 4K, UHD Evaluierungsmodul für digitalen Mikrospiegelbaustein (DMD) DLP480REEVM — DLP480REEVM – Evaluierungsmodul für digitalen WUXGA-Mikrospiegelbaustein (DMD) DLP550HEEVM — DLP550HEEVM – Evaluierungsmodul für digitalen SVGA-Mikrospiegelbaustein (DMD) DLP550JEEVM — DLP550 Evaluierungsmodul für 0,55 Zoll XGA Digitalmikrospiegelbaustein (DMD) DLP5530PGUQ1EVM — DLP5530-Q1 Evaluierungsmodul für PGU-Projektoren (Bildgenerierungseinheit) DLP5530PROJQ1EVM — DLP5530-Q1-Evaluierungsmodul für Innenprojektoren DLP5530PROJTGQ1EVM — Evaluierungsmodul für DLP5530-Q1-Innenprojektoren mit Echtgrün-LED DLP5530Q1EVM — Elektronik-Evaluierungsmodul DLP5530-Q1 DLP5531LEQ1EVM — DLP5531-Q1 Light Engine Evaluierungsmodul DLP5531Q1EVM — DLP® Evaluierungsmodul für hochauflösende Scheinwerferelektronik in der Automobilindustrie DLP5532PROJHBQ1EVM — DLP5532-Q1 Evaluierungsmodul für hochhellen Innenprojektor DLP5534PROJQ1EVM — DLP5534-Q1-Evaluierungsmodul für 405-nm-Projektor DLP650LEEVM — DLP650LEEVM – Evaluierungsmodul für digitalen WXGA-Mikrospiegelbaustein (DMD) DLP650NEEVM — DLP650NEEVM – Evaluierungsmodul für digitalen 1080p-Mikrospiegelbaustein (DMD) DLP650TEEVM — DLP650TE – Digitalmikrospiegelbaustein (DMD) mit 4K UHD – Evaluierungsmodul DLP660TEEVM — DLP660TEEVM – Evaluierungsmodul für digitalen 4K-UHD-Mikrospiegelbaustein (DMD) DLP670REEVM — DLP670REEVM – Evaluierungsmodul für digitalen WUXGA-Mikrospiegelbaustein (DMD) DLP780NEEVM — DLP780NEEVM – Evaluierungsmodul für digitalen 1080p-Mikrospiegelbaustein (DMD) DLP780TEEVM — DLP780TEEVM – Evaluierungsmodul für digitalen 4K-UHD-Mikrospiegelbaustein (DMD) DLP800REEVM — DLP800REEVM – Evaluierungsmodul für digitalen WUXGA-Mikrospiegelbaustein (DMD) DLPC4420AEVM — DLPC4420-Evaluierungsmodul für die Konfiguration mit zwei Controllern mit Altera FPGA DLPC4430EVM — DLPC4430EVM Evaluierungsmodul für die Konfiguration mit einem Controller DLPC7540EVM — DLPC7540 – hochauflösende Display-Controller – Evaluierungsmodul DLPDLCR160CPEVM — DLP160CP-Evaluierungsmodul für DLP® LightCrafter™ Display mit 0,16 nHD DLPDLCR2000EVM — DLP® LightCrafter™-Display 2000 – Evaluierungsmodul DLPDLCR230NPEVM — Evaluierungsmodul für das DLP® LightCrafter™ Display 230NP DLPDLCR3010EVM-G2 — DLP LightCrafter Display 3010EVM-G2 DLPDLCR4710EVM-G2 — Full HD DLP4710-Chipsatz – Evaluierungsmodul DLPDLCR471TPEVM — Evaluierungsmodul für das DLP® LightCrafter™ Display 471TP DLPLCR4500EVM — DLP® LightCrafter™ 4500 DLPLCR55EVM — DLP5500 Evaluierungsmodul für 0,55 1024x768 S450 DLP® Digital Micromirror Device (DMD) DLPLCR65EVM — Evaluierungsmodul für den digitalen DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD) S600, 0,65 Zoll, 1080 p DLPLCR65FLQEVM — DLP6500FLQ Evaluierungsmodul für digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), Typ A, 1080p, 0,65 Zoll DLPLCR65NEVM — DLP650LNIR DMD-Evaluierungsmodul DLPLCR67EVM — Evaluierungsmodul für digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD) S610, 0,67 Zoll, 2716 x 1600 DLPLCR70EVM — DLP7000 DMD-Evaluierungsplatine DLPLCR70UVEVM — DLP7000UV DMD-Evaluierungsplatine DLPLCR90EVM — Evaluierungsmodul für digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), WQXGA, Typ A, 0,90 Zoll DLPLCR90XEVM — DLP9000X Evaluierungsmodul für 0,9-Zoll-Hochgeschwindigkeits-WQXGA Typ-A DLP® DMD DLPLCR90XUVEVM — DLP9000XUV Evaluierungsmodul für 0,9-Zoll-Hochgeschwindigkeits-WQXGA UV Typ-A DLP® DMD DLPLCR95EVM — DLP9500 DMD-Evaluierungsplatine DLPLCR95UVEVM — DLP9500UV DMD-Evaluierungsplatine DLPLCR99EVM — Evaluierungsmodul für digitales DLP® Mikrospiegelarray (DMD) Typ-A, 0,99 Zoll, 4K DLPLCR99UVEVM — DLP991U evaluation module DLPLCRC410EVM — DLPLCRC410 – Evaluierungsmodul DLPLCRC900DEVM — DLP ® LightCrafter™ Dual-DLPC900-Evaluierungsmodul DLPLCRC900EVM — DLP® LightCrafter™ Einfach-DLPC900-Evaluierungsmodul DLPLCRC910EVM — DLPC910 Evaluierungsmodul für DLP® LightCrafter™-Controller DLPLCRC964EVM — DLPC964 DLP® LightCrafter™-Evaluierungsmodul DLPM2000EVM — DLP2000 Optikmodul – Evaluierungsmodul DLPNIRNANOEVM — DLP® NIRscan™-Nano-Evaluierungsmodul DLPNIRSCANEVM — DLP® NIRscan™-Evaluierungsmodul
Support-Software
DLP-PICO-SECURE-SW — DLP PICO Secure Software & Dokumentation

Versionsinformationen

The DLP optical design guidelines presentation provides a comprehensive overview of the guidelines specific to designing an optical system with DLP Products and will help enable customers in their design process.

Firmware

DLPR350-FW — DLPR350 Configuration Firmware for the DLPC350 Controller

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
DLP-Controller & -Treiber
DLPC350 — DLP®-Controller für digitale Mikrospiegelbausteine (DMDs) DLP4500 und DLP4500NIR
DMDs für sichtbare Spektren (420 bis 700 nm)
DLP4500 — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), WXGA, 0,45 Zoll
NIR-DMDs (>700 nm)
DLP4500NIR — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,45 Zoll, WXGA NIR
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
DLP4500-C350REF — Referenzdesign für hochauflösende, portable Lichtsteuerung mit DLP-Technologie
Evaluierungsplatine
DLPLCR4500EVM — DLP® LightCrafter™ 4500 DLPNIRSCANEVM — DLP® NIRscan™-Evaluierungsmodul

DLPR350-FW — DLPR350 Configuration Firmware for the DLPC350 Controller

close
Version: 4.4
Veröffentlichungsdatum: 24.04.2026
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
DLP-Controller & -Treiber
DLPC350 — DLP®-Controller für digitale Mikrospiegelbausteine (DMDs) DLP4500 und DLP4500NIR
DMDs für sichtbare Spektren (420 bis 700 nm)
DLP4500 — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), WXGA, 0,45 Zoll
NIR-DMDs (>700 nm)
DLP4500NIR — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,45 Zoll, WXGA NIR
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
DLP4500-C350REF — Referenzdesign für hochauflösende, portable Lichtsteuerung mit DLP-Technologie
Evaluierungsplatine
DLPLCR4500EVM — DLP® LightCrafter™ 4500 DLPNIRSCANEVM — DLP® NIRscan™-Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The DLPR350-FW includes the Configuration Firmware for the DLPC350 Controller

Neuheiten

  • Please view README.txt once the executable has successfully downloaded
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 8
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide DLP® NIRscan™ EVM User's Guide (Rev. C) 01.11.2018
Zertifikat DLPNIRSCANEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Anwendungshinweis Optimizing the DLP® Spectrometer Signal Chain PDF | HTML 14.09.2016
Anwendungshinweis Flexible Trade-offs in Maximizing SNR and Res. in TI DLP® Tech. Based Spec. Sys. 01.08.2016
Lösungshandbuch TI DLP® Technology for Spectroscopy (Rev. B) 08.04.2016
Anwendungshinweis DLP® NIRscan™ Nano Optical Design Considerations 14.01.2016
Whitepaper DLP Technology for Spectroscopy (Rev. A) 15.08.2015
Anwendungshinweis DLP Spectrometer Design Considerations 21.08.2014

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00155 — Referenzdesign für DLP-NIR-Spektrometer zur optischen Analyse von Flüssigkeiten und Festkörpern

Software-Entwicklung

Firmware
DLPR350 — DLPC350 Konfigurations- und Support-Firmware

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos