D3-3P-RVP-TDA4VX

D3-3P-RVP-TDA4VX

Jetzt bestellen

Überblick

Die RVP-TDA4Vx ist eine Multikamera-Plattform, die eine synchrone Erfassung von acht 2MP FPD-Link™ III, FPD-Link™ IV oder GMSL2™ SerDes-Capture-Streams mit Echtzeitverarbeitung und -Analyse ermöglicht. Der DisplayPort-Videoausgang bietet MST-Technologie und unterstützt bis zu 4 serielle Displays. Das System unterstützt Hardware-in-the-Loop-Architekturen über ein CSI2-TX-Peripheriegerät und PCIe. Das Kit umfasst die Softwareverteilung und Einmallizenzierung. Zu den Anwendungen gehören automatischer Parkservice (AVP), Deep Learning und Analysen, Objekterkennung und -Verfolgung, Kollisionsvermeidung, Fahrerbenachrichtigung, Multi-Kamera-Display, Rückspiegelersatz, Fahrer- und Innenraumüberwachung sowie Infotainment und Telematik.

Merkmale
  • TDA4VM-SoC-Prozessor von Texas Instruments
  • Interner ISP, der 8 2MP Kameraströme verarbeiten kann
  • Schnittstellenunterstützung für zwei Ethernet Ports, USB 3.1/C und 6x CAN-FD-Busports (2 mit Wake-Optionen)
  • DisplayPort mit MST- oder FPDLink™ III-Anzeigeoptionen
  • Mehrere Speicheroptionen wie UFS, PCIe SSD, externes PCIe und USB
  • Sensoreingangsunterstützung für bis zu 8x Hochgeschwindigkeitskameras, 6x RADARGERÄTE über CANFD oder Ethernet, Ultraschallgeräte über serielle Schnittstelle und LIDAR-Einheiten über Ethernet oder USB
  • CSI2-TX-Port ermöglicht Hardware-in-the-Loop (HIL)-Entwicklungsunterstützung zur Algorithmusüberprüfung
  • Kompakte, robuste Gehäuse für Prüfungen im Fahrzeug
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
TDA4VM — SoC mit Dual-Arm®-Cortex®-A72, 8 TOPS von KI, C7xDSP und GPU für visuelle Wahrnehmung und Analyti

 

SoC-Fahrassistenzsysteme
TDA4VM-Q1 — SoC mit Dual-Arm®-Cortex®-A72, 8 TOPS von KI, C7xDSP und GPU für visuelle Wahrnehmung und Analyti
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von D3 Embedded

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Entwicklungskit

RVP-TDA4Vx — D3 DesignCore® RVP-TDA4Vx Development-Kit

Unterstützte Produkte und Hardware

RVP-TDA4Vx — D3 DesignCore® RVP-TDA4Vx Development-Kit

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an D3 Embedded.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.