CEVA-3P-CEVA-WAVES-LEAP

CEVA-3P-CEVA-WAVES-LEAP

Von: Ceva Inc.
Jetzt bestellen

Überblick

Für Anwendungen wie digitale Schlüssel für den Fahrzeugzugang, intelligenten Zugang wie Öffnung von Türschloss, logischen Zugang (Passwortersatz), industrielle Automatisierung und Bestandsverfolgung stellt Ceva den Channel-Sounding-Algorithmus Ceva-Waves LEAP (Low Energy Algorithm for Positioning) bereit. Hierbei handelt es sich um eine Softwarelösung mit geringem Platzbedarf und niedrigem MIPS, die Abtastungen mit Phasenkohärenz (Phase Coherent Tone, PCT) verarbeitet, die vom Bluetooth®-Funkgerät erfasst wurden, um selbst in Umgebungen mit mehreren Pfaden oder ohne Sichtverbindung eine sichere Entfernungsgenauigkeit auf Dezimeterebene zu gewährleisten. Dieser Algorithmus funktioniert gut mit den SimpleLink™-Familien der Drahtlos-MCUs CC2340 und CC2755 von TI, die Bluetooth LE unterstützen.

Merkmale
  • Gibt den geschätzten Abstand in Zentimetern an
  • Unterstützt mehrere Antennen
  • Unterstützt Kalibrierungs-Offset
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
CC2340R2 — Bluetooth-, Zigbee- und Thread-Drahtlos-MCU, extrem niedriger Standby-Strom, 256 kB Flash und +8  CC2340R5 — Bluetooth-, Zigbee- und Thread-Drahtlos-MCU, extrem niedriger Standby-Strom, 512 kB Flash und +8  CC2340R5MODA — Bluetooth-Drahtlosmodul mit integrierter Antenne, 512 kB Flash und +8 dBm CC2755P10 — SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 drahtl MCU + EdgeAI-Unterst., Sicherheit bis +20 dBm, <1µA-Standbystrom CC2755P20 — 2,4-GHz-Multiprotokoll-MCU mit On-Chip-HSM, Edge-KI, 2 MB Flash, +20 dBm, <1 µA Standby CC2755R10 — Bluetooth-, Zigbee-, Thread- und Matter-Drahtlos-MCU mit Edge-KI-NPU, HSM, 1 MB Flash und +10 dBm

 

Produkte für die drahtlose Verbindung in der Automobilindustrie
CC2340R5-Q1 — Drahtlos-MCU SimpleLink™ für Bluetooth® Low Energy mit 512 KB Flash und Qualifizierung für die Autom
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von Ceva Inc.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Treiber oder Bibliothek

CEVA-WAVES-LEAP — Phasenbasierter Ceva-Waves-LEAP-Channel-Sounding-Algorithmus

Unterstützte Produkte und Hardware

CEVA-WAVES-LEAP — Phasenbasierter Ceva-Waves-LEAP-Channel-Sounding-Algorithmus

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Ceva Inc..

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.