BRDWY-3P-BA620XX

Überblick

Die Broadway Technology Jiangsu BA620XX Massagesessel-Steuerplatine nutzt den Baustein MSPM0G1106 als Haupt-MCU, die den DRV8251 und andere Motorantriebseinheiten steuert und ein elektronisches Kernsteuerungssystem für 2D- und 3D-Massagesessel bereitstellt.

Die Multikanal-Steuerplatine über serielle Kommunikation BA62038 unterstützt 5-Wege-Motor-, Luftpumpen-, Heizungseinheit- und 10-Wege-Luftventil-Steuerung.

Die Multikanal-Steuerplatine über serielle Kommunikation BA62042 unterstützt 8-Wege-Motor-, Luftpumpen-, Heizungseinheit- und 8-Wege-Luftventil-Steuerung.

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TLV700 — Low-Dropout-Spannungsregler, hohes PSRR, 200 mA, niedriger Ruhestrom, mit Aktivierung

 

Low-Side-Schalter
ULN2003A — Darlington-Transistor-Array, 50 V, 7 Kanäle

 

Mehrzweck-MCUs
MSPM0G1106 — 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 64 KB Flash, 32 KB SRAM, 2x12 Bit 4 Msps ADC, Operationsverstärker MSPM0G3507 — 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 128 KB Flash, 32 KB SRAM, 2x4 Msps ADC, DAC, 3xCOMP, 2xOPA, CAN-FD,

 

Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren
DRV8251 — 50-V-, 4,1-A-H-Brücken-Motortreiber mit integrierter Stromregelung & zwischengespeichertem OCP

 

Universal-Operationsverstärker
LM2902 — Vierfach-Operationsverstärker mit 26 V, 1,2 MHz, 2 mV Offsetspannung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von Broadway Technology (Jiangsu) Co., Ltd.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BA62038 — BA62038 5-way motor massage chair control board

Unterstützte Produkte und Hardware

BA62038 — BA62038 5-way motor massage chair control board

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

BA62042 — BA62042 8-way motor massage chair control board

Unterstützte Produkte und Hardware

BA62042 — BA62042 8-way motor massage chair control board

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
LP-MSPM0G3507 — MSPM0G3507 LaunchPad™-Entwicklungskit für 80-MHz-Arm® Cortex®-M0+ MCU

Software-Entwicklung

IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
CCSTUDIO — CCStudio™ IDE – KI-gestützte Entwicklungsumgebung SYSCONFIG — System-Berechnungstool

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Broadway Technology (Jiangsu) Co., Ltd..

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.