BQ79800EVM-093

BQ79800EVM-093

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) BMS093-003 dient der Funktionsbewertung des Bausteins BQ79800-Q1. Dieses EVM kann zur Auswertung der verschiedenen auf der Platine integrierten Kommunikationsprotokolle verwendet werden, wie z. B. die serielle Single-Chain-Peripherieschnittstelle (SPI) und Dual-Chain-SPI, die isolierte in Reihe geschaltete vertikale Schnittstelle (VIF), I2C und SPI-HUB (SPI-Controller oder CSPI).

Merkmale
  • Multi-Drop- und typische VIF-Skalierbarkeit
  • Ringarchitektur möglich
  • PSPI- und I2C-Protokollfunktion
Batterieüberwachung & Ausgleichsregler
BQ79800-Q1 — SPI-Kommunikationsbrücke für funktionale Sicherheit mit automatischem Host-Wakeup BQ798xx für die Au
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis

‌Das Benutzerhandbuch und weitere Informationen sind verfügbar. Jetzt anfordern

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ79800EVM-093

Unterstützte Produkte und Hardware

BQ79800EVM-093

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Zertifizierung

BQ79800EVM-093-DOC-CERT — BQ79800EVM-093-EU-Konformitätserklärung

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BQ79800EVM-093 — BQ79800-Q1 – Evaluierungsmodul

BQ79800EVM-093-DOC-CERT — BQ79800EVM-093-EU-Konformitätserklärung

close
Version: 1.0
Veröffentlichungsdatum: 21.09.2026
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BQ79800EVM-093 — BQ79800-Q1 – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

  • BQ79800EVM-093 EU Declaration of Conformity

Neuheiten

  • BQ79800EVM-093 EU Declaration of Conformity
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos