ABACO-3P-FMC204FPGA

ABACO-3P-FMC204FPGA

Jetzt bestellen

Überblick

The FMC204 is a quad channel D/A FMC daughter card. The card is based on TI's DAC5681Z dual channel 16-bit 1 Gsps device. The FMC204 daughter card is mechanically and electrically compliant to FMC standard (ANSI/VITA 57.1). The FMC204 has a high-pin count connector, front panel I/O, and can be used in a conduction cooled environment.

Highspeed-DACs (> 10 MSPSS)
DAC5681Z — 16-Bit-, 1,0-GSPS-, 1x-4x interpolierender Digital-Analog-Wandler (DAC) DAC5682Z — Zweikanaliger Digital-Analog-Wandler (DAC), 16 Bit, 1,0 GSPS, 1–4x interpolierend
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von Abaco Systems

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

FMC204-FPGA-MEZZANINE-CARD — FMC204 FPGA mezzanine card

Unterstützte Produkte und Hardware

FMC204-FPGA-MEZZANINE-CARD — FMC204 FPGA mezzanine card

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Abaco Systems.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.