ABACO-3P-FMC160

ABACO-3P-FMC160

Jetzt bestellen

Überblick

Der Abaco FMC160 stellt einen 12-Bit-Analog-Digital-Wandler (ADC) mit 3,6 GSPS und einen 14-Bit-Digital-Analog-Wandler (DAC) mit 5,7 GSPS bereit. Das Modul hebt den zweikanaligen 12-Bit-A/D-Wandler ADC12D1800 mit 1,6 GSPS von Texas Instruments in einer Tochterkarte mit FPGA-Mezzanine-Card(FMC)-Anschluss im Zusammenhang mit einer digitalen LVDS-Datenwandlerschnittstelle (Low Voltage Differential Signaling) hervor.

Der FMC160 entspricht mechanisch und elektrisch dem FMC-Standard (ANSI/VITA 57.1). Die Karte wird über einen Standard-HPC-Anschluss (High Pin Count) mit einer FPGA-Trägerkarte verbunden. Die analogen Signale sind AC-gekoppelt und werden mit MMCX- oder SSMC-Koaxialanschlüssen auf der Vorderseite verbunden.

Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)
ADC12D1800 — Analog-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, dual 1,8 GSPS oder einzeln 3,6 GSPS
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von Abaco Systems

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

FMC160-FPGA-MEZZANINE-CARD — FMC160 FPGA mezzanine card

Unterstützte Produkte und Hardware

FMC160-FPGA-MEZZANINE-CARD — FMC160 FPGA mezzanine card

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Datenblatt ADC12D1800 12-Bit, Single 3.6 GSPS Ultra High-Speed ADC datasheet (Rev. Q) PDF | HTML 17.05.2017

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Abaco Systems.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.