ABACO-3P-FMC120

ABACO-3P-FMC120

Jetzt bestellen

Überblick

Der Abaco FMC120 stellt vier 16-Bit-Analog-Digital-Wandler (ADCs) und vier 16-Bit-Digital-Analog-Wandler (DACs) bereit. Dieses Modul basiert auf zwei Produkten von Texas Instruments: ADS54J60 mit zwei Kanälen, 16 Bit und 1 GSPS (zwei) und DAC39J84 mit vier Kanälen, 16 Bit und 2,8 GSPS (eins) in einer Tochterkarte mit FPGA-Mezzanine-Card(FMC)-Anschluss unter Verwendung der digitalen Schnittstelle JEDEC JESD204B für Datenwandler.

Der FMC120 entspricht mechanisch und elektrisch dem FMC-Standard (ANSI/VITA 57.1). Die Karte wird über einen Standard-HPC-Anschluss (High Pin Count) mit einer FPGA-Trägerkarte verbunden.

Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)
ADS54J60 — Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 16 Bit, 1,0 GSPS

 

Highspeed-DACs (> 10 MSPSS)
DAC39J84 — Vierkanaliger interpolierender Digital-Analog-Wandler (DAC) 16 Bit, 2,8 GSPS, 1x bis 16x
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von Abaco Systems

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

FMC120-FPGA-MEZZANINE-CARD — FMC120 FPGA mezzanine card

Unterstützte Produkte und Hardware

FMC120-FPGA-MEZZANINE-CARD — FMC120 FPGA mezzanine card

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Datenblatt ADS54J60 Dual-Channel, 16-Bit, 1.0-GSPS Analog-to-Digital Converter datasheet (Rev. D) PDF | HTML 17.04.2019
Datenblatt DAC39J84 Quad-Channel, 16-Bit, 2.8 GSPS, Digital-to-Analog Converter with 12.5 Gbps JESD204B Interface datasheet (Rev. A) PDF | HTML 26.01.2015

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
ADS54J60EVM — ADS54J60 – Analog-zu-Digital-Wandler mit vier Kanälen, 16 Bit und 1,0 GSPS – Evaluierungsmodul DAC39J84EVM — DAC39J84 Vierkanaliger interpolierender Digital-Analog-Wandler (DAC), 16 Bit, 2,8 GSPS, 1–16x – EVM

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Abaco Systems.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.