ABACO-3P-FMC108FPGA

ABACO-3P-FMC108FPGA

Jetzt bestellen

Überblick

The FMC108 is an eight-channel ADC FMC (FPGA mezzanine card) which is fully compliant with the VITA 57.1-2010 standard. The FMC108 is based on the TI ADS62P49 dual channel 12-Bit 250 MSPS ADC, which can be sampled by an internal clock source (optionally locked to an external reference) or an externally supplied sample clock. The FMC108 has the HPC (high pin count) connector, front panel I/O, and is conduction cooled compliant.

Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)
ADS62P49 — Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 250 MSPS
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von Abaco Systems

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

FMC108-FPGA-MEZZANINE-CARD — FMC108 FPGA mezzanine card

Unterstützte Produkte und Hardware

FMC108-FPGA-MEZZANINE-CARD — FMC108 FPGA mezzanine card

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Abaco Systems.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.